Esempi di errori nella tornitura CNC

  • Durante il caricamento di un modello su meviy, può verificarsi un errore di tipo “Impossibile generare il preventivo”.
  • Di seguito è riportata una panoramica delle cause principali, delle soluzioni consigliate e di alcuni casi esemplificativi.

Caso 1: Angoli delle tasche

*Questo messaggio potrebbe apparire anche in casi diversi dagli esempi riportati di seguito.

Angoli di tasca

Causa In alcuni casi, gli spigoli vivi interni di una tasca non sono lavorabili con frese cilindriche, rendendo impossibile l’elaborazione automatica del preventivo.
Soluzione Aggiungere un raccordo (raggio) agli spigoli interni della tasca, compatibile con il raggio dell’utensile utilizzato. Dopo questa modifica, sarà possibile generare un preventivo automatico.

L’utensile utilizzato varia a seconda della larghezza e della profondità della tasca. Fare riferimento alla tabella sottostante per il raggio dell’angolo richiesto per le dimensioni della tasca.

  • *Utilizzare la tabella come riferimento, poiché il raggio richiesto può variare a seconda della forma.

Valori di riferimento per la modellazione del raggio

Larghezza (w)Profondità (h)Raggio
2≤w<36R1
3≤w<49R1.5
4≤w<512R2
5≤w<620R2.5
6≤w<824R3
8≤w<1032R4
10≤w<1240R5
12≤w<1648R6
16≤w<2064R8
20≤w80R10

Caso 2: Raggio sul fondo della tasca

Raggio sul fondo della tasca

Causa In alcuni casi, il raggio modellato sul fondo della tasca non è lavorabile con l’utensile disponibile, impedendo l’elaborazione automatica del preventivo.
Soluzione Eliminare il raggio sul fondo della tasca nel modello 3D. In questo modo sarà possibile generare il preventivo automatico.

Caso 3: Pareti sottili

Causa In presenza di pareti molto sottili, non è possibile garantire la precisione dimensionale, nemmeno nel rispetto delle tolleranze generali. Per questo motivo, il preventivo automatico potrebbe non essere disponibile.
Alcune forme non generano errore in fase di caricamento, ma potrebbero richiedere una verifica tecnica da parte nostra, con eventuale richiesta di modifica del modello o delle tolleranze.
Soluzione Aumentando lo spessore delle pareti nel modello 3D è possibile ottenere una stima automatica.
Clicca qui per ulteriori informazioni sulla logica che determina le condizioni per le pareti sottili.

Caso 4: Piastre sottili

Piastre sottili

Causa Le piastre con spessore totale inferiore al 5% del diametro esterno (per pezzi con ø ≥ 60 mm) sono soggette a deformazioni e non possono essere preventivate automaticamente.
Soluzione Se lo spessore del modello viene aumentato, è possibile ottenere un preventivo automatico.
Aumentare lo spessore del modello oltre il 5% del diametro esterno per permettere il calcolo del preventivo.
  • Esempio di calcolo
  • Diametro esterno ø60 × 5% = 3 mm di spessore
  • Diametro esterno ø100 × 5% = 5 mm di spessore

Caso 5: Spessore flangia

Causa Lo spessore nella zona evidenziata dalla freccia è inferiore a 1 mm
Soluzione Lo spessore in quella sezione deve essere ≥ 1 mm per consentire il calcolo automatico del preventivo.

Caso 6: Forme non riconoscibili o non supportate

I seguenti messaggi di errore vengono visualizzati quando meviy rileva un “contorno target”.

*Questo messaggio può apparire anche in casi diversi dagli esempi riportati di seguito.

Causa Le filettature modellate sono forme non riconosciute in meviy.

Filettatura interna

Filettatura esterna

Soluzione Rimuovere la filettatura e caricarla come mostrato di seguito. Le filettature possono quindi essere specificate in meviy.

*È possibile specificare le filettature interne.

*È possibile specificare le filettature esterne.

Caso 7: Altri fori

    
  • Se un foro viene riconosciuto come “altro foro” in meviy, non può essere preventivato automaticamente.
  • Di seguito sono riportati alcuni esempi di tipi di fori che vengono riconosciuti come “altri fori”.Per le istruzioni di configurazione, fare riferimento a “qui”.

C – Smusso

Smusso diverso da 45

Foro conico①

R – Raggio

Foro conico②

Foro conico a due gradini

Foro che interseca caratteristiche del foro

TOP

Foro che interseca la scanalatura del diametro esterno

TOP

FRONT

FRONT

Caso 8: Errore di riconoscimento della forma

  • Questo errore si verifica quando c’è un problema con la qualità dei dati CAD 3D caricati e il modello risulta deformato quando viene caricato su meviy.
  • Se la forma è deformata, provare i seguenti passaggi per vedere se è possibile ottenere un preventivo.

Stato dei dati originali

Stato dopo il caricamento di meviy

Suggerimento

  • Se nel Visualizzatore 3D viene visualizzato il seguente messaggio, corrisponde a questo errore.
  • – “Nel modello è presente una forma errata.”
  • – “Impossibile caricare il file.”

1. Controllo della forma dei dati CAD 3D caricati

  • Controllare la forma dei dati CAD 3D caricati.
  • Se la forma presenta dei problemi, correggerla e caricare nuovamente il modello.

Note

  • Controllo visivo
  • – Sono presenti superfici distorte o deformate?
  • – La vista in sezione mostra geometrie indesiderate o incoerenti?
  • – Sono presenti forme molto piccole o spazi vuoti non intenzionali?
  • Verifica del metodo di modellazione
  • – Sono presenti solidi 3D generati senza l’utilizzo di schizzi?
  • – Sono presenti geometrie create importando linee da file DXF?
  • – Sono presenti forme basate su geometrie di riferimento o su geometrie di parti accoppiate?
  • – Esistono fori sovrapposti o intersecanti che generano linee duplicate o ambigue?
  • – Altri casi simili.
  • Utilizzo di strumenti di controllo
  • – Verificare l’eventuale presenza di geometrie non consistenti o errori di modellazione tramite strumenti CAD dedicati.
Se dopo questa verifica non emergono problemi, oppure se la situazione non migliora dopo aver ricaricato il file corretto, procedere con lo step successivo.

2. Cambio del formato di file

Caricare nuovamente il modello utilizzando un formato CAD 3D differente rispetto a quello utilizzato in precedenza.

Note

  • – Se meviy è compatibile con il formato nativo del software CAD utilizzato, provare prima con tale formato..
  • – In alternativa, se si sta usando un formato intermedio, è consigliabile provare a caricare il file nei formati STEP (.stp/.step) oppure Parasolid (.x_t / .x_b), che sono generalmente più stabili e riconosciuti.

Se la modifica della geometria e il cambio di formato del file non migliorano la situazione, contatta il nostro supporto.

Articoli visti di recente