Geometrie preventivabili

  • Il servizio di tornitura supporta non solo le lavorazioni convenzionali al tornio — come la tornitura di diametri interni ed esterni, la scanalatura e la filettatura — ma include anche operazioni complementari come la elettroerosione a filo (wire cut) per forme complesse che richiedono lavorazioni aggiuntive.
  • Le forme attualmente preventivabili tramite sistema automatico sono elencate di seguito.
  • L’elenco sarà progressivamente ampliato per includere ulteriori geometrie.

Suggerimento

  • Per forme non supportate dalla preventivazione automatica, è possibile richiedere un preventivo manuale.
  • Non esitare a contattarci per ricevere assistenza.
  • *La spedizione economica non è disponibile per ordini con preventivo manuale.
Lavorazione diametro esterno Lavorazione diametro interno Scanalatura diametro esterno scanalatura a V scalanatura conica scalanatura R Scanalatura negativa
Scanalatura diametro interno Filettatura interna* Filettatura esterna* Foratura Chiavetta esterna Chiavetta interna Intaglio (tasca)
  • *La forma filettata non viene riconosciuta.
  • Clicca qui per sapere come impostare Filettatura esterna.
  • Clicca qui per sapere come impostare Filettatura interna.
Clicca qui per sapere come impostare Foratura. Tieni presente
Scanalatura frontale* Diametro corona esterno Diametro cono esterno Esagonale Foro esagonale Filettatura interna conica* Filettatura esterna conica*
  • *La curva inferiore viene fornita tramite preventivo manuale.
  • Tieni presente
Tieni presente Tieni presente
  • *Le parti con filettature modellate non possono essere riconosciute.
  • *L’angolo di riconoscimento della forma conico–troncata (taper) è maggiore di 0° e inferiore a 2,5°.

Precauzione

A seconda della forma o delle dimensioni esatte, potrebbe non essere possibile lavorare le forme sopra indicate.

Articoli visti di recente