Opzioni di consegna per materiale e finitura

  • Sono disponibili i seguenti materiali, trattamenti superficiali, trattamenti termici e dimensioni.
  • *Per informazioni sulle restrizioni di tolleranza per determinati materiali e trattamenti superficiali, consultare la pagina “ Tolleranze dimensionali specificabili

Materiali e trattamenti superficiali

 Materiale Trattamento superficialeStandard
StandardEconomyExpressRapida
Acciaio
  • EN 1.1191 Equiv.
  • EN 1.0038 Equiv.
  • EN 1.7220 Equiv.
  • EN 1.7220 Equiv. (da 26 a 32 HRC)
  • EN 1.2510 Equiv.
  • EN 1.2379 Equiv.
  • EN 1.2344 Equiv.
  • EN 1.3505 Equiv.
  • Nessun trattamento
  • Ossido nero
  • Nichelatura chimica
  • Cromatura dura (Flash Plating)
  • Cromatura trivalente (trasparente)
  • Cromatura trivalente (nero)
  • Trattamento superficiale LTBC
  • Nitrurazione in bagno di sale
  • Fosfatazione (manganese)

*La fosfatazione (manganese) non è disponibile per EN 1.2379 Equiv. e EN 1.2344 Equiv.

 Materiale Trattamento superficialeStandard
StandardEconomyExpressRapida
Alluminio
  • EN AW−2017 Equiv.
  • EN AW−5056 Equiv.
  • EN AW−6061 Equiv.
  • EN AW−7075 Equiv.
  • Nessun trattamento
  • Anodizzazione nera
  • Anodizzazione nera (opaco)
  • Anodizzazione trasparente
  • Anodizzatura dura (trasparente)
 Materiale Trattamento superficialeStandard
StandardEconomyExpressRapida
Acciaio inossidabile
  • EN 1.4305 Equiv.
  • EN 1.4301 Equiv.
  • EN 1.4401 Equiv.
  • EN 1.4125 Equiv.
Nessun trattamento
 Materiale Trattamento superficialeStandard
StandardEconomyExpressRapida
RameEN CW614N Equiv.Nessun trattamento

Precauzione

Prestare attenzione alle parti in ottone dopo la consegna. Il materiale presenta le seguenti caratteristiche degne di note:
  • Fragilità
  • Scarsa resistenza all’umidità
  • Possibilità di scolorimento dovuto al contatto diretto con il sudore delle mani
Materiale Trattamento superficiale Standard
Standard Economy Express Rapida
Resina
  • POM (Acetale, standard, bianco)
  • POM (Acetale, standard, nero)
  • Nylon MC (standard, blu)
  • Nylon MC (resistente agli agenti atmosferici, nero cenere)
  • Nylon MC (elettroconduttivo, nero)
  • Nylon MC (antistatico, nero)
  • ABS (standard, nero)
  • ABS (standard, colore naturale)
  • PC (standard, trasparente)
  • PC (standard, nero)
  • PP (standard, colore naturale)
  • Fluoruro (PTFE, standard, bianco)
  • PEEK (standard, grigio-marrone)
  • PPS (standard, colore naturale) *
  • Acrilico (standard, trasparente)
  • UHMWPE (standard, bianco)
  • PVC (standard, grigio)
Nessun trattamento
*La fibra di vetro non è riempita.

Trattamenti termici

L’area blu nella tabella sottostante indica la combinazione disponibile di Materiale e Tipo di trattamento termico.

  • *La durezza (HRC) è garantita al di sopra del valore minimo di durezza specificato.
  • *Circa 5 mm intorno all’area specificata saranno temprati a causa delle caratteristiche del Temprato a induzione.
Dimensioni Diametro esterno (D) Lunghezza totale (L)
Temprato a cuore 2≦D≦300 3≦L≦300
Temprato superficiale 6≦D≦300 5≦L≦300
(Riferimento) Durezza della superficie dopo nitrurazione a bagno di sale
Materiale Nitrurazione a bagno di sale
EN 1.1191 Equiv. HRC45,3~57,8
EN 1.7220 Equiv. HRC52,3~65,6
EN 1.0038 Equiv. HRC52,3~65,6
EN 1.2510 Equiv. HRC52,3~65,6
EN 1.2379 Equiv. HRC67,0~72,7
EN 1.2344 Equiv. HRC67,0~71,5
EN 1.3505 Equiv. HRC52,3~65,6

Dimensioni

L’area blu nella tabella sottostante è l’intervallo applicabile.

I tempi di consegna variano a seconda della forma.

Materiale
Acciaio・Acciaio inossidabile
  • EN 1.1191 Equiv.
  • EN 1.0038 Equiv.
  • EN 1.7220 Equiv. Da ø10
  • EN 1.7220 Equiv. (da 26 a 32 HRC)
  • EN 1.2510 Equiv.
  • EN 1.2379 Equiv.
  • EN 1.2344 Equiv. Da ø10
  • EN 1.3505 Equiv.
  • EN 1.4305 Equiv.
  • EN 1.4301 Equiv.
  • EN 1.4401 Equiv.
  • EN 1.4125 Equiv.
 Lunghezza totale (L)
2≦L<1010≦L≦5050<L≦100100<L≦130130<L≦150150<L≦200200<L≦250250<L≦300300<L≦500500<L≦10001000<L≦1500
Diametro esterno (D)3≦D≦10           
10<D≦20        
20<D≦50        
50<D≦100           
100<D≦140           
140<D≦200         
200<D≦250           
250<D≦300           
300<D≦500           

*Se la lunghezza totale supera i 300 mm, per ottenere un preventivo automatico il materiale deve essere di tipo “standard”.
AIUTO>Informazioni tecniche>Tornitura CNC>Specifiche di precisione e lavorazione>Specifiche di precisione e lavorazione

Materiale
Alluminio
  • EN AW-2017 Equiv.
  • EN AW−5056 Equiv.
  • EN AW−6061 Equiv.
  • EN AW−7075 Equiv.
Lunghezza totale (L)
2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦75
Materiale
Rame
  • EN CW614N Equiv.
Lunghezza totale (L)
2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<
Materiale
Resina①
  • POM (Acetale, standard, bianco)
  • POM (Acetale, standard, nero)
  • Nylon MC (standard, blu)
  • Nylon MC (resistente alle intemperie, Cenere (nero)
  • ABS (standard, colore naturale)
  • ABS (standard, nero)
  • PP (standard, colore naturale)
Lunghezza complessiva (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<D≦200
200<D≦250
250<D≦300
300<D≦500
Materiale
Resina②
  • PC (standard, trasparente)
  • PC (standard, nero)
  • PEEK (standard, grigio-marrone)
Lunghezza complessiva (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<D≦200
200<D≦250
250<D≦300
300<D≦500
Materiale
Resina③
  • PPS (Standard, colore naturale)
  • UHMWPE (Standard, bianco)
 Lunghezza totale (L)
1≦L<22≦L<1010≦L≦5050<L≦100100<L≦130130<L≦150150<L≦200
Diametro esterno (D)3≦D≦10       
10<D≦20       
20<D≦50       
50<D≦100       
100<D≦200  fino a L20    
Materiale
Resina④
  • Acrilico (standard, trasparente)
  • fino a ø80
  • PVC (standard, grigio)
Lunghezza complessiva (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
Materiale
Resina⑤
  • Fluoruro di etilene (PTFE, standard, bianco)
Lunghezza complessiva (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
Materiale
Resina⑥
  • Nylon MC (elettroconduttivo, nero)
Lunghezza totale (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150 fino a L30
Materiale
Resina⑦
  • Nylon MC (antistatico, nero)
Lunghezza totale (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Diametro esterno (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50

Articoli visti di recente