- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
Filettatura esterna e interna (mm)
Di seguito è riportato l’elenco delle filettature esterne e interne supportate.
Attenzione
Le filettature non elencate nella tabella delle specifiche non sono supportate.Attenzione
- La funzione di riconoscimento automatico del tipo di foro non è supportata per il diametro interno nella lavorazione di o. Configurare le impostazioni nel Visualizzatore 3D.
- Per le differenze tra diametri interni e fori, fare clic qui.→Linee guida per la progettazione>Condizioni di riconoscimento delle parti di tornitura>Condizioni di riconoscimento del diametro esterno e interno
| 〇 | Filettatura esterna e interna disponibili per preventivo automatico |
|---|---|
| ⚫️ | Fori filettati lavorati con macchine a controllo numerico disponibili per preventivo automatico |
| △ |
|
| ✖ | Non lavorabile |
- *Filettatura interna: filettatura realizzata al tornio sull’asse centrale
- *Foro filettato: filettatura eseguita con centro di lavoro (MC) non sull’asse centrale
- →Linee guida per la progettazione>Condizioni di riconoscimento delle parti di tornitura>Condizioni di riconoscimento del diametro esterno e interno
| Diametro nominale | Diametro modello (ø) mm | Passo1 | Filettatura esterna | Filettatura interna・Fori filettati | Passo2 | Filettatura esterna | Filettatura interna・Fori filettati | Passo3 | Filettatura esterna | Filettatura interna・Fori filettati | Passo4 | Filettatura esterna | Filettatura interna・Fori filettati | Passo5 | Filettatura esterna | Filettatura interna・Fori filettati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filettatura esterna | Filettatura interna | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | Filo destro | Filo sinistro | ||||||
| M2 | 1,7~2 | 1,5~2 | 0,4 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,2 | 1,7~2,2 | 1,7~2,2 | 0,45 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M2,5 | 2,2~2,5 | 2~2,5 | 0,45 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | ✖ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M3 | 2,6~3 | 2,4~3 | 0,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M3,5 | 3,1~3,5 | 2,8~3,5 | 0,6 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4 | 3,5~4 | 3,2~4 | 0,7 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4,5 | 4~4,5 | 3,6~4,5 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5 | 4,4~5 | 4,1~5 | 0,8 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5,5 | 5,1~5,5 | 4,9~5,5 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5,3~6 | 4,9~6 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6,3~7 | 5,9~7 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M8 | 7,1~8 | 6,6~8 | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M9 | 8,1~9 | 7,6~9 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M10 | 9~10 | 8,3~10 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M11 | 10~11 | 9,3~11 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M12 | 10,8~12 | 10,1~12 | 1,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | △ | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | |||||
| M14 | 12,7~14 | 11,8~14 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M15 | 14~15 | 13,3~15 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M16 | 14,7~16 | 13,8~16 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15,3~17 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M18 | 16,3~18 | 15,2~18 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | △ | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M20 | 18,3~20 | 17,2~20 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| Diametro nominale | Diametro modello (ø) mm | Passo1 | Filettatura esterna | Filettatura interna | Passo2 | Filettatura esterna | Filettatura interna | Passo3 | Filettatura esterna | Filettatura interna | Passo4 | Filettatura esterna | Filettatura interna | Passo5 | Filettatura esterna | Filettatura interna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filettatura esterna | Filettatura interna | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | ||||||
| M22 | 20,3~22 | 19,2~22 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20.7~24 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23,7~25 | 22,8~25 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24,3~26 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23,7~27 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26,7~28 | 25,8~28 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27,7~30 | 26,2~30 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30,7~32 | 29,8~32 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30,7~33 | 29,2~33 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | △ | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33,3~35 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33,4~36 | 31,6~36 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36,3~38 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36,4~39 | 34,6~39 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36,7~40 | 3,0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37,1~42 | 4,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | 〇 | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40,1~45 | 4,5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44,7~48 | 42,5~48 | 5,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46,7~50 | 3,0 | △ | △ | △ | △ | 2,0 | △ | △ | △ | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
Note
La funzione di riconoscimento automatico del tipo di foro è supportata allo stesso modo della lavorazione di oggetti con spigoli.Filettatura esterna e interna (pollici)
Di seguito è riportato l’elenco delle filettature esterne e interne supportate.
Le filettature in pollici sono compatibili solo con filettature destrorse.
| ◯ | Filettatura esterna e interna sono disponibili per preventivi automatici |
|---|---|
| ⚫️ | I fori filettati lavorati con MC sono disponibili per preventivi automatici |
| △ |
|
| ✖ | Non lavorabile |
| Diametro nominale | Diametro modello (ø) mm | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | Filettatura interna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filettatura esterna / Filettatura interna | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | ||
| #2-56 | 1,96~2,19 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1,75~2,19 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-48 | 1,94~2,52 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-56 | 2,02~2,52 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-40 | 2,15~2,85 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-48 | 2,12~2,85 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-40 | 2,48~3,18 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-44 | 2,55~3,18 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-32 | 2,64~3,51 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-40 | 2,81~3,51 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-32 | 3,3~4,17 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-36 | 3,4~4,17 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-24 | 3,68~4,83 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-32 | 3,96~4,83 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-24 | 4,34~5,49 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-28 | 4,49~5,49 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-20 | 4,97~6,35 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-28 | 5,35~6,35 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-18 | 6,4~7,94 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-24 | 6,78~7,94 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-16 | 7,79~9,53 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-24 | 8,37~9,53 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-14 | 9,14~11,12 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-20 | 9,72~11,12 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-13 | 10,58~12,7 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-20 | 11,32~12,7 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-12 | 11,98~14,29 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-18 | 12,75~14,29 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8-11 | 13,37~15,88 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8ー18 | 14,27~15,88 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/4-10 | 16,29~19,05 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 3/4-16 | 17,32~19,05 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-8 | 21,96~25,4 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-12 | 23,11~25,4 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
Filettatura esterna e interna conici (ISO)
- Di seguito è riportato l’elenco delle dimensioni di filettature coniche per tubi disponibili.
- Le filettature G (filettatura parallela per tubi), Rp (filettatura interna parallela conica), ecc. non sono supportate.
| ◯ | Preventivo automatico disponibile |
|---|---|
| ✖ | Non lavorabile (preventivo manuale) |
| Diametro nominale | Modello Diametro | Standard ISO Lunghezza effettiva | Filettatura esterna | Diametro nominale | Modello Diametro | Standard ISO Profondità effettiva | Filettatura interna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con filettature incomplete | Solo con filettature complete | |||||||
| R1/16 | 5,44~8,01 | 6,4 | 〇 | Rc1/16 | 5,44~8,07 | 6,2 | 4,40 | 〇 |
| R1/8 | 8,02~10,42 | 6,4 | 〇 | Rc 1/8 | 8,08~10,49 | 6,2 | 4,4 | 〇 |
| R1/4 | 10,43~13,85 | 9,7 | 〇 | Rc 1/4 | 10,5~13,97 | 9,4 | 6,7 | 〇 |
| R3/8 | 13,86~17,41 | 10,0 | 〇 | Rc 3/8 | 13,98~17,52 | 9,7 | 7,0 | 〇 |
| R1/2 | 17,42~21,70 | 13,1 | 〇 | Rc 1/2 | 17,53~21,96 | 12,7 | 9,1 | 〇 |
| R3/4 | 22,82~27,14 | 14,5 | 〇 | Rc 3/4 | 22,97~27,44 | 14,1 | 10,2 | 〇 |
| R1 | 28,97~33,92 | 16,7 | 〇 | Rc 1 | 29~34,25 | 16,2 | 11,6 | 〇 |
| R11/4 | 37,56~42,51 | 19,1 | 〇 | Rc 11/4 | 37,81~42,91 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R11/2 | 43,45~48,41 | 19,1 | 〇 | Rc 11/2 | 43,7~48,8 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R2 | 55,16~60,12 | 23,3 | × | Rc 2 | 55,66~60,61 | 22,8 | 16,9 | × |
| R2 1/2 | 70,68~75,64 | 26,6 | × | Rc 2 1/2 | 71,23~76,18 | 26,7 | 18,6 | × |
| R3 | 83,28~88,24 | 29,8 | × | Rc 3 | 83,93~89,1 | 29,8 | 21,1 | × |
| R4 | 107,08~112,04 | 35,8 | × | Rc4 | 109,15~114,63 | 35,8 | 25,9 | × |
| R5 | 132,21~137,17 | 40,0 | × | Rc 5 | 134,47~140,5 | 40,1 | 29,3 | × |
| R6 | 157,61~162,57 | 40,0 | × | Rc 6 | 159,87~166,0 | 40,1 | 29,3 | × |
Suggerimento
La lunghezza della filettatura viene automaticamente quotata utilizzando le lunghezze standard ISO. Le filettature coniche dei tubi devono superare un controllo con dispositivo di misura prima della spedizione del prodotto.
Se è richiesta una lunghezza diversa da quella standard, richiedere un preventivo manuale.


Attenzione
Modellare il cono direttamente nel pezzo. L’angolo per le filettature coniche per tubi può essere specificato tra 0° e 2,5° rispetto all’asse centrale.
Attenzione
Il diametro del cono nel modello è determinato come mostrato nella figura sottostante per filettature esterne e interne. Le dimensioni dei diametri riconosciute da meviy sono conformi agli standard ISO.
Fori per inserti
- Quando il materiale quotato è alluminio o resina nelle impostazioni per i fori per inserti, è possibile selezionare l’inserto utilizzando la logica equivalente a quella utilizzata per il riconoscimento della filettatura interna del diametro interno per la lavorazione di oggetti rotondi.
- Il materiale dell’inserto è acciaio inossidabile 1.4301.
- Sono disponibili quattro lunghezze nominali per ciascun diametro: 0,5D, 1D, 1,5D e 2D.
- Le filettature in pollici non sono compatibili.
Materiale dell’inserto:
EN 1.4301 equivalente.
[mm]
| Inserire | Spaziatura tra i passi |
|---|---|
| Diametro nominale | |
| M2 | 0,4 |
| M2,5 | 0,45 |
| M3 | 0,5 |
| M4 | 0,7 |
| M5 | 0,8 |
| M6 | 1,0 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,5 |
| M12 | 1,75 |
Sede di chiavetta
- Per le vie di comunicazione conformi alla norma JIS (B 1301:1996), le tolleranze vengono impostate automaticamente e possono essere modificate nella finestra di dialogo.
- *Le impostazioni predefinite possono essere personalizzate nelle impostazioni utente.
[mm]
|
b1 e b2
Dimensioni chiave |
Tolleranza b1 | Tolleranza b2 | Dimensioni chiave t1 | Tolleranza t1 | Dimensioni chiave t2 | Tolleranza t2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0,0125 |
|
1,2 |
|
1,0 |
|
| 3 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0,0150 |
|
2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| 6 | 3,5 | 2,8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0,0180 |
|
4,0 |
|
3,3 |
|
| 10 | 5,0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0,0215 |
|
||||
| 14 | 5,5 | 3,8 | ||||||||
| 16 | 6,0 | 4,3 | ||||||||
| 18 | 7,0 | 4,4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0,0260 |
|
7,5 | 4,9 | ||
| 22 | 9,0 | 5,4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6,4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0,026 -0,088 | ±0,0310 |
|
11 | 7,4 | ||
Fori di precisione
- I fori di precisione sono fori diritti con tolleranza di accoppiamento, tolleranza bidirezionale o tolleranza unidirezionale selezionata per la tolleranza del diametro del foro.
- La precisione e la profondità effettiva del diametro possono essere specificate con i fori di precisione.
Intervalli di precisione supportati per il preventivo automatico
[mm]
| Diametro | Gamma di precisione | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolleranza di accoppiamento | Tolleranza bidirezionale< Valore minimo | Tolleranza unidirezionale Valore minimo (gamma) |
| 2,999 | 3 | Grado IT7 o superiore | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Fori svasati
I fori con le seguenti forme sulle facce terminali destra e sinistra sono riconosciuti come fori svasati.
- *Le forme dei fori svasati modellate sul lato del cilindro non sono riconosciute come fori svasati.
- ・ L’angolo svasato (su una forma conica) è di 90°
- ・ d è pari o superiore a 3,0 mm
- ・D/d: Quando d ≧ 4,0 mm, D > 1,4 d
- Quando d < 4,0 mm, D > 1,7 d
Tasche e fori asolati
La larghezza che può essere lavorata per tasche e fori asolati è di 2,0 mm o superiore.
Tasca
Tasca
Foro scanalato
Anello di tenuta
Larghezza della scanalatura necessaria per gli anelli di tenuta
Anelli di tenuta / Esterni / Tipo C
Asse applicabile
Anelli di tenuta / Interni / Tipo C
Scanalatura applicabile
| Valori di riferimento per Anello di sicurezza tipo C “t,” “m,” e “Angolo R” | ||
|---|---|---|
| t: Larghezza dell’anello di sicurezza | m: Larghezza della scanalatura richiesta | Angolo R |
| 1 | 1,15 | R0,1 o inferiore |
| 1,25 | 1,35 | |
| 1,5 | 1,65 | R0,15 o inferiore |
| 1,75 | 1,9 | |
| 2 | 2,2 | R0,2 o inferiore |
| 2,5 | 2,7 | |
| 3 | 3,2 | |
| 4 | 4,2 | |
Note
- Si consiglia di progettare i diametri d1 e d2 in modo che soddisfino lo standard per gli anelli di tenuta tipo C.
- *Gli anelli tipo E per diametri piccoli non sono disponibili.