- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Linee guida per la progettazione
- Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
Riconoscimento dei fori filettati
- Nel database delle informazioni sui fori di meviy, i diametri dei fori sono registrati in corrispondenza ai diametri nominali dei fori filettati per ciascuna estensione di file caricabile. I diametri dei fori rilevati vengono confrontati con quelli riportati nella tabella seguente (Tabella 1).
- *Se il diametro rilevato non corrisponde a nessuna voce presente nella tabella, il foro verrà considerato come foro passante. Tuttavia, è possibile modificare il tipo di foro o il diametro nominale durante la configurazione delle impostazioni del preventivo.
- *Se un diametro rilevato corrisponde a più diametri nominali (es. 5,00 mm), verrà data priorità alla dimensione nominale maggiore (es. M6).
Tabella 1) Con Impostazioni Predefinite:
Tabella dei diametri dei fori corrispondenti al riconoscimento dei fori filettati in base all’estensione del file.
| Diametro nominale del foro filettato | Estensione del file | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
iCAD SX (.icd) | |||||
| M2 | 1,57 | 1,60 | 1,62 | 2,00 | 1,60 | 1,57 | 2,00 | |
| M2,5 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | |
| M3 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | |
| M4 | 3,24 | 3,30 | 3,33 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | |
| M5 | 4,13 | 4,20 | 4,23 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | |
| M6 | 4,92 | 5,00 | 5,04 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | |
| M8 | 6,65 | 6,75 | 6,78 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 |
| M10 | 8,38 | 8,50 | 8,53 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | |
| M12 | 10,11 | 10,20 | 10,25 | 10,27 | 10,30 | 10,20 | 10,11 | 12,00 |
| M14 | 11,84 | 12,00 | 12,02 | 12,10 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | |
| M16 | 13,84 | 14,00 | 14,02 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | |
- Per facilitare la corretta identificazione dei fori filettati, si consiglia di specificare il pacchetto CAD normalmente utilizzato in “Riconoscimento automatico del tipo di foro”.
- I diametri dei fori rilevati dalla piattaforma meviy saranno quindi confrontati con i diametri dei fori del pacchetto CAD specificato (Tabella 2).
- *Il link sottostante fornisce ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni.
- FA Mechanical Parts; impostazioni configurabili nella schermata delle impostazioni: Riconoscimento automatico del tipo di foro
Tabella 2) Con le impostazioni di identificazione dei fori filettati: Tabella dei diametri dei fori identificati come fori filettati per ogni pacchetto CAD specificato
| Foro filettato Diametro nominale | Impostazioni di identificazione del foro filettato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (Scegliere tra 2 tipi) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IronCAD | Autodesk Fusion | ||
| Tipo A (*1) | Tipo B (*2) | ||||||
| M2 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 1,56 | 2,00 | 1,60 | 1,62 |
| M2,5 | 2,05 | 2,50 | 2,05 | 2,01 | 2,50 | 2,05 | 2,08 |
| M3 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,46 | 3,00 | 2,50 | 2,53 |
| M4 | 3,30 | 4,00 | 3,30 | 3,24 | 4,00 | 3,30 | 3,33 |
| M5 | 4,20 | 5,00 | 4,20 | 4,13 | 5,00 | 4,20 | 4,23 |
| M6 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,92 | 6,00 | 5,00 | 5,04 |
| M8 | 6,80 | 8,00 | 6,80 | 6,65 | 8,00 | 6,80 | 6,78 |
| M10 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 8,38 | 10,00 | 8,50 | 8,53 |
| M12 | 10,20 | 12,00 | 10,20 | 10,11 | 12,00 | 10,2 | 10,27 |
| M14 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 11,84 | 14,00 | 12,00 | 12,02 |
| M16 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 13,84 | 16,00 | 14,00 | 14,02 |
*1 Quando le opzioni del foro SOLIDWORKS selezionate sono “Diametro di foratura” o “Filettatura estetica”.
*2 Quando l’opzione del foro SOLIDWORKS selezionata è “Rimuovi filettature”.
Selezione delle dimensioni dei fori filettati
I fori filettati non possono essere selezionati per i metalli perforati o per i materiali con spessore pari o inferiore a 0,8㎜.
| Materiale: acciaio | Spessore piastra | Diametro del foro filettato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,3 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,2 | M2(*1) | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 9,0 | M5(*2) | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 16,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
- *1 M2 è solo EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)) (nero cromato trivalente) e EN 1.0330 Equiv. (zincatura elettrolitica)
- *2 Disponibile solo per EN 1.0038 Equiv.
| Materiale: acciaio inossidabile | Spessore della piastra | Diametro del foro filettato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 6,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 9,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 10,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12,0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
|
1,0 | M3 | ||||||||||
| 1,2 | M3 | |||||||||||
| 1,5 | M3 | M4 | ||||||||||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Materiale: alluminio | Spessore della piastra | Diametro del foro filettato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,0 | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| 1,2 | M2 | M2,5 | M3 | |||||||||
| 1,5 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2,0 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2,5 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 3,0 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Materiale: resina trasparente | Spessore della piastra | Diametro del foro filettato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 8,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| 10,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||