Dimensioni selezionabili dei dadi

Limite superiore del diametro del foro guida per il dado

  • Su meviy, per selezionare il montaggio del dado, è necessario modificare l’indicazione delle informazioni del foro per i fori di montaggio.
  • È possibile selezionare come metodo di montaggio: a pressione, a saldatura (a punti) o a saldatura (ad arco).
  • Tuttavia, non è possibile utilizzare più metodi di montaggio sullo stesso modello.
  • I diametri nominali selezionabili dipendono dal diametro del foro di montaggio.
  • Il limite superiore del diametro del foro è specificato per ciascun diametro nominale. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
Dado a pressione
Diametro nominale del dado a pressione Limite superiore del diametro del foro pilota (d) Esempio
M3 d ≦ 5,5
M4 d ≦ 7,0
M5 d ≦ 8,0
M6 d ≦ 10,0
M8 d ≦ 13,0
Dado saldato (punti) e dado saldato (ad arco)
Diametro nominale del dado saldatoLimite superiore del diametro del foro pilota (d)Esempio
M4d ≦ 11,0
M5d ≦ 11,0
M6d ≦ 13,0
M8d ≦ 15,0
M10d ≦ 17,0
M12d ≦ 19,0

Numero massimo di dadi che possono essere quotati automaticamente

  • Come condizione per il preventivo automatico, esiste un limite al numero di dadi montati per modello. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
  • Se il numero di dadi supera il limite, il supporto meviy può fornire un preventivo (richiedere un preventivo manuale).
  • Se si desidera utilizzare dadi saldati (ad arco), si prega di richiedere un preventivo al supporto meviy indipendentemente dal numero di dadi.
Tipi di dadi Numero massimo di dadi che possono essere quotati automaticamente per modello
Dado a pressione 12
Dado saldato (a punti) 12

Selezione delle dimensioni dei dadi

  • Le dimensioni selezionabili variano in base al materiale e allo spessore. Si prega di fare riferimento alla tabella seguente.
  • Il montaggio dei dadi non è selezionabile per i metalli forati, le piastre di rinforzo (EN 1.0330 Equiv. e EN 1.4301 Equiv.) e i materiali in resina.
Dado a pressione
Materiale Spessore Diametro nominale del dado a pressione
  • EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))
  • EN 1.0330 Equiv.
0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,3 M3 M4 M5 M6 M8
3,2 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN 1.4301 Equiv. (2B)
  • EN 1.4301 Equiv. (lucidato su un solo lato con grana #400)
  • EN 1.4301 Equiv. (finitura spazzolata su un lato)
  • EN 1.4016 Equiv.
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
EN AW-5052 Equiv. (Solo prodotti non lavorati) 0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5 M6
1,2 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
1,6 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
2,5 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
  • EN AW-5052 Equiv. (piastra anodizzata pre-finita – trasparente)
  • EN AW-5052 Equiv. (piastra anodizzata pre-finita – nera)
1,0 M3 M4 M5 M6
1,5 M3 M4 M5 M6
2,0 M3 M4 M5 M6 M8
3,0 M3 M4 M5 M6 M8
Dado a saldare (punti)
Materiale Spessore Diametro nominale del dado a saldare (punti)
  • EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (arrotolato a caldo))
  • EN 1.0330 Equiv.
0,8 M4 M5 M6
1,0 M4 M5 M6
1,2 M4 M5 M6 M8
1,6 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
3,2 M4 M5 M6 M8 M10 M12
  • EN 1.4301 Equiv. (2B)
  • EN 1.4301 Equiv. (lucidato su un solo lato con grana #400)
  • EN 1.4301 Equiv. (finitura a capello su un solo lato)
  • EN 1.4016 Equiv.
0,8 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,2 M4 M5 M6 M8 M10 M12
1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
2,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12
3,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
4,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
5,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12
6,0 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Articoli visti di recente