- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Standard di tolleranza generale predefiniti
Standard di tolleranza generale predefiniti
Standard di tolleranza generale predefiniti per le dimensioni lavorate(I prodotti standard sono conformi alle norme JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991, mentre i prodotti International Economy possono essere conformi alle norme JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 o GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995. )
- Gli standard seguenti si applicano rispetto all’origine, secondo le specifiche di lavorazione.
- L’origine può essere spostata in qualsiasi posizione.
Tolleranze dimensionali in lunghezza, esclusi smussi
[mm]
Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Dimensioni Base | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1000 | |
JIS | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
GB | m | Medio | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolleranze dimensionali per smussi (raggio angolo o smusso angolo)
[mm]
Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Dimensioni Base | |||
---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
JIS | C | Ruvido | ±0,4 | ±1 | ±2 |
GB | m | Medio | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolleranze dimensionali angolari
[mm]
Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza del bordo dell’angolo più corto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
JIS | m | Medio | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
GB | m | Medio | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Tolleranze generali di perpendicolarità
[mm]
Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza nominale del bordo più corto | ||
---|---|---|---|---|
Simbolo | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1.000 | |
JIS | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
GB | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Tolleranze generali di rettilineità e planarità
[mm]
Linea di prodotti | Grado di tolleranza | Lunghezza nominale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1.000 | |
JIS | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
GB | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(Correlato) Modifica dell’origine di un disegno.
Tolleranze di larghezza (Y) e spessore (Z) per piatti rettificati
EN 1.0038 Equiv. (piatto rettificato), EN 1.1191 Equiv. (piatto rettificato), EN 1.4301 Equiv. (piatto rettificato) (Estratto da JIS G 3123:2004 / JIS G 4318:2016)
Linea di prodotti | Tolleranza larghezza/Tolleranza spessore | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbolo | Descrizione | > | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
≤ | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | ||
IT | 13 | -0,18 – 0 | -0,22 – 0 | -0,27 – 0 | -0,33 – 0 | -0,39 – 0 | -0,46 – 0 | -0,54 – 0 | -0,63 – 0 |
EN AW-6063 Equiv. (piatto rettificato) (Estratto da JIS H 4040:2015), Estratto da JIS H 4040:2015
Spessore | Larghezza | Tolleranza spessore | Tolleranza larghezza | Spessore | Larghezza | Tolleranza spessore | Tolleranza larghezza |
---|
5 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 12 | 12 | ±0,33 | ±0,33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ±0,39 | 15 | |||||
30 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||||
40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
50 | 40 | ±0,52 | |||||
60 | ±0,78 | 50 | |||||
100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
6 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
20 | ±0,39 | 15 | 15 | ±0,39 | ±0,39 | ||
30 | 20 | ||||||
40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
50 | 40 | ±0,52 | |||||
60 | ±0,78 | 50 | ±0,52 | ||||
100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
8 | 15 | ±0,33 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
20 | ±0,39 | 20 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||
30 | 30 | ||||||
40 | ±0,52 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
50 | 50 | ||||||
60 | ±0,39 | ±0,78 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | ||
100 | ±0,46 | ±1,00 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||
10 | 10 | ±0,33 | ±0,33 | 25 | 25 | ±0,39 | ±0,39 |
15 | 30 | ||||||
20 | ±0,39 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
30 | 50 | ||||||
40 | ±0,52 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||
50 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||||
60 | ±0,39 | ±0,78 | 30 | 30 | ±0,46 | ±0,46 | |
100 | ±0,46 | ±1,00 | 40 | ±0,52 | |||
50 | |||||||
60 | ±0,52 | ±0,78 | |||||
100 | ±0,59 | ±1,00 |
Garanzia di precisione per la resina
A differenza del metallo, la resina è un materiale soggetto a variazioni dimensionali e deformazioni dovute a fattori quali temperatura e umidità. Per questo motivo, la garanzia di precisione viene fornita secondo le seguenti condizioni:
1.Le ispezioni vengono eseguite in ambienti con temperatura controllata.
2.La precisione dimensionale è garantita in base ai risultati dell’ispezione effettuata immediatamente prima della spedizione.
Rugosità superficiale

- Il valore di riferimento predefinito per la rugosità superficiale è √Ra6,3 (√Rz25).
- Quando si seleziona il simbolo di rugosità superficiale “Ra” nelle impostazioni utente o nelle condizioni di preventivo iniziali, è possibile selezionare 6,3 o 3,2.
- Quando si seleziona il simbolo di rugosità superficiale “Rz”, è possibile selezionare 25 o 12,5.
- La rugosità superficiale viene visualizzata nella vista ad albero e nell’angolo inferiore sinistro del visualizzatore 3D.
Rugosità superficiale
Simbolo | Valore selezionato | |
---|---|---|
Ra | 6,3 | 3,2 |
Rz | 25 | 12,5 |
Angoli interni ed esterni

Per angoli esterni acuti o smussi pari o inferiori a C0,5, la finitura risulterà come segue:
· Per angoli smussati compresi tra C0,1 mm e C0,5 mm (inclusi), si applica una finitura conforme agli standard del servizio.
Per angoli interni acuti, la finitura sarà la seguente:
· Per raggi interni compresi tra R0,1 mm e R0,5 mm (inclusi), la lavorazione verrà effettuata utilizzando utensili compatibili con tali raggi minimi, in conformità alle specifiche tecniche del servizio.