Tipologie di Colore per Verniciatura

  • I colori per verniciatura e i valori della verniciatura a polveri sono conformi agli standard della JPMA (Japan Paint Manufacturers Association). Ogni colore è indicato con valori di riferimento secondo le scale RAL, Munsell e CMYK.
  • I rivestimenti vengono utilizzati per migliorare la resistenza alla corrosione, la levigatezza superficiale o per finalità estetiche (colorazione).
  • Valori di riferimento per lo spessore del rivestimento in polvere: da 50 µm a 110 µm
  • Valori di riferimento per lo spessore della verniciatura liquida: da 15 µm a 45 µm
  • Fare clic qui per visualizzare i materiali e gli spessori delle schede che possono essere selezionati per il rivestimento.
▼Verniciatura a polvere
Nero
  • RAL 9005 equiv.
  • (Corrispondenza al 95%)
Grigio scuro
  • 7016 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
Bianco
  • RAL 9016 equiv.
  • (corrispondenza al 97%)
Bianco sporco (lucentezza totale)
  • RAL 9003 equiv.
  • (Corrispondenza al 96%)
Bianco sporco (semilucido)
  • RAL 9003 equiv.
  • (Corrispondenza al 95%)
Crema
  • RAL 1015 equiv.
  • (Corrispondenza al 94%)
Giallo
  • RAL 1021 equiv.
  • (Corrispondenza al 94%)
Crema chiaro
  • RAL 9001 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
Avorio chiaro
  • RAL 1015 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
Verde chiaro
  • RAL 9012 equiv.
  • (Corrispondenza al 90%)
Bianco ostrica
  • RAL 1013 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
Grigio
  • RAL 7032 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
Grigio crema
  • RAL 7032 equiv.
  • (Corrispondenza al 98%)
Grigio chiaro
  • RAL 9002 equiv.
  • (Corrispondenza al 95%)
Grigio pallido
  • RAL 9001 equiv.
  • (Corrispondenza al 97%)
▼Verniciatura
Rosso
  • RAL 3000 equiv.
  • (Corrispondenza al 91%)
Arancione intenso
  • RAL 2011 equiv.
  • (Corrispondenza al 94%)
Grigio ghiaia
  • RAL 7032 equiv.
  • (Corrispondenza al 92%)
Blu pastello
  • RAL 5024 equiv.
  • (Corrispondenza al 94%)
Verde beige
  • RAL 1000 equiv.
  • (Corrispondenza al 90%)

Articoli visti di recente