- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Linee guida per la progettazione
- Modellazione di svasature e dimensioni selezionabili
Modellazione di svasature e dimensioni selezionabili
Regole di modellazione per i fori svasati
Quando viene rilevato un elemento di forma conica, questo viene identificato come una svasatura.
| Regole di modellazione | Esempio |
|---|---|
|
![]() |
Identificazione del foro svasato
Il riconoscimento del foro svasato avviene attraverso le due fasi seguenti.
FASE1
I diametri dei fori pilota per i fori svasati per ogni pacchetto CAD sono registrati nel database delle informazioni sui fori meviy. I diametri dei fori rilevati vengono confrontati con questo database durante la modellazione (vedere la tabella seguente).
| Diametro nominale del foro svasato | Estensione file | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP (.step / .stp) Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt /.xmt_txt) ACIS (.sat/.sab) JT (.jt) PRC (.prc) I-deas (.arc/.unv) Autodesk Inventor (.ipt) CATIA V5 (.CATPart) | Siemens PLM-NX (.prt) *1 Creo (.neu/.prt/.xpr) Solid Edge (.par/.pwd) | iCAD SX (.icd) | SOLIDWORKS (.sldprt) Siemens PLM-NX (.prt) *2 | ||||||
| M3 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,58 | 3,6 | 4,00 | 3,20 | 3,30 | 3,40 |
| M4 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,68 | 4,80 | 4,30 | 4,40 | 4,50 |
| M5 | 5,30 | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 6,18 | 6,50 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
| M6 | 6,40 | 6,60 | 6,82 | 7,00 | – | – | 6,40 | 6,60 | 6,60 |
| M8 | 8,40 | 8,54 | 9,00 | 9,22 | 10,00 | – | 8,40 | 8,54 | 9,00 |
| M10 | 10,50 | 10,62 | 11,00 | 11,27 | 12,00 | – | 10,50 | 10,62 | 11,00 |
| M12 | 13,00 | 13,50 | 14,50 | - | - | - | 13,00 | - | 13,50 |
| M14 | 15,00 | 15,50 | 16,50 | - | - | - | - | - | - |
| M16 | 17,00 | 17,50 | 18,50 | - | - | - | 17,00 | - | 17,50 |
- *1 Diametro del foro pilota per Siemens PLM-NX modello JIS
- *2 Diametro del foro pilota per Siemens PLM-NX modello ISO
FASE2
Una volta riconosciuto il foro svasato in base alle regole di modellazione sopra citate, il diametro nominale viene determinato in base all’intervallo di diametro del foro pilota. (Tabella seguente)
Se il diametro del foro rilevato non corrisponde a nessuna delle voci dell’elenco dei diametri dei fori pilota, il foro viene trattato come foro passante (o foro filettato).
Tuttavia, è possibile modificare il tipo di foro o il diametro del foro quando si configurano le impostazioni delle quote.
| Diametro svasato | Gamma del foro pilota(d) | Esempio |
|---|---|---|
| M3 | 3,2≦d≦4,0 | ![]() |
| M4 | 4,3≦d≦4,8 | |
| M5 | 5,3≦d≦6,5 | |
| M6 | 6,3≦d≦7,0 | |
| M8 | 8,4≦d≦10,0 | |
| M10 | 10,5≦d≦12,0 | |
| M12 | 13,0≦d≦14,5 | |
| M14 | 15,0≦d≦16,5 | |
| M16 | 17,0≦d≦18,5 |
Selezione delle dimensioni dei fori svasati
- Le dimensioni disponibili variano a seconda del materiale e dello spessore della piastra. Per i dettagli, consultare la tabella sottostante.
- I fori svasati non possono essere selezionati per i metalli perforati o per i materiali delle piastre di spessore (SPCC [per gli spessori] o SUS304(H) [per gli spessori]).
| Materiale | Spessore della piastra | Foro svasato Diametro nominale bullone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,0 | M3 | ||||||||
| 2,3 | M3 | |||||||||
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 6,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 9,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 10,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 16,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
|
2,0 | M3 | ||||||||
| 2,5 | M3 | |||||||||
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 6,0 | M3 (*1) | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 9,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 10,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12,0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
|
3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
| 5,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 8,0 (*2) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 10,0 (*3) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| Lastra composita in alluminio (materiale di base: resina polietilenica espansa) *4 | 3,0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
- *1 Disponibile solo per la lega di alluminio A5052.
- *2 Disponibile solo in PET e acrilico
- *3 Disponibile solo in acrilico
- *4 Fare clic qui per vedere la finitura di lavorazione della svasatura per le lastre in alluminio composito.