Dimensioni preventivabili

Elenco degli standard

  • ・Standard
  • Lunghezza (X): da 10 mm a 1000 mm
  • Larghezza (Y): da 10 mm a 600 mm
  • Spessore (Z): da 5 mm a 70 mm
  • ・Standard per pannelli sottili
  • Lunghezza (X) / Larghezza (Y): da 5 mm a 100 mm
  • Spessore (Z): da 3 mm a meno di 5 mm
  • ・Standard per piastre spesse
  • Lunghezza (X) / Larghezza (Y): da 70 mm a 400 mm
  • Spessore (Z): da 70 mm a meno di 130 mm
  •  ・Barre piatte standard
  • Lunghezza (X): da 10 mm a 500 mm
  • Larghezza (Y): da 10 mm a 125 mm
  • Spessore (Z): da 3 mm a 30 mm

Suggerimento

  • L’elenco degli standard mostra gli intervalli dimensionali disponibili per la preventivazione automatica. Di seguito sono riportati i dettagli delle dimensioni applicabili per ciascun materiale.
  • Consultare la tabella sottostante per le larghezze (Y) e gli spessori (Z) disponibili per barre piatte rettificate.
  • Sono disponibili preventivi manuali per dimensioni fino a (X) 2.000 mm × (Y) 600 mm × (Z) 200 mm.
  • * Fare clic qui per i dettagli sul preventivo manuale.

Preventivo automatico Dimensioni Spessore (Z)

[ mm ]

[Materiale]
Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
Spessore (Z)
Standard per piastre sottili (3≤Z<5) Standard (5≤Z≤70) Standard per piastre spesse (70<Z≤130)
EN 1.0038 equiv, EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv. Supportato Supportato Supportato
EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto), EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC) Non supportato Supportato Non supportato
EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv.
EN AW – 2017 equiv, EN AW – 5052 equiv, EN AW-5083 equiv, EN AW – 6061 equiv, EN AW – 7075 equiv. Supportato Supportato Supportato
EN 1.4305 equiv.・EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) Supportato Supportato Non supportato
EN 1.4301 equiv.・EN 1.4301 equiv (materiale ricotto)
EN 1.4401 equiv. Supportato Supportato *Z≤68 Non supportato
EN 1.4404 equiv. Non supportato Supportato Non supportato
EN 1.4016 equiv. Supportato Supportato *Z≤30 Non supportato

[ mm ]

[Materiale]
Resina
Spessore (Z)
Standard per pannelli sottili (3≤Z<5) Standard(5≤Z≤70) Standard per piastre spesse (70<Z≤130)
Nylon MC (resistenza agli agenti atmosferici, nero cenere), Nylon MC (standard, avorio) Non supportato *Z≤50 Non supportato
Nylon MC (Conduttivo, nero) Non supportato *Z≤30 Non supportato
Nylon MC (Antistatico, nero) Non supportato *Z≤50 Non supportato
UHMWPE (Conduttivo, nero) Non supportato *Z≤50 Non supportato
PET (Rinforzato vetro, marrone) Non supportato *Z≤50 Non supportato
PTFE (Standard, bianco) Non supportato *※*Z≤30 Non supportato
Bachelite (Base carta, colore naturale), Bachelite (carta, nero), Bachelite (tessuto, colore naturale) Non supportato *Z≤30 Non supportato
PPS (Standard, colore naturale) Non supportato *Z≤30 Non supportato
Materiali plastici diversi da quelli sopra indicati Non supportato *Z≤60 Non supportato
*Lo spessore standard per i materiali plastici è Z≤60.

Preventivo automatico Dimensioni Lunghezza (X) e larghezza (Y)

[Materiale]
Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio
Larghezza (Y)
5≤≤10≤70≤100≤200≤300≤400≤500≤600
Lunghezza totale (X)5≤
  • Standard per piastre sottili(3≤Z<5)
  • Tutti i materiali disponibili
  
≤10    
≤70
≤100 
≤250 EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC)
Standard per piastre spesse(70<Z≤130)
Tutti i materiali disponibili
≤300NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv.
≤400DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. , EN 1.4404 equiv., EN CW008A equiv. (rame privo di ossigeno), EN CW004A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno), EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo), EN CW614N equiv. (ottone, ottone giallo)
≤500
Standard (5≤Z≤70)
EN 1.0038 equiv (materiale ricotto), EN 1.7220 equiv (Durezza di riferimento: 26-32HRC), EN 1.4305・1.4301 equiv (materiale ricotto), 1.4401・1.4016 equiv.
≤600
≤1000 
EN 1.0038 equiv. EN 1.1191 equiv. EN 1.1206 equiv. EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075. EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv.
[Materiale]
Resina
Larghezza (Y)
5≤ ≤10 ≤70 ≤100 ≤200 ≤300 ≤400 ≤500 ≤600
Lunghezza totale (X) 5≤
≤10 Standard(5≤Z≤70)
≤70
≤100
≤200
≤300
≤400
≤500 Fluoro (Tetrafluoruro di etilene, standard, bianco)
≤600 Tutti i materiali disponibili eccetto Tetrafluoruro di etilene
≤1000

Attenzione

  • Le dimensioni indicate nel preventivo automatico potrebbero non essere supportate a seconda delle altre condizioni del preventivo.
  • Non è possibile specificare il trattamento superficiale per i prodotti con piastre sottili.
  • In caso di domande, contattare l’assistenza meviy.

Barra piatta

Barra piatta (comune): dimensione X 10≤X≤500
  • EN 1.0038 equiv.
  • (barra piatta)
Larghezza Y
Lunghezza totale X3101213 1619 2225  3238 44 50 6575 100 
4    16      3238          
4.5  13 1619 2225  3238 44 50 657590100 
5    1619 2225  3238 44 50      
6    1619 222528 32384044455060657590100125
8    1619 2225 303238   50      
9    1619 2225  3238 44455060657590100125
1010  1516 202225 30323840  5060657590100125
12 12  1619202225  3238 44455060657590100125
16    1619202225  3238 44455060657590100125
19     19 2225  3238 44455060657590100125
22       2225  3238 44 5060657590100125
25        25  3238 44455060657590100125
30          30     50 6575 100125
  • EN 1.1191 equiv.
  • (barra piatta)
Larghezza Y
Lunghezza totale X3 1316192225 3238 50      
4.5 1316192225 3238 50      
5  16192225 32         
6  16192225 3238445060657590100125
9  16192225 3238445060657590100125
1212 16192225 3238445060657590100125
16  16192225 3238445060657590100125
19   192225 3238445060657590100125
22    2225 32384450 6575 100125
25     25 3238445060657590100125
30      30   50 6575 100125
  • EN 1.4301 equiv.
  • (barra piatta)
Larghezza Y
Lunghezza totale X310 12131516 1920222530323538404245485060657590100 
410111213151617192022253032353840 45 5060657590100 
5    1516 192022253032353840   5060657590100 
6    1516 192022253032353840 45 5060657590100125
8     16      32 38    50      
9    1516 19202225 32 3840   5060657590100125
1010   15  1920 253032 3840   50 6575 100125
12  12  16 1920 253032 3840   50 657590100125
16     16 1920 25 32 3840   50 6575 100125
19       19  25 32 38    50 6575 100125
22         22  32 38    50 6575 100 
25          25 32 38    50 6575 100125
30           30       50 6575 100 
  • EN AW – 6063 equiv.
  • (barra piatta)
Larghezza Y
Lunghezza totale X31012152025303540506070 
4101215202530 40506070 
5  1520 30 405060 100
6  1520 30 405060 100
8  1520 30 405060 100
1010 1520 30 405060 100
12 121520 30 405060 100
15  1520 30 405060 100
20   20 30 405060 100
25    2530 405060 100
30     30 405060 100

Densità del materiale

[Materiale] Densità del materiale (g/cm3)
Acciaio EN 1.0038 equiv., EN 1.0038 equiv. (materiale ricotto), EN 1.0038 equiv. (barra piatta) 7,87
EN 1.7220 equiv. (durezza di riferimento: 26-32HRC), EN 1.1191 equiv. (barra piatta), EN 1.1191 equiv., EN 1.1206 equiv.
EN 1.1206 equiv. (Durezza di riferimento: 20-34HRC), NAK55 equiv., EN 1.2379 equiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 equiv., EN 1.2510 equiv. 7,8
Alluminio EN AW – 2017 equiv. 2,79
EN AW – 5052 equiv. 2,68
EN AW – 5083 equiv. 2,6
EN AW – 6061 equiv. 2,7
EN AW – 6063 equiv. (barra piatta) 2,69
EN AW – 7075 equiv. 2,8
Acciaio inossidabile EN 1.4305 equiv. 7,93
EN 1.4305 equiv. (materiale ricotto) 7,93
EN 1.4301 equiv. 7,93
EN 1.4301 equiv. (materiale ricotto) 7,93
EN 1.4301 equiv. (barra piatta) 7,93
EN 1.4401 equiv., EN 1.4404 equiv. 7,98
EN 1.4016 equiv. 7,7
Rame e ottone EN CW008A equiv. (rame privo di ossigeno) 8,94
EN CW004A equiv. (rame elettrolitico raffinato, contenente ossigeno) 8,94
EN CW509L equiv. (ottone, ottone giallo) 8,43
EN CW614N equiv. (ottone, ottone giallo) 8,5
Resina POM (Acetalica, Standard) 1,41
Nylon MC (standard, resistente agli agenti atmosferici) 1,16
Nylon MC (Conduttivo) 1,2
Nylon MC (antistatico, nero) 1,2
Bachelite (base carta) 1,4
Fluoro (PTFE, standard) 2,2
UHMWPE (Standard) 0,94
UHMWPE (Conduttivo) 0,95
ABS (Standard) 1,05
PEEK (Standard) 1,32
PP (Standard) 0,91
PET (rinforzato con vetro) 1,63
PPS (Standard) 1,35

Articoli visti di recente

    ↑