Trattamenti termici

Come impostare la tempra a cuore

Data di spedizione del prodotto temprato

  • *La data di spedizione varia a seconda delle dimensioni.
  • *Se scegli il trattamento superficiale, il tempo di consegna verrà aggiunto +2 giorni
MaterialeTipologie di tempraDimensione in pollici della lunghezza (X)Spedizione standardData di spedizione per la consegna rapida
EN 1.2379 equiv.
  • Tempra convenzionale
  • Tempra sottovuoto
150㎜ o meno13 giorni-11 giorni-
Più di 150㎜17 giorni-14 giorni-
EN 1.7220 equiv.

(Durezza di riferimento: 26-32HRC)

150㎜ o meno13 giorni-11 giorni-
Più di 150㎜17 giorni-14 giorni-
EN 1.1206 equiv.150㎜ o meno13 giorni-11 giorni-
Più di 150㎜17 giorni-14 giorni-

Durezza selezionabile

Materiale Durezza standard Intervallo di durezza selezionabile (HRC)
EN 1.2379 equiv. HRC58~63 HRC50~63
EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC) HRC50~55 HRC30~55
EN 1.1206 equiv. HRC35~45 HRC30~50
  • Nel caso della “designazione dell’intervallo”, specificare la durezza (HRC) con un intervallo pari o superiore a 5. Esempio: HRC40~45
  • Nel caso di “specifica della durezza minima”, l’impostazione viene completata inserendo solo il valore minimo della durezza desiderata (HRC).
  • Nel caso di “specifica della durezza minima”, è possibile impostare il limite superiore dell’“intervallo di durezza (HRC)” fino a meno 5. Esempio: per EN 1.2379 equiv., HRC58~
  • *La durezza (HRC) è garantita al di sopra del valore minimo di durezza specificato.

Dimensione dei prodotti temprati

DimensioneMinimaMassima
X10mm300mm
Y10mm150mm
Z8mm60mm

Garanzia di qualità dei prodotti temprati

Precauzione

  • La profondità di tempra e la distribuzione delle aree trattate termicamente possono variare a seconda dello spessore e della forma del materiale.
  • Quando i pezzi vengono trattati termicamente, la superficie esterna tende a diventare più dura, mentre le aree interne tendono a rimanere più morbide. Durante l’ispezione, la tempra sarà confermata come media uniforme.
  • La superficie può essere pulita mediante sabbiatura dopo la tempra. La precisione non viene ridotta da questo processo. Il metodo di sabbiatura non può essere specificato.
  • La rettifica può essere eseguita durante il processo di finitura.
  • La rettifica non può essere specificata. La decisione di rettificare viene presa in fabbrica in base agli aspetti di garanzia della qualità.
  • I segni della misurazione della durezza possono rimanere nelle aree. Per confermare in anticipo i punti di ispezione, aggiungere le informazioni nei commenti e richiedere un preventivo manuale.

Marchi di controllo

Finitura di tempra

  • EN 1.2379 equiv.
  • Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico
  • EN 1.7220 equiv. (Durezza di riferimento: 26-32HRC)
  • Trattamento superficiale: Nessuno
  • EN 1.1206 equiv.
  • Trattamento superficiale: Nichel elettrolitico

Articoli visti di recente

    ↑