- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Precisione e specifiche
- Tolleranze dimensionali ammissibili
Tolleranze dimensionali ammissibili
- Le tolleranze dimensionali per i giunti saldati sono quelle indicate nella tabella seguente.
| Posizione standard | Classificazione delle dimensioni standard | Valore standard a | Esempio |
|---|---|---|---|
| Sezione di fabbricazione saldata | 30 o inferiore | ±0,5 | ![]() |
| Più di 30, pari o inferiore a 120 | ±0,8 | ||
| Più di 120, pari o inferiore a 400 | ±1,2 | ||
| Più di 400, pari o inferiore a 1000 | ±2,0 | ||
| Più di 1000, pari o inferiore a 2000 | ±3,0 |
-
*Per le parti saldate, si applicano le tolleranze dimensionali specificate in JIS B0405 delle tolleranze generali dei prodotti per la lavorazione dei metalli, Grado di tolleranza C.
-
Tuttavia, per dimensioni di riferimento pari o inferiori a 6, la classificazione è unificata con quella delle dimensioni superiori a 6 ma non superiori a 30.
- *Se viene specificato un rivestimento/pittura, viene utilizzato il valore standard per le condizioni del materiale.
Precauzione
- La tolleranza dimensionale per le sezioni saldate non si applica alle dimensioni che coprono più sezioni saldate. (“a”)
- Sono escluse dall’applicazione anche le dimensioni che si estendono alle sezioni saldate attraverso le sezioni piegate. (“b”)

Esempi in cui si applicano tolleranze dimensionali per sezioni saldate

Esempi in cui non si applicano tolleranze dimensionali per sezioni saldate
Precauzione
- Per le tolleranze dimensionali all’interno di componenti che non coinvolgono sezioni saldate, fare riferimento al Manuale della lamiera di meviy “Tolleranze dimensionali ammissibili”.
- I componenti devono essere fabbricati rispettando le tolleranze dimensionali elencate nel Manuale della lamiera. Dopo la saldatura, a causa della zona interessata dal calore dovuta alla saldatura, si applicano i gradi di tolleranza dimensionale elencati nel Manuale della lamiera e i gradi di tolleranza dimensionale per i prodotti saldati. Per i dettagli fare riferimento al diagramma seguente.

Dimensioni all’interno delle parti componenti
Esempio in cui si applicano gradi di tolleranza dimensionale della lamiera senza includere sezioni saldate

Dimensioni all’interno delle parti componenti
Esempio in cui sono incluse le dimensioni della saldatura e si applicano i gradi di tolleranza dimensionale della saldatura