Controllo Qualità

Elementi di ispezione

Ispezione della tolleranza dimensionale del diametro interno

Misurazione con un micrometro per diametri interni

Ispezione della tolleranza dimensionale del diametro esterno

Misurazione con un micrometro

Ispezione della tolleranza dimensionale della lunghezza

Misurazione con un calibro a corsoio

Ispezione della tolleranza di accoppiamento

Utilizzo di un calibro a tampone o di un calibro a perno

Filettatura interna ed esterna

In linea di principio, è necessario utilizzare bulloni o dadi equivalenti alla norma ISO2 (JIS B 2025).

Ispezione visiva

Misurazione con apparecchiature di misurazione della rugosità, calibro a punti e rugosimetro.

Ispezione delle filettature coniche dei tubi
Ispezione mediante tamponi filettati (Rc) e anelli filettati (R)

Elementi di ispezione delle tolleranze geometriche

  • I punti designati per le tolleranze geometriche verranno misurati utilizzando le seguenti apparecchiature di ispezione.
  • *Il metodo di prova non può essere specificato.
  • *Il modello di misura può variare a seconda dello stabilimento.
  • *Il report di prova non viene allegato.
Test di eccentricità
Ispezione mediante strumento di misura dell’eccentricità
Ispezione con spessimetro
Ispezionare con uno spessimetro sulla parte superiore della piastra
Ispezione con comparatore ad altezza
Ispezione eseguita con comparatore ad altezza sulla parte superiore del pezzo
Ispezione della rotondità della macchina di misura
Ispezione con macchina di misura della rotondità
Ispezione eseguita con macchina per la misura della rotondità
Ispezione con macchina di misura a coordinate

Imballaggio

Esempi di materiali di imballaggio

Attenzione

Per i prodotti in acciaio senza trattamento superficiale e trattamenti antiruggine come la brunitura, prima della consegna viene applicato un olio antiruggine, ma a seconda delle condizioni di stoccaggio potrebbe comunque formarsi della ruggine. Si prega di disimballare e ispezionare i prodotti immediatamente dopo la ricezione.

Imballaggio per la consegna

Il prodotto e i disegni sono racchiusi in un involucro a bolle

Etichetta adesiva applicata

Confezione per la consegna (articolo singolo)

Confezione per la consegna (articoli multipli)

Attenzione

 
È necessario smaltire il pallet in legno e ricevere il prodotto tramite carrello elevatore.
Si prega di indicare l’indirizzo di consegna nel campo dei commenti al momento della richiesta di preventivo manuale.

Articoli visti di recente

    ↑