- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Fresatura CNC
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Specifiche sulla marcatura
Specifiche sulla marcatura
Dimensioni massime del pezzo e materiali supportati
- 300 mm x 300 mm (se l’incisione è sul lato SUPERIORE/INFERIORE)
- 200 mm x 200 mm (se l’incisione è sul lato ANTERIORE/POSTERIORE)
- 200 mm x 200 mm (se l’incisione è sul lato SINISTRO/DESTRO)
* Per i materiali e il trattamento superficiale, consultare la tabella sottostante.
Classificazione | Materiale | Trattamento superficiale |
---|---|---|
Acciaio |
|
|
Acciaio pre-temprato | NAK55 equiv. | Nessun trattamento |
Alluminio |
|
|
Acciaio inossidabile |
|
Nessun trattamento |
*Per i prodotti con trattamento superficiale, la marcatura viene eseguita dopo il trattamento superficiale.
Metodo di lavorazione
- L’incisione viene eseguita mediante “taglio laser” o “lavorazione meccanica”.
- *Non è possibile specificare il processo di incisione
- *I prodotti trattati superficialmente vengono incisi nel seguente ordine.
- - Taglio laser: dopo il trattamento superficiale
- - Lavorazione meccanica: prima del trattamento superficiale
Posizioni possibili per la marcatura
Le istruzioni per la marcatura possono essere fornite sulle superfici SUPERIORE, INFERIORE, ANTERIORE, POSTERIORE, SINISTRA e DESTRA (facce piane). *Anche le superfici piane delle tasche con profondità pari o inferiore a 15 mm sono disponibili per l’incisione.


Numero di impostazioni di marcatura disponibili
Sono disponibili più istruzioni di marcatura su superfici differenti.

Specifiche dei caratteri
- È possibile inserire liberamente caratteri alfanumerici a mezza larghezza e alcuni simboli (+-. #$%&()=*:? /_~).
- *Sono supportati anche il ritorno a capo e l’inserimento di spazi.
Dimensioni dei caratteri | 3-15 mm (specificabili con spaziatura di 1 mm) |
---|---|
17,5-30 mm (specificabili con spaziatura di 2,5 mm) |
*Non è possibile specificare il tipo di carattere (font, spaziatura) e l’interlinea.
*Le dimensioni delle lettere incise sono solo valori di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita.
La definizione delle dimensioni dei caratteri incisi è la seguente.
Ad esempio, quando si specifica una dimensione del carattere di 10 mm

Descrizione dell'angolo
- L’angolo può essere specificato in gradi a 45 gradi (da 0 a 360 gradi).
- *L’angolo è solo un valore standard approssimativo. La precisione dell’angolo non è garantita.

Giorni di spedizione
- Tempi di consegna normali (11- giorni), servizio di consegna lunga (25- giorni).
- *Non è prevista alcuna data di consegna aggiuntiva dovuta al servizio di marcatura.
Controllo
- Avvertenze per la qualità di marcatura
- 1. Sull’area incisa potrebbero formarsi sbavature e segni di bruciatura.
- 2. Alcuni caratteri potrebbero risultare schiacciati se si specifica una dimensione dei caratteri di incisione compresa tra 3 e 5 mm.
- 3. A seconda del materiale e del trattamento superficiale, è possibile che i caratteri incisi risultino sfocati.
- 4 La dimensione delle lettere e l’angolo di marcatura sono solo valori di riferimento. La precisione dimensionale non è garantita.
- 5. A seconda del contenuto dei caratteri, potrebbero verificarsi casi in cui le dimensioni differiscono da quelle specificate.
- 6.A seconda della lunghezza totale della marcatura, è possibile che si verifichino discrepanze nella spaziatura e nell’altezza dei caratteri (rif.: 90 mm o più).
Le informazioni sulla qualità dell’incisione sono disponibili nella pagina seguente