Tipi di vernice
- Il nostro servizio di saldatura offre un totale di 14 colori: 7 colori di verniciatura a polvere e 7 colori di rivestimento a base di solventi.
I valori Munsell approssimativi, i tipi di vernice e i livelli di brillantezza di ciascun colore sono equivalenti a quelli delle parti in lamiera.
- Per i dettagli, fare riferimento a “Tipi di vernice” per le parti in lamiera. Per garantire la qualità della vernice, è disponibile solo la finitura con smerigliatura per le parti saldate.
Rivestimento a polvere
L’esempio seguente è stato fabbricato usando la saldatura TIG con uno spessore della piastra di 2,3 mm.
Nero

- RAL 9005 equiv.,
- (95% di corrispondenza)
- N1
Bianco

- RAL 9016 equiv.,
- (97% di corrispondenza)
- N9,5
Giallo

- RAL 1021 equiv.,
- (94% di corrispondenza)
- 2,5Y8/14
Grigio

- RAL 7032 equiv.,
- (97% di corrispondenza)
- 5Y7/1
Cream Gray

- RAL 7032 equiv.,
- (98% di corrispondenza)
- 5Y7,2/1,4
Bianco sporco

- RAL 9003 equiv.,
- (96% di corrispondenza)
- Full Gloss
- 5P9/1
Bianco ostrica

- RAL 1.013 equiv.,
- (97% di corrispondenza)
- 10GY 9/1
Vernice fresca
I seguenti esempi sono stati fabbricati con uno spessore della piastra di 3,2 mm e saldatura semiautomatica.
Rosso

- RAL 3000 equiv.,
- (CMYK 0 81 84 28)
- 5R4/14
Arancio intenso

- RAL 2011 equiv.,
- (CMYK 0 50 83 12)
- 2,5YR6,5/13
Grigio ghiaia
Grigio ghiaia

- RAL 7032 equiv.,
- (CMYK 0 6 17 19)
- 5Y8,25/1,5
Blu pastello

- RAL 5024 equiv.,
- (CMYK 52 16 0 31)
- 10B6/7
Verde beige

- RAL 1000 equiv.,
- (CMYK 0 6 17 19)
- 7,5GY8/3