Saldatura a punti e finitura

  • Selezionando l’opzione di saldatura a punti nel campo di visualizzazione delle informazioni generali di saldatura e aggiornando, è possibile preventivare come punti di saldatura le aree in cui due superfici piane di lamiera si sovrappongono. Quando viene specificata la saldatura a punti, questa viene applicata a tutte le posizioni in cui tale lavorazione è possibile.
  • *Se l’area in cui le superfici delle due piastre si sovrappongono è troppo piccola per rispettare il limite minimo di lavorazione del singolo punto, la posizione sarà giudicata non idonea alla saldatura a punti. In questo caso, anche se l’opzione di saldatura a punti è selezionata nel campo delle informazioni generali, tale area verrà preventivata come saldatura standard.
  • Anche se la casella di controllo per la saldatura a punti è selezionata nel campo delle informazioni di saldatura, quest’area verrà preventivata come saldatura convenzionale.

Elaborazione di saldature a punti

Metodo di lavorazione

  • A seconda della geometria del prodotto, per la lavorazione vengono utilizzate saldatrici a punti a posizione fissa o da tavolo. Il tipo di macchina viene determinato nello stabilimento di produzione.
  • L’aspetto dei segni di saldatura a punti differisce leggermente. Con macchine di tipo fisso, le rientranze si formano come segni di saldatura a punti su entrambi i lati dell’area di sovrapposizione tra due piastre. Tuttavia, con macchine di tipo da tavolo, non si formano rientranze sulla superficie posta piatta contro l’elettrodo del tavolo.
  • Si noti che la profondità della rientranza tende ad essere maggiore con la macchina da tavolo.
  • Se si ha in mente una saldatrice a punti specifica, indicarla nella sezione delle istruzioni aggiuntive e richiedere al nostro rappresentante un preventivo.
Tipo fisso: Immagine della lavorazione
Tipo a tavolo: Immagine della lavorazione

Schemi del numero di punti

È possibile selezionare tre diversi modelli per definire il numero di punti di saldatura per ogni area di sovrapposizione tra due piastre piane (di seguito denominata “area saldata”). Non è possibile specificare valori numerici precisi, come ad esempio un numero esatto di punti per area. Inoltre, nel caso in cui siano presenti più aree saldate, il modello di saldatura a punti selezionato verrà applicato a tutte le aree interessate.

Qualora si desideri specificare il numero esatto di punti di saldatura per ogni superficie saldata, si prega di indicarlo nel campo “Istruzioni aggiuntive” e di rivolgersi al servizio preventivi del referente incaricato.

  • Standard L’impostazione predefinita è Standard.
  • Alto Verrà aumentato il numero di saldature a punti per pannello.
  • Basso: meviy organizzerà i punti per ridurre il numero di saldature a punti per superficie saldata.

Precauzione

Anche se si seleziona “Alto” o “Basso” nello schema del numero di punti, il numero di saldature a punti potrebbe non cambiare rispetto all’impostazione “Standard”.
In questi casi, nelle precauzioni viene visualizzato il messaggio “Modello e numero di saldature a punti modificati per consentire il preventivo”.
Schema dei punti di saldatura: Quando si seleziona “Standard”
Schema dei punti di saldatura: Quando si seleziona “Basso”
La saldatura a punti verrà applicata anche in 4 punti, come con lo schema “Standard”.

Numero di punti di saldatura riconosciuti per lato

In caso di due o più punti di saldatura a punti per lato di una sezione saldata, la parte è soggetta a preventivo automatico.

Due o più punti per sezione di saldatura del pannello: Soggetto a preventivo automatico

Quando viene riconosciuta una sola saldatura a punti per superficie, il preventivo automatico si applica se vengono soddisfatte le seguenti condizioni; in caso contrario, è necessario un preventivo manuale da parte del Supporto meviy a causa di problemi di resistenza insufficiente.

  • Quando l’area saldata a punti si trova all’interno della stessa parte e ha solo una saldatura a punti (vedere la Figura ① di seguito)
  • Quando si tratta di una saldatura superficiale tra due parti, ma ci sono altre aree saldate che collegano queste due parti oltre a quella superficie saldata (Fig. 2)
    *Tuttavia, se gli altri punti di saldatura sono anch’essi saldature a filo singolo, una condizione aggiuntiva per il preventivo automatico è che le due saldature a filo non siano coassiali.

① Una saldatura a punti all’interno della stessa parte: Soggetto a preventivo automatico

② 1 saldatura a punti x 2 superfici tra 2 parti: Soggetto a preventivo automatico

Finitura di saldature a punti

Finitura

・Finitura di saldature a punti:

  • La finitura delle saldature a punti viene eseguita utilizzando metodi specifici in base alle proprietà del materiale, indipendentemente dal tipo di finitura di saldatura selezionato per la saldatura convenzionale (saldatura ad arco, saldatura laser).
  • Per i dettagli, fare riferimento agli “Standard di lavorazione di finitura”.

Articoli visti di recente