Regole per la notazione delle quote nel Visualizzatore 3D

Diametro esterno (non di precisione)
ImpostazioniNon di precisione
 Impostazioni della lunghezza della filettatura
Lunghezza specificata sul lato sinistroLunghezza specificata sul lato destroLunghezza specificata su entrambi i latiCompletamente filettato
Immagine
Valore impostatoø30    
 M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30)​M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30)​ 
  M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30)M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30)​M30 Completamente filettato

Suggerimento

In meviy, il passo della filettatura fine viene visualizzato, quello della filettatura grossa no.
Diametro esterno massimo (Precisione)
Impostazioni Non di precisione
Lunghezza della filettatura Impostazioni
Lunghezza specificata sul lato sinistro Lunghezza specificata sul lato destro Lunghezza specificata su entrambi i lati Completamente filettato
Immagine
Valore impostato ø30 g6 (-0,007/-0,02) ø30 g6 (-0,007/-0,02) ø30 g6 (-0,007/-0,02) ø30 g6 (-0,007/-0,02)
Lunghezza della filettatura M30 min. 7 mm|7(M30) Lunghezza della filettatura M30 min. 7 mm|7(M30) M30 Lunghezza della filettatura 7 mm|7(M30)
M30 Lunghezza della filettatura 7 mm|7(M30)
Diametro esterno
Impostazioni Non di precisione Precisione
Impostazioni della lunghezza della filettatura Impostazioni della lunghezza della filettatura
Lunghezza specificata Completamente filettata Lunghezza specificata
Immagine
Valore impostato ø26 ø26 g6 (-0,007/-0,02) ø26 g6 (-0,007/-0,02)
M27 Lunghezza della filettatura 7|7(M27) M27 Con filettatura esterna M27 Lunghezza della filettatura 7|7(M27)
Diametro esterno (conicità)
Impostazioni Non di precisione Impostazioni filettatura tubo conico
Standard ISO Lunghezza specificata
Immagine
Valore impostato ⌀8,89 R 1/8 R 1/8 Lunghezza filettatura 5
Diametro interno (passante, non di precisione)
Impostazioni Non di precisione
Impostazioni della lunghezza della filettatura
Profondità effettiva specificata sul lato sinistro Profondità effettiva specificata sul lato destro Profondità effettiva specificata su entrambi i lati Filettatura completa
Immagine
Valore impostato ø10 M10 M10 M10/M10 M10 Con filettatura esterna
3(M10) 3(M10) 3(M10)/3(M10)
Diametro interno (passante, precisione)
Impostazioni Precisione
Profondità effettiva specificata sul lato sinistro Profondità effettiva specificata sul lato destro Profondità effettiva specificata su entrambi i lati Lunghezza totale
Immagine
Valore impostato ø10H7(+0,015/0) ø10H7(+0,015/0) ø10H7(+0,015/0) ø10H7(+0,015/0)
3(ø10H7)  3(ø10H7) 3(ø10H7)/3(ø10H7)
Diametro interno (conicità)
Impostazioni Non di precisione Impostazioni filettatura tubo conica
Standard ISO Lunghezza specificata
Immagine
Valore impostato ⌀8.89 R 1/8 R 1/8 Lunghezza filettatura 5
Diametro interno della scanalatura
Impostazioni Non di precisione Precisione
Immagine
Valore impostato ø26 ø26 ±0,1
Rugosità superficiale
Rugosità superficiale Ra1,6 Ra3,2 Ra6,3
Immagine
Valore impostato Ra1,6 Ra3,2 Non viene visualizzato un valore di riferimento della rugosità superficiale

Suggerimento

  • È possibile specificare la rugosità superficiale su determinate superfici (vedi punti da (1) a (6) nell’immagine di riferimento).

Suggerimento

  • Il display delle dimensioni dei fori segue le linee guida elencate di seguito.
  • Le quote angolari dei fori laterali su superfici cilindriche tornite sono incluse.
Foro passante

[mm]

Cieco/Passante Cieco Passante
Impostazioni Nessuno Tolleranza H7, Profondità effettiva 13 Nessuno Torelance H7, Profondità effettiva 15
Immagine
Visualizzatore 3D ø4 ↧15 ø4H7(+0,012/0) ↧13/Foro pilota ↧15 ø4 THRU ø4H7(+0,012/0) ↧15 THRU
Foro con filettatura interna

[mm]

Cieco/PassanteCiecoPassante
ImpostazioniFilettatura grossaFilettatura fine: Profondità effettiva 13Filettatura grossaFilettatura fine: Profondità effettiva 10
Immagine
Visualizzatore 3DM4 ↧15M4x0,5 ↧13/Foro pilota ↧15M4 THRUM4x0,5 ↧10 THRU
Foro per inserto
[mm]
Cieco/Passante Cieco Passante
Impostazioni Lunghezza nominale 1D Lunghezza nominale 1D
Immagine
Visualizzatore 3D M4 INS-1D/Foro pilota ↧15 M4 INS-1D THRU
Foro ad 1 gradino
[mm]
Cieco/Passante Cieco Passante
Impostazioni Nessuno Nessuno
Immagine
Visualizzatore 3D 凵 ø8 ↧3 凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15 ø4 THRU
*Se le file superiori o inferiori sono fori di precisione o filettati, il valore finale indica la profondità efficace.
Foro a 2 gradini
[mm]
Cieco/PassantePassante
ImpostazioniNessuno
Immagine

Visualizzatore 3D

凵ø8↧5
ø4 THRU
(Lato opposto)凵ø8↧5
Foro svasato
[mm]
Cieco/Passante Passante
Impostazioni Nessuno
Immagine
Visualizzatore 3D V ø8
ø4

Note

  • Un foro posizionato sull’asse centrale viene riconosciuto come “foro” valido per il preventivo automatico.
  • Per i criteri di riconoscimento → [FA Mechanical Parts] Parti tornite >Condizioni di riconoscimento parti tornite.

Articoli visti di recente