Limiti di lavorazione, gamma di dimensioni
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 11,5 | 3,0 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | ||
– | 1,5 | 1,5 | 0,7 | ||
1,6 | – | 1,6 | 0,8 | ||
2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | – | |
2,3 | – | – | |||
– | 2,5 | 2,5 | 1,2 | ||
– | 3,0 | 3,0 | 1,5 | ||
3,2 | – | – | |||
– | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ||
4,5 | – | – | 2,2 | ||
– | 5,0 | 5,0 | 2,5 | ||
6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | ||
9,0 | 9,0 | – | 4,0 | ||
10,0 | 10,0 | 5,0 | |||
12,0 | 12,0 | 6,0 | |||
16,0 | – | 8,0 |
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
0,1 | 1,0 | – | ||||||
0,2 | ||||||||
0,3 | ||||||||
0,5 |
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
0,05 | 0,5 | – | ||||||
0,1 | ||||||||
0,2 | ||||||||
0,3 | ||||||||
0,5 | ||||||||
0,8 | 0,8 | |||||||
1,0 | 1,0 |
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec |
---|---|---|---|
|
|||
0,8 | 10,0 | – | |
1,0 | |||
1,5 |
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PET | Acrilico | Policarbonato | PVC | |||
3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | – | |
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Spessore del pannello | Limitea | Limiteb | Limitec |
---|---|---|---|
Foglio composito di alluminio (materiale di base: polietilene espanso) | |||
3,0 | 2,0 | – |
Esempio

- *La distanza tra un foro filettato e il bordo o tra fori filettati è determinata dalla distanza minima dal diametro più esterno del foro filettato.
- *La distanza tra fori filettati/lamati è determinata dalla distanza minima dal centro del foro.
- *La distanza tra un foro svasato e il bordo o tra fori svasati è determinata dalla distanza minima dal diametro più esterno della parte lamata.