Giorni di spedizione

  • Gli ordini effettuati entro l’orario limite saranno conteggiati a partire dal giorno lavorativo successivo. (Sabato, domenica e festivi non sono conteggiati.)
  • *I tempi di consegna possono essere più lunghi del solito durante le festività prolungate.
  • Le date di spedizione per gli articoli quotati automaticamente sono le seguenti. La data di spedizione varia a seconda della quantità ordinata.
  • *Per il servizio di saldatura, sono disponibili tempi di consegna prolungati oltre alle date di spedizione standard. Per i dettagli fare riferimento a “Opzioni di consegna”.
  • *Per i dettagli sui tipi di saldatura e sui metodi di finitura, fare riferimento a “Istruzioni e dettagli per le informazioni sulla saldatura”.
Materiale: Metalli ferrosiTrattamento superficialeSpedizione standardSpedizione economica*
Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laserSolo saldatura a punti
Saldatura standard:
Saldatura ad arco, saldatura laser
Saldatura a punti

Finitura della saldatura:

Solo rimozione dei segni di bruciatura

Finitura della saldatura

Finitura con smerigliatura
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)]10 giorni~11 giorni~9 giorni~24 giorni~
Rivestimento a polvere*13 giorni~11 giorni~29 giorni~
Vernice fresca*14 giorni~12 giorni~
Nichelatura chimica12 giorni~13 giorni~11 giorni~29 giorni~
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
Cromatura trivalente (nero)
EN 1.0038 equiv.*11 giorni~12 giorni~24 giorni~
Rivestimento a polvere*14 giorni~29 giorni~
Nichelatura chimica13 giorni~14 giorni~29 giorni~
Ossido nero
Cromatura trivalente (trasparente)
EN 1.0330 equiv.Zincatura elettrolitica10 giorni~9 giorni~24 giorni~
Materiale: Acciaio inox Metodo di finitura Spedizione standard Spedizione economica*
Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser Solo saldatura a punti
Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser
Saldatura a punti
Finitura della saldatura:
Solo rimozione dei segni di bruciatura
Finitura della saldatura
Finitura con smerigliatura
EN 1.4301 equiv. N. 1 10 giorni~ 11 giorni~
2B 9 giorni~ 24 giorni~
Lucidato a grana N. 400 su un lato
EN 1.4016 equiv. 2B 9 giorni~ 24 giorni~
Materiale: Alluminio Trattamento superficiale Spedizione standard Spedizione economica*
Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser Solo saldatura a punti
Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laser
Saldatura a punti
Finitura della saldatura:
Solo rimozione dei segni di bruciatura
Finitura della saldatura:
Finitura con smerigliatura
EN AW−5052 equiv. 10 giorni~ 11 giorni~ 9 giorni~ 24 giorni~
Anodizzazione (trasparente) 12 giorni~ 13 giorni~ 29 giorni~
Anodizzazione (nera)
Anodizzazione nera (opaca)
  • *A causa di vincoli di produzione, per EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)] di spessore pari a 6 mm avranno un giorno in più rispetto alla data di spedizione standard.
  • *Ai prodotti con rivestimento in polvere elencati di seguito verrà aggiunto il numero di giorni indicato nella data di spedizione standard. Per maggiori informazioni, consultare di seguito:
  • ・Componenti con spessori pari o superiori a 6 mm e valori approssimativi di Munsell N1, N9,5, 2,5Y8/14, 5Y7/1: 2 giorni aggiunti
  • ・Valori Munsell approssimativi 5Y7,2/1,4, 5P9/1 per tutti gli spessori delle piastre: 3 giorni aggiunti
  • *Se l’ordine include forme di piegatura a R, verranno aggiunti alla data di spedizione standard da 1 a 2 giorni.
  • *Se l’installazione del dado è inclusa, aggiungere 1-2 giorni alla data di spedizione standard.
  • *Se sono necessari due o più spessori delle piastre, aggiungere alla data di spedizione standard 1 giorno.
  • *Per gli articoli pesanti saldati (per un totale dei tre lati: lunghezza, larghezza, altezza superiore a 1500 mm o di peso superiore a 20 kg), aggiungere 1 giorno alla data di spedizione standard.
  • *Per il servizio con tempi di consegna prolungati, sono esclusi: ferro (non trattato) superiore a 9 mm, alcuni articoli verniciati (verniciatura a polvere in 2 colori [valori Munsell approssimativi: 5Y7,2/1,4, 5P9/1)], EN 1.4301 equiv.(NO.1) e EN 1.4301 equiv. (Lucidato su un lato con grana #400).
  • *A seconda del tipo di consegna, possono verificarsi lievi variazioni di colore nell’aspetto degli articoli placcati. Se si desidera standardizzare il colore, specificare nella sezione dei commenti (Istruzioni aggiuntive) e richiedere al Supporto meviy un preventivo.

Articoli visualizzati di recente