Determinazione e dimensione riconoscibile del punto di saldatura

Nel servizio di saldatura, le aree in cui la distanza tra gli elementi del modello 3D è compresa entro 0,15 mm vengono rilevate e identificate come punti di saldatura. Confermare quanto segue per le aree identificate come punti di saldatura e per quelle non identificate.

Posizioni determinate come le aree saldate

Modelli 3D composti da più solidi

Le aree in cui la distanza tra i solidi è di 0,15 mm o meno sono riconosciute come aree saldate.

Modelli 3D composti da un unico solido

Per le forme formate da una singola lamiera, le aree con spazi di 0,15 mm o meno sono riconosciute come giunti saldati.

Suggerimento

  • Per le forme formate da una singola parte di lamiera, le sezioni di taglio entro 0,15 mm sono considerate punti di saldatura. L’esenzione dalla saldatura non può essere selezionata.
    Per le aree in cui non è richiesta la saldatura, aggiungere delle fessure con una larghezza superiore a 0,15 mm.
  • Nel caso della scatola mostrata nel diagramma di destra, anche gli angoli della scatola sono soggetti a saldatura.
    *Condizioni di modellazione: la dimensione del taglio deve essere entro il doppio dello spessore della piastra (per lato) e l’angolo di intersezione tra la piegatura e la saldatura deve essere di 90 gradi o superiore.
    Verrà evidenziato anche nel visualizzatore 3D. Per i dettagli, fare riferimento alle “Regole di modellazione di base”.

Sovrapposizione delle superfici piane delle piastre

Le superfici piane delle piastre che si sovrappongono sono riconosciute come punti di saldatura o di saldatura a punti lungo il perimetro esterno della sovrapposizione.

Fori presenti nelle superfici sovrapposte delle piastre piane

Come mostrato nella figura, nei modelli 3D in cui una o più parti presentano dei fori nell’area di sovrapposizione, la circonferenza interna del foro (area incorniciata in rosso) viene riconosciuta come un giunto saldato.

Con foro Dimensione determinata come un giunto saldato
Foro rotondo
  • Spessore < 3 mm: ø6 o superiore ~
  • Spessore ≥ 3 mm: ø11 o superiore ~
Foro lungo

Estremità del foro lungo

  • Spessore inferiore a 3 mm:
  • ø6 o superiore ~ Spessore 3 mm o più grande: ø11 o maggiore ~
Fori ad angolo
  • Nessuna restrizione
Modelli con fori in elementi quadrati
Modelli con fori in entrambi i componenti

Aree non identificate come sezioni saldate

Per i modelli 3D composti da più solidi, le aree in cui la distanza tra i solidi è superiore a 0,15mm

Le aree in cui la distanza tra i solidi supera gli 0,15 mm non possono essere riconosciute come punti di saldatura.

Modelli 3D composti da un unico solido con spazi vuoti superiori a 0,15 mm

Per le forme formate da una singola lamiera, le aree con spazi vuoti superiori a 0,15 mm non possono essere riconosciute come aree saldate.

Bordi piegati su sezioni saldate formati da piani di lamiera sovrapposti

  • Come mostrato nel diagramma di destra, in un modello 3D in cui le superfici piane di un pezzo a forma di L sono sovrapposte, il bordo della piegatura a L non può essere riconosciuto come un punto di saldatura.
  • I bordi senza piegatura sono riconosciuti come punti di saldatura.

Parti della piastra disposte diagonalmente

Due solidi posizionati in diagonale non possono essere riconosciuti come aree saldate.

Punti di contatto della superficie curva

Le superfici curve, come l’interno di una piegatura, non possono essere riconosciute come punti di saldatura, indipendentemente dalla distanza tra i solidi.

Articoli visti di recente