Materiali, trattamenti superficiale

  • I materiali e i trattamenti superficiali supportati dal nostro servizio di saldatura sono i seguenti.
  • 〇: Preventivo automatico possibile, △: Il preventivo automatico non è possibile, ma si potrà avere un preventivo manuale da parte del supporto meviy
  • *Per i dettagli sui tipi di saldatura e sui metodi di finitura, fare riferimento a “Istruzioni e dettagli per le informazioni sulla saldatura”.
Materiale: Metalli ferrosiTrattamento superficialeSpessore lamiera*1Saldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laserSaldatura a punti

Finitura della saldatura:

Solo rimozione dei segni di bruciatura

Finitura della saldatura:

Finitura con smerigliatura
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)]–1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0〇〇

〇

~3,2 mm
Verniciatura/rivestimento*2–〇
Nichelatura chimica〇〇
Ossido nero〇〇
Cromatura trivalente (trasparente)〇〇
Cromatura trivalente (nero)–〇–
EN 1.0038 equiv.–9,0 10,0 12,0 16,0〇〇–
Nichelatura chimica9,0〇〇–
Ossido nero〇〇–
Cromatura trivalente (trasparente)〇〇–
EN 1.0330 equiv.Zincatura elettrolitica*31,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2〇–〇
Materiale: Acciaio inossidabileMetodo di finituraSpessore della piastraSaldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laserSaldatura a punti

Finitura della saldatura:

Solo rimozione dei segni di bruciatura

Finitura della saldatura:

Finitura con smerigliatura
EN 1.4301 equiv.N. 19,0 10,0 12,0〇〇–
2B1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~3,0 mm
Lucidato a grana N. 400 su un lato*4*51,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇△
Finitura rigata su un lato*4*5*6△△△
EN 1.4016 equiv.2B1,0 1,2 1,5 2,0 3,0〇〇〇
Materiale: AlluminioTrattamento superficialeSpessore della piastraSaldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laserSaldatura a punti

Finitura della saldatura:

Solo rimozione dei segni di bruciatura

Finitura della saldatura:

Finitura con smerigliatura
EN AW−5052 equiv.–1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0〇〇

〇

~2,5 mm
Anodizzazione (trasparente)〇〇△
Anodizzazione (nera)〇〇
Anodizzazione nera (opaca)*7〇〇
Materiale: Lamiera perforataDiametro foro x foro
Passo*8
Area aperta
Rapporto
Spessore lamieraSaldatura standard: Saldatura ad arco, saldatura laserSaldatura a punti

Finitura della saldatura:

Solo rimozione dei segni di bruciatura

Finitura della saldatura:

Finitura con smerigliatura
  • Metallo perforato – Tipo di foro rotondo sfalsato a 60° –
  • (EN 1.4301 equiv. -BA, ricotto brillante)
ø2×3p40,3%1,0△△–
ø3×5p32,7%1,0 1,5△△–
ø5×8p35,4%△△–
ø8×12p40,2%1,5△△–
  • *1 La tolleranza dello spessore della piastra è ±10% come linea guida.
  • *2 Sono disponibili tutti e 14 i colori. Per i dettagli, fare riferimento a “Tipi di colore della vernice”.

    Alcuni prodotti rivestiti (2 colori di rivestimento in polvere (5Y7,2/1,4, 5P9/1), 7 colori di rivestimento a base di solvente) non sono disponibili per spessori di piastre di 6 mm o superiori.

  • *3 Poiché si tratta di un agente di pretrattamento, la placcatura non aderisce alla superficie trattata.
  • *4 Fatta eccezione per le aree saldate e i loro dintorni, i prodotti vengono forniti con fogli protettivi (solo superfici del foglio) applicati.
  • *5 Il lato finale sarà la superficie lucidata.
  • *6 Per la direzione della rigatura, fare riferimento al manuale della lamiera “Informazioni sulla direzione della rigatura”.
  • *7 Anodizzazione nera (opaca) non è disponibile per le forme tagliate.
  • *8 Per le specifiche relative al diametro del foro e al passo fare riferimento allo schema seguente. Tuttavia, la direzione del passo del foro è arbitraria.
  • *9 Possono verificarsi differenze di finitura superficiale tra le parti in lamiera e i prodotti Welded Sheet Metal. Se ciò non è accettabile, richiedere un preventivo al proprio rappresentante.

Articoli visti di recente

    ↑