- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Prima di iniziare
- Riconoscimento Automatico Tipo di Foro
- Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro
Riconoscimento automatico dei fori filettati in base al diametro del foro
Il sistema può: rilevare la forma del foro, identificare il diametro del foro, riconoscere automaticamente i fori filettati, riflettere le informazioni in meviy.
Metodo di impostazione
FASE1:
FASE2:
Selezionare il CAD dal menu a tendina.
FASE3:
Come riconoscere il tipo di foro/diametro interno
Dal menu a discesa, selezionare “Riconoscimento automatico dei fori filettati dal diametro del foro (predefinito) (escluso il diametro interno)”.
FASE4:
Premi “Salva impostazioni” in fondo alla pagina.
Dopo il caricamento dei dati:
I fori filettati collegati verranno visualizzati.
- ①Elenco dei fori nel visualizzatore ad albero
- ②Nel visualizzatore 3D
Precauzione
Quando si utilizza questa funzione, verificare sempre i risultati del riconoscimento automatico dei fori in meviy.- I diametri foro pilota personalizzati non vengono riconosciuti automaticamente.
- Le informazioni originali degli attributi foro del CAD 3D non vengono trasferite.
-
La profondità effettiva di ciascuna filettatura non viene collegata e riflette le informazioni delle preferenze utente.
Impostare la profondità effettiva per ogni elemento nelle impostazioni utente seguenti. - Impostazioni di preventivo per parti fresate Fori filettati
- Impostazioni di quotazione per pezzi torniti Fori filettati
-
Questa funzione non vincola la direzione di lavorazione.Se il foro pilota è passante, verificare la direzione di lavorazione.
Note
- Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
- → Fresatura CNC > Riconoscimento dei diversi tipi di foro
- → Tornitura CNC > Specifiche per filettatura esterna e interna, chiavi di accesso, fori e tasche
- → Parti in lamiera > Riconoscimento dei fori filettati e dimensioni selezionabili
Impostazione consigliata:Metodo di identificazione della filettatura: “Nome CAD 3D”( vedere Riconoscimento dei diversi tipi di foro )
| Impostazioni di riconoscimento dei fori filettati:Software CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione della filettatura (Grossolana) | Creo onshape SW(A) | Solid Edge IRON | NX | CATIA V5 Inventer | SW(B) iCAD SX | Fusion |
| M2 | 1.6 | 1.6 | 1.57 | 2 | 1.62 | |
| M2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.5 | 2.08 | |
| M3 | 2.5 | 2.5 | 2.46 | 3 | 2.53 | |
| M4 | 3.3 | 3.3 | 3.24 | 4 | 3.33 | |
| M5 | 4.2 | 4.2 | 4.13 | 5 | 4.23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4.92 | 6 | 5.04 | |
| M8 | 6.8 | 6.8 | 6.65 | 8 | 6.78 | |
| M10 | 8.5 | 8.5 | 8.38 | 10 | 8.53 | |
| M12 | 10.2 | 10.3 | 10.11 | 12 | 10.27 | |
| M14 | 12 | 12.1 | 11.84 | 14 | 12.02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13.84 | 16 | 14.02 | |
| M18 | 15.5 | 15.5 | 15.29 | 15.5 | 15.52 | |
| M20 | 17.5 | 17.5 | 17.29 | 17.5 | 17.52 | |
| M22 | 19.5 | 19.5 | 19.29 | 19.5 | 19.52 | |
| M24 | 21 | 21 | 20.75 | 21 | 21 | |