Impostare il certificato di ispezione

Panoramica del rapporto di ispezione

Questo servizio fornisce un rapporto che documenta i risultati delle ispezioni effettuate prima della spedizione.

Suggerimento

  • I risultati delle misure dimensionali saranno aggiunti al disegno allegato alla spedizione.
  • Il rapporto sarà spedito insieme alle parti in formato cartaceo (non digitale).
  • I servizi applicabili sono Parte fresata, Parti di tornitura, Lamiera e Saldatura della lamiera.

Precauzione

  • Il certificato di ispezione non costituisce un certificato di garanzia della qualità.
  • Se per il certificato di ispezione è selezionata l’opzione “Nessuno”, non verrà allegato alcun certificato di ispezione. Verrà eseguita solo l’ispezione standard pre-spedizione.
  • L’opzione del certificato di ispezione non è disponibile quando si utilizza Servizio di pulizia o Componenti speculari.
  • Per i dettagli degli standard di qualità di meviy, vedere di seguito.
    Fresatura CNC :Controllo qualità
    Tornitura CNC:Controllo qualità
    Parti in lamiera:Controllo qualità
    Servizio di saldatura :Controllo qualità

Esempio di rapporto di ispezione

I risultati dell’ispezione saranno inseriti in rosso sul disegno allegato.
▼Disegno allegato

Precauzione

  • Se ci sono molti elementi di ispezione, i risultati possono essere forniti sia sul disegno allegato che su un foglio separato (vedi esempio sotto).
▼Disegno allegato
▼Foglio separato

Impostazione del certificato di ispezione

▼FASE1
Nella sezione Certificati del Visualizzatore 3D (sotto Impostazioni opzionali), fare clic sul pulsante “Imposta certificato di ispezione”.
▼FASE2
Apparirà una finestra di dialogo. Seguire i passaggi sotto indicati.
1. Selezionare “Incluso” per il certificato di ispezione.
 *Il valore predefinito è impostato su “Nessuno”.
2. Selezionare la quantità di ispezione: “A campione” o “Ispezione al 100%”.
 *Fare riferimento alla sezione “Quantità di ispezione” in fondo a questa pagina per la dimensione del campione applicabile.
3. Spuntare (✓) gli elementi di ispezione desiderati.
 *Sono attivi (selezionabili) sono solo gli elementi presenti nel modello.
  Esempio: Se il modello contiene solo filettature e fori filettati, sono attivi solo gli elementi filettatura e foro filettato.
4. Infine, fare clic sul pulsante “Aggiorna”.

Precauzione

  • Non è possibile selezionare un certificato di ispezione a meno che il modello non contenga elementi di ispezione idonei (vedere la tabella sopra). In caso contrario, nella finestra di dialogo apparirà il seguente errore.
    Assicurarsi di specificare nel modello gli elementi di ispezione pertinenti (come tolleranze, rugosità della superficie e filettature) prima di selezionare il certificato di ispezione.

Quantità di ispezione

È possibile scegliere tra l’ispezione a campione e l’ispezione al 100%. Se si seleziona l’ispezione a campione, la dimensione del campione sarà determinata come segue.
▼Tabella delle quantità di campionamento
  • Il numero di campioni ispezionati dipende dalla quantità dell’ordine, come mostrato nella tabella seguente. Notare che la dimensione del campione non può essere specificata individualmente.
Quantità dell’ordine Dimensione del campione Quantità di ispezione
1 1
2 2
3~15 3
16~25 5
26~50 9
51~100 13
101~150 23
151~300 33
301~500 51
501~1000 75

Elemento di ispezione (Fresatura CNC/Tornitura CNC)

La tabella seguente elenca gli elementi di ispezione, le dimensioni applicabili e i metodi utilizzati per registrare i risultati.
Elemento di ispezione Disponibile Dettagli Servizio applicabile Metodo di registrazione dei risultati Informazioni aggiuntive
Fresatura CNC Tornitura CNC
Dimensione con tolleranza specificata Dimensioni 〇 〇 Valore numerico
Posizione/Dimensioni di posizione dei fori 〇 〇
Diametro esterno della scanalatura ー 〇
Diametro esterno ー 〇
Tolleranza diametro foro Fori di precisione 〇 〇 ◆ I risultati vengono registrati come segue, a seconda dello strumento di misurazione utilizzato (esempio: φ11):
  • Manometro tappo: φ11 OK/NON OK
  • Calibro a perno/Misuratore: OK 11,00, NON OK 11,01
  • Altri strumenti di misurazione: φ11,07
Gruppo di fori: Tutti i fori
Tolleranza della larghezza del foro asolato (comprese le linguette interne) 〇 〇
Diametro interno ー 〇
È possibile specificare tolleranze di profondità del foro e tolleranza di profondità effettiva 〇 ー Segno di spunta
Rugosità superficiale Rugosità della superficie specificata Ra3,2 〇 〇 Segno di spunta
Ra1,6 〇 〇 Segno di spunta
Ra0,8 〇 〇 Valore numerico
Ra0,4 〇 〇 Valore numerico
Rettifica e lucidatura Ra3,2 〇 〇 Segno di spunta
Ra1,6 〇 〇 Valore numerico
Ra0,8 〇 〇 Valore numerico
Ra0,4 〇 〇 Valore numerico
Lucidatura Ra3,2 〇 〇 Segno di spunta
Ra1,6 〇 〇 Valore numerico
Ra0,8 〇 〇 Valore numerico
Ra0,4 〇 〇 Valore numerico
Tolleranza geometrica Planarità 〇 〇 Valore numerico
Parallelismo 〇 〇
Perpendicolarità 〇 〇
Circolarità ー 〇
Concentricità ー 〇
Diritto ー 〇
Cilindricità ー 〇
Battuta circolare ー 〇
Battuta totale ー 〇
Tolleranze angolari 〇 ー Valore numerico
Filettatura/Foro filettato Foro filettato 〇 〇 Segno di spunta Gruppo di fori: Campionamento
Fori con inserto 〇 〇
Filettatura in pollici 〇 〇
Diametro interno (Diametro nominale M, Filettature coniche ecc.) ー 〇
Diametro esterno (Diametro nominale M, Filettature coniche ecc.) ー 〇

Precauzione

  • Le dimensioni senza tolleranze specificate sono prodotte in conformità con le tolleranze generali della norma JIS B 0405 (classe media). I risultati delle singole misurazioni non vengono forniti.
  • Quando viene selezionata la barra piatta, le tolleranze applicate automaticamente sono escluse dall’ispezione.

Elemento di ispezione (Parti in lamiera/Servizio di saldatura)

Elemento di ispezione Disponibile Metodo di registrazione dei risultati Informazioni aggiuntive
Dimensione con tolleranza specificata Dimensioni Valore numerico
Dimensione di posizionamento
Dimensioni di posizionamento del foro
Tolleranza diametro foro Fori di precisione Valore numerico Gruppo di fori: Tutti i fori
Foro asolato
Foro rettangolare
Foro filettato Foro filettato Segno di spunta Gruppo di fori: Campionamento
Fori a frizione e filettati
Fori con inserto
Elementi di installazione Dado Segno di spunta
Presa
Posizione della saldatura Finitura, metodo ecc. Segno di spunta

Precauzione

  • Le dimensioni senza tolleranze specificate sono prodotte in conformità con la norma JIS B 0408 Classe B/C per la lamiera e la norma JIS B 0405 Classe C per la saldatura della lamiera. I risultati delle singole misurazioni non vengono forniti.

Altro

  • È richiesto un preventivo manuale.
  • Il tempo di consegna può essere più lungo del solito a seconda della quantità di ispezione, del numero di punti di ispezione e della complessità dell’ispezione (ad esempio, quando è necessaria una macchina per la misurazione delle coordinate).

Articoli visti di recente

    ↑