Dimensioni dei manicotti selezionabili

Limite superiore del diametro del foro pilota del manicotto

  • Su meviy, quando si seleziona il montaggio del manicotto, modificare le informazioni sul foro per i fori di montaggio.
  • Il metodo di installazione utilizza la saldatura ad arco. Si prega di notare che per il servizio di parti in lamiera, l’installazione del manicotto è disponibile solo tramite preventivo manuale.
  • Le dimensioni selezionabili del manicotto dipendono dal diametro del foro di montaggio.
  • Per ogni dimensione del manicotto è definito un diametro massimo consentito del foro.
  • Per i dettagli fare riferimento alla tabella seguente.
Metalli ferrosi
Dimensione del manicotto Limite superiore del diametro del foro pilota (d) Esempio
6A(Rc1/8) d ≤ 19,0
8A(Rc1/4) d ≤ 22,0
10A(Rc3/8) d ≤ 28,0
15A(Rc1/2) d ≤ 32,0
20A(Rc3/4) d ≤ 38,0
25A(Rc1) d ≤ 46,0
32A(Rc1 1/4) d ≤ 58,0
40A(Rc1 1/2) d ≤ 63,0
50A(Rc2) d ≤ 76,0
Acciaio inox
Dimensione del manicotto Limite superiore del diametro del foro pilota (d) Esempio
6A(Rc1/8) d ≤ 15,0
8A(Rc1/4) d ≤ 19,0
10A(Rc3/8) d ≤ 22,0
15A(Rc1/2) d ≤ 27,0
20A(Rc3/4) d ≤ 33,0
25A(Rc1) d ≤ 40,0
32A(Rc1 1/4) d ≤ 49,0
40A(Rc1 1/2) d ≤ 55,0
50A(Rc2) d ≤ 68,0

Numero massimo di manicotti idonei al preventivo automatico

  • Come condizione per il preventivo automatico, esiste un limite al numero di manicotti che possono essere installati per modello.
    Per i dettagli fare riferimento alla tabella seguente.
  • Se il numero di manicotti da installare supera questo limite, i preventivi possono essere forniti tramite il supporto meviy.
Numero massimo di manicotti idonei al preventivo automatico per modello
4

Articoli visti di recente