Informazioni sulla smussatura (parti di Lamiera saldata)

Valori standard di smussatura

Esempi di modello Esempio di parti Valore standard
Smussatura leggera
Smussatura C/R
Opzione: “Tutto il perimetro R0,2 o superiore / Angoli C1”
  • ①Spigolo
Non applicabile
  • Esempio: Modello angolo smussato C1
  • Spigoli inferiori a 30° o superiori a 170° non applicabili
  • Immagine della smussatura degli spigoli
  • ②Bordi delle superfici della lamiera
  • Durante il taglio della lamiera possono formarsi bave; vengono rifinite equivalenti a R0,1 per sbavatura
  • Durante il taglio della lamiera possono formarsi bave; vengono rifinite equivalenti a R0,2 o superiori (circa R0,3) per smussatura C/R
  • ③Aree di fessura strette
Bave inferiori a 0,1 mm Bave rifinite equivalenti a R0,1
  • ④Aperture strette o piccoli fori
Bave inferiori a 0,1 mm Bave rifinite equivalenti a R0,1

Aspetto della smussatura

Finitura della smussatura leggera

  • È possibile che siano presenti piccoli graffi sull’aspetto esteriore, poiché per eliminare le sbavature viene utilizzata una macchina di sbavatura a doppio lato.
  • Le aree di contatto tra le lamiere non interessate dalla saldatura tendono a essere leggermente più evidenti rispetto ai componenti privi di smussatura degli spigoli.
  • Inoltre, le zone prive di cordone di saldatura situate tra le sezioni di saldatura a parziale penetrazione (o a sbalzo) possono presentare una scarsa adesione dei trattamenti superficiali.
  • Esempio di punti di contatto tra piastre
  • Esempio : EN 1.4301 equiv.(2B), lato posteriore saldato
  • Trattamento superficiale su zone prive di cordone tra tratti di saldatura ad angolo
  • Esempio : EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv.(laminato a caldo)], Deep Orange (RAL 2011 equiv., (CMYK 0 50 83 12) 2,5YR6,5/13

Finitura della smussatura C/R (tutto il perimetro R0,2 o superiore / angoli C1)

  • Viene utilizzata una macchina di sbavatura su entrambe le facce per ottenere R0,2 o superiore; gli angoli del prodotto sono smussati a C1 tramite lavorazione laser.
  • Durante la smussatura dei bordi delle superfici della lamiera, potrebbero comparire lievi graffi sulla superficie estetica.
Bordi delle superfici della lamiera
EN 1.4301 equiv. (2B), spessore 6,0 mm
Smussatura degli spigoli del pezzo
EN 1.4301 equiv. (2B), spessore 6,0 mm

Articoli visti di recente

    ↑