- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Servizio di saldatura
- Pezzi/Materiali applicabili
- Non disponibile per il preventivo.
Non disponibile per il preventivo.
- La gamma di dimensioni dei prodotti disponibili per il preventivo automatico è la seguente.
- Esistono dimensioni esterne massime (direzione della lunghezza) per ogni unità della parte che costituisce il prodotto. Per i dettagli, fare riferimento al servizio parti in lamiera Materiale, trattamento superficiale, dimensioni.
- I prodotti al di fuori della gamma dei preventivi automatici possono essere richiesti tramite un preventivo manuale da parte del Supporto meviy.
| Materiale: Metalli ferrosi | Trattamento superficiale | Esterno del prodotto Dimensioni [mm] (somma di lunghezza, larghezza e altezza) | Dimensione massima delle parti del componente [mm] | Peso prodotto: [kg] |
|---|---|---|---|---|
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo)] EN 1.0038 equiv. | ー | 30–2000*1 | ~1200 | ~27 |
| Verniciatura/rivestimento | ||||
| Nichelatura chimica | ||||
| Ossido nero | ||||
| Cromatura trivalente (trasparente) | ||||
| Cromatura trivalente (nero) | ||||
| EN 1.0330 equiv. | Zincatura elettrolitica |
| Materiale: Acciaio inossidabile | Metodo di finitura | Dimensioni del prodotto [mm] (somma di lunghezza, larghezza e altezza) | Dimensione massima delle parti del componente [mm] | Peso prodotto: [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | N. 1 | 30–2000 | ~1200 | ~27 |
| 2B | ||||
| Lucidato a grana N. 400 su un lato | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B |
| Materiale: Alluminio | Trattamento superficiale | Dimensioni del prodotto [mm] (somma di lunghezza, larghezza e altezza) | Dimensione massima delle parti del componente [mm] | Peso prodotto: [kg] |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | – | 30–2000*1 | ~1200 | ~27 |
| Anodizzazione (trasparente) | ||||
| Anodizzazione (nera) | ||||
| Anodizzazione nera (opaca) |
- *1 Le dimensioni (vedere la Tabella dell’appendice) variano a seconda del trattamento superficiale e del materiale.
|
Dimensioni esterne [mm] (massime) | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Nichelatura chimica | 1200 | 800 | 300 |
| Ossido nero | |||
| Cromatura trivalente (trasparente) | |||
| Cromatura trivalente (nero) | 1150 | 900 | 120 |
| EN AW – 5052 equiv. (Nessun trattamento superficie) | 1200 | 920 | 920 |
| Anodizzazione (trasparente) | 600 | 400 | |
| Anodizzazione (nera) | |||
| Anodizzazione nera (opaca) | 1100 | 800 | 400 |