- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Materialien / Formen / Größen
- Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Die verwendeten Materialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die verwendeten Materialien entsprechen dem JIS (Japanese Industry Standard), welches vergleichbar mit der DIN-Norm ist.
| No | Material | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Kohlenstoffstahl | Q235 | Werkstoffe, die den in der JIS G 3101 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 2 | EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff) | S235JR (geglühter Werkstoff) | 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff) | SS400 (geglühter Werkstoff) | 1018 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff) | – | |
| 3 | EN 1.0038 equiv. (Flachstange) | S235JR (Flachstange) | 1.0038 (Flachstange) | SS400-D | 1018 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff) | – | |
| 4 | EN 1.1191 equiv. (Flachstange) | C45 (Flachstange) | 1.1191 (Flachstange) | S45C-D | 1049 Kohlenstoffstahl (geglühter Werkstoff) | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 5 | EN 1.1191 equiv | C45 | 1.1191 | S45C | 1045 Carbon steel | #45 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| S50C | |||||||
| 6 | EN 1.1206 equiv. | Ck50 | 1.1206 | S45C | 1049 Kohlenstoffstahl | 45# | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| S50C | |||||||
| S55C | |||||||
| 7 | EN 1.1206 equiv. (Referenzwert: 20-34 HRC) | Ck50 (Referenzwert: 20-34 HRC) | 1.1206 (Referenzwert: 20-34 HRC) | S50C (angelassenes) | 1049 Kohlenstoffstahl (angelassen) | 45#angelassenes | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. Die Härte liegt zwischen 20 und 34 HRC, sie kann nicht angegeben werden. |
| 8 | EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Referenzwert: 20-34 HRC) | 1.7220 (Referenzwert: 20-34 HRC) | SCM440 | 4140 legierter Stahl (angelassen) | 42CrMo4 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4053 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 9 | NAK55 equiv. | NAK55 | NAK55 | NAK55 | – | Die Härte entspricht der von vorgehärtetem Stahl mit einer Härte von 37 bis 43 HRC. | |
| 10 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Werkzeugstahl | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 4044 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 11 | DC53 ® (Daido) | – | – | – | DC53 Werkzeugstahl | – | – |
| 12 | EN 1.1545 equiv. | C105U | 1.1545 | SK105 | SK105 Werkzeugstahl | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 4401 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 13 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Werkzeugstahl | 9CrWMn | Werkstoffe, die den in der JIS G 4404 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 14 | EN AW – 2017 equiv. | Al-Cu4MgSi | 3.1325 | A2017[T3,T351] | 2017 Aluminiumlegierung | 2A12 | Werkstoffe, die den in der JIS H 4000 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 15 | EN AW – 5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Aluminiumlegierung | 5052 H112 | |
| 16 | EN AW – 5083 equiv. | AlMg4.5Mn0.7 | 3.3547 | A5083 | 5083 Aluminiumlegierung | – | |
| 17 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061[T6,T651] | 6061 Aluminiumlegierung | 6061 T6 | |
| 18 | EN AW – 6063 equiv. (Flachstange) | AlMg0,7Si (Flachstange) | 3.206 (Flachstange) | A6063S | 6063 Aluminiumlegierung (Flachstange) | – | |
| 19 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075[T6,T651] | 7075 Aluminiumlegierung | 7075 T6 | |
| 20 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Edelstahl | X8CrNiS18-9 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4304 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 21 | EN 1.4305 equiv. (geglühter Werkstoff) | X10CrNiS18-9 (geglühter Werkstoff) | 1.4305 (geglühter Werkstoff) | SUS303 (geglühter Werkstoff) | 303 Edelstahl (geglühter Werkstoff) | – | |
| 22 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Edelstahl | 06Cr19Ni10 | |
| 23 | EN 1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff) | X5CrNi18-10 (geglühter Werkstoff) | 1.4301 (geglühter Werkstoff) | SUS304 (geglühter Werkstoff) | 304 Edelstahl (geglühter Werkstoff) | – | |
| 24 | EN 1.4301 equiv. (Flachstange) | X5CrNi18-10 (Flachstange) | 1.4301 (Flachstange) | SUS304-D | 304 Edelstahl (Flachstange) | – | |
| 25 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Edelstahl | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 26 | EN 1.4404 equiv. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316L | 316L Edelstahl | – | |
| 27 | EN 1.4016 equiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430 Edelstahl | 1Cr17 | |
| 28 | EN CW004A äquiv. (sauerstofffrei) | CW004A (Cu-ETP) | 2.0060 / 2.0065 | C1020 | Kupfer C1020 | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3100 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 29 | EN CW008A äquiv. (ETP) | CW008A (Cu-OF) | 2.004 | C1100 | Kupfer C1100 | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3100 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 30 | Messing EN CW509L equiv. (Gelb) | CW509L (CuZn40) | 2.036 | C2801P | Kupfer C2801P | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 31 | EN CW614N equiv. | CW614N (CuZn39Pb3) | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Messing C3604-LCd | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
Achtung
- Stahlsorten, die nicht in der JIS-Norm enthalten sind, werden nicht aufgeführt.
- Die zum Vergleich aufgeführten Stahlsorten sind Referenzen.
EN 1.1206 equiv. kann als Äquivalent für Stähle zwischen EN 1.1191 equiv. und EN 1.1203 equiv. verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass die chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann.