- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
- Anwendbare Teile / Materialien
- Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Materialstandards und verwendete Werkstoffe
Die verwendeten Materialien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die verwendeten Materialien entsprechen dem JIS (Japanese Industry Standard), welches vergleichbar mit der DIN-Norm ist.
| No | Material | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Kohlenstoffstahl | Q235 | Werkstoffe, die den in der JIS G 3101 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 2 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1049 Kohlenstoffstahl | 45# | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 3 | EN 1.7220 equiv. | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | 4140 Legierter Stahl | – | |
| 4 | EN 1.7220 equiv.(Referenzwert: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Referenzwert: 26-32 HRC) | 1.7220 (Referenzwert: 26-32 HRC) | SCM440 | 4140 Legierter Stahl (angelassen) | 42CrMo | |
| 5 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Werkzeugstahl | 100MnCrW4 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4404 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 6 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Werkzeugstahl | X153CrMoV12 | |
| 7 | EN 1.2344 equiv. | X40CrMoV51 | 1.2344 | SKD61 | H13 Werkzeugstahl | X40CrMoV5-1 | |
| 8 | EN 1.3505 equiv. | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | 52100 Legierter Stahl | GCr15 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4805 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 9 | EN AW–2017 equiv. | Al-Cu4MgSI | 3.1325 | A2017[T4] | 2017 Aluminiumlegierung | 2A12 | Werkstoffe, die den in der JIS H 4000 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 10 | EN AW−5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Aluminum Alloy | 5052 H112 | |
| 11 | EN AW−5056 equiv. | Al-Mg5 | 3.3523 | A5056[H34,H112] | 5056 Aluminiumlegierung | 5056 H112 | |
| 12 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061 [T6] | 6061 Aluminiumlegierung | 6061 T6 | |
| 13 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075 [T6511] | 7075 Aluminiumlegierung | 7075 T6 | |
| 14 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Edelstahl | Y12Cr18Ni9 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4303 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| 15 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Edelstahl | 06Cr19Ni10 | |
| 16 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Edelstahl | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 17 | EN 1.4404 equiv. | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | SUS316L | 316L Stainless Steel | 022Cr17Ni12Mo2 | |
| 18 | EN 1.4125 equiv. | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | 440C Edelstahl | 9Cr17 | |
| 19 | EN CW614N equiv. | CuZn39Pb3/Ms58 | 2.0401 | C3604-LCd (Messing) | C3604-LCd (Messing) | – | Werkstoffe, die den in der JIS H 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
Achtung
- Stahlsorten, die nicht in der JIS-Norm enthalten sind, werden nicht aufgeführt.
- Die zum Vergleich aufgeführten Stahlsorten sind Referenzen.
- Bitte beachten Sie, dass die chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann.