- HILFE
- Technische Informationen
- Neuigkeiten von meviy
- Neue Blechdicke: Jetzt auch 1,6 mm Dicke für Aluminium verfügbar
Neue Blechdicke: Jetzt auch 1,6 mm Dicke für Aluminium verfügbar
Seit dem 14. Mai 2021 ist die Blechdicke “EN AW−5052 equiv.” mit 1,6 mm bei meviy verfügbar.
Wird empfohlen, wenn:
• Das Ziel ist, das Gewicht zu reduzieren (*Bitte beachten Sie, dass beim Wechsel von Stahl zu Aluminium die Festigkeit des Materials reduziert wird.)
• Es schwierig ist, die Teilen mit einer Dicke von 1,6 mm von anderen Firmen zu beziehen
Material- und Blechdicke
Werkstoff: Aluminium |
Oberflächenbehandlung | Blechdicke (in mm) (Neu in rot) |
EN AW−5052 equiv. | ― | 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 |
Klar eloxiert | ||
Schwarz eloxiert | ||
Schwarz eloxiert (matt) |
Mit der Ergänzung von 1,6 mm hat sich die Blechdicke auf insgesamt 44 Typen erhöht. Die Oberflächenbehandlung kann für alle Dicken aus vier Mustern spezifiziert werden.
· Keine Oberflächenbehandlung: 6 Tage Standardlieferung
· Klar/Schwarz/Schwarz(matt) eloxiert: 8 Tage Standardlieferung

Von links nach rechts: Blechdicke 0.8/1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0 mm
Bearbeitungsbereich
Werkstoff: Aluminium |
Oberflächenbehandlung | Außenabmessungen (Länge, Breite, Höhe)* |
|
Blechdicke ≤ 2.0 mm |
Blechdicke > 2.0 mm |
||
EN AW−5052 equiv. | ― | 5 - 1200 | 10 - 1200 |
Klar eloxiert | 5 - 1200** |
10 - 1200** | |
Schwarz eloxiert | |||
Schwarz eloxiert (matt) | 5 - 1100** | 10 - 1100** |
* Die maximalen und minimalen Abmessungen werden durch die Form der Biegung begrenzt
** Die maximalen Längen- und Breitenabmessungen können je nach Oberflächenbehandlung variieren.
Maximale Größen für jede Oberflächenbehandlung | Außenabmessungen | ||
Länge | Breite | Höhe | |
Klar eloxiert | 1200 | 600 | 400 |
Schwarz eloxiert | |||
Schwarz eloxiert (matt) | 1100 | 800 | 400 |
Produktionsbeispiel 1

|
Produktionsbeispiel 2

|
meviy bietet eine breite Palette an Blechdicken mit automatischem Angebot und schneller Lieferung!
Bleche - meviy FA Handbuch
Haben Sie weitere Fragen?
Unser meviy Support Team hilft Ihnen gerne weiter: meviy-eu@misumi-europe.com