- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Vor der ersten Anwendung
- Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps
Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps
Sie können die Einstellungen, für jeden registrierten Benutzer ändern. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Einrichten der Erkennungsmethode für Bohrungen je nach der von Ihnen verwendeten CAD-Software.
Einstellungen für die automatische Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps
Es gibt 3 Einstellungen, um den Bohrungs-/Innendurchmessertyps des 3D-Modells im jeweiligen Angebot wiederzugeben.
Einstellungsmethode 1: Keine automatische Erkennung
- Bei dieser Einstellung werden alle zylindrischen Bohrungen als Durchgangsbohrungen (Blechteile) und als gerade Bohrungen ohne Toleranz (Fräsbaueil) erkannt.
- Die Spezifikationen für Gewinde- oder Präzisionsbohrungen können nach dem Hochladen der CAD-Daten geändert werden, indem der 3D-Viewer-Bildschirm über [Weiter] geöffnet wird und ein Doppelklick auf die Bohrung erfolgt.
Achtung
Die ursprünglichen Bohrungsattribut-Informationen, die während der Erstellung des Modells im 3D-CAD angegeben wurden, bleiben nicht erhalten.
Einstellungsmethode 2: Automatische Erkennung von Gewindebohrungen anhand des Bohrungsdurchmessers (Standard)(Ohne Innendurchmesser)
- Diese Einstellung erkennt die Bohrungsform und den “Bohrungsdurchmesser” des Modells entsprechend Ihrer CAD-Software und erkennt die Gewindebohrung automatisch.
- Bitte wählen Sie Ihre CAD-Software als Voraussetzung für den Bohrungsdurchmesser zur Erkennung von Gewindebohrungen.
- *Wenn Sie [Nach Dateityp] gewählt haben, wird das in der Konstruktion verwendete CAD-Programm anhand der Dateierweiterung geschätzt und der Lochdurchmesser wird angepasst.
Hinweise
- Siehe unten für weitere Informationen.
- →[CNCFrästeile]>”Erkennen von unterschiedlichen Bohrungsausführungen“
- →[CNCDrehteile]>”Spezifikationen für Außengewinde und Innengewinde, Nuten, Bohrungen und Taschen“
- →[Blechteile]>”Identifizierung von Gewindebohrungen und wählbare Größen“
Achtung
Die ursprünglichen Bohrungsattribut-Informationen, die während der Erstellung des Modells im 3D-CAD angegeben wurden, bleiben nicht erhalten.
Einstellungsmethode 3: Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand von Farbattributen
- Diese Einstellung erkennt die farbige Oberfläche im Modell entsprechend Ihrer CAD-Software und erkennt automatisch das Gewindeloch, das Präzisionsbohrung usw.
- Das Farbmerkmal jedesBohrungs-/Innendurchmessertyps kann im Voraus angegeben werden, und jeder Bohrungs-/Innendurchmessertyps kann in den Angebotsbedingungen durch Anpassung der Farbgebung der Oberfläche wiedergegeben werden.
Achtung
- Es gibt Einschränkungen bei den CAD-Daten, mit denen Farbattribute verknüpft werden können. (Referenz: CAD-Informationen für die Verknüpfung von Farbattributen)
Bitte wählen Sie Ihre CAD-Software aus und laden Sie dann das native Format oder eine Datei (.x_t, .xmt_txt usw. nur für Parasolid) hoch, die von der ausgewählten CAD-Software zur Verwendung ausgegeben wird. - Wenn Sie möchten, dass der Bohrungs-/Innendurchmessertyps automatisch erkannt wird, geben Sie bitte das Farbprofil im Voraus über das Feld “Registrierung von Farbmerkmalen” unten auf der Seite ein.
"Registrierung von Farbattributen" zur automatischen Erkennung von Lochtypen in Meviy anhand von Farbattributen der CAD-Daten
Wenn die automatische Lochtyperkennung auf [Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute] eingestellt ist, kann die RGB-Einstellung verwendet werden, um die Farbattribute der CAD-Daten an meviy zu übertragen.
SCHRITT1:
SCHRITT2:
Stellen Sie die Lochtyp-Erkennungsmethode auf “Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute”.
* Sie können das Formular zur Registrierung von Farbattributen nur verwenden, wenn Sie “Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute” ausgewählt haben.
SCHRITT3:
SCHRITT4:
Aktivieren Sie die Option EIN/AUS für den gewünschten Bohrungs-/Innendurchmessertyps und aktivieren Sie das RGB-Eingabefeld.
SCHRITT5:
SCHRITT6:
| Items | Details | |
|---|---|---|
| 1 | EIN/AUS | Es ist möglich, die Einstellung für jeden Bohrungs-/Innendurchmessertyps ein- und auszuschalten. |
| 2 | Bohrungs-/Innendurchmessertyps | Dies ist eine Liste von Bohrungs-/Innendurchmessertyps, die automatisch durch Farbattributverknüpfung erkannt werden können. |
| 3 | RGB | In diesem Feld werden die Farbattribute registriert, mit einem Wert zwischen 0 und 255 für jedes RGB. |
| 4 | Farbprüfung | Es wird eine Meldung über den Status der RGB-Einstellungen angezeigt. |
Überprüfung der Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung und der Farbattribute
SCHRITT1:
Platzieren Sie den Cursor auf […] im 3D Viewer.
SCHRITT2:
SCHRITT3:
- *Diese Farbattribute sind das Ergebnis der Analyse von meviy und stimmen möglicherweise nicht mit den Werten der in Ihrer CAD-Software eingestellten Farbattribute überein.
- Wenn Sie die [Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Farbattribute] verwenden oder wenn Sie Ihre CAD-Software, Version oder Umgebungseinstellung ändern, sollten Sie daher das Ergebnis der automatischen Bohrungserkennung mit dieser Einstellung überprüfen.
- Verwenden Sie außerdem nur die unten beschriebenen unterstützten CAD-Formate.
CAD-Informationen für die Verknüpfung von Farbattributen
| CAD-Formate | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAD-Programme | Native | Übergangsformat | ||
| (.sldprt)(.icd) | .x_t | .x_b | .xmt_txt | |
| SOLIDWORKS | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
| iCAD SX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Andere CAD | ー | ー | ー | ー |
Achtung
Die automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand des Farbattributs ist bei Modellen, die mit nicht kompatiblen CAD-Systemen oder -Formaten erstellt wurden, nicht gewährleistet.
Setup-Methode 4: Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Bohrungsattribute im CAD
Dieses Setup verknüpft die Bohrungseigenschaften, die durch den Bohrungsbefehl (hole wizard) in Ihrer CAD-Software erstellt wurden erkennt den Bohrungs-/Innendurchmessertyps.
Bitte wählen Sie Ihre CAD-Software aus und laden Sie dann das native CAD-Format hoch.
Achtung
- Es gibt Beschränkungen für die CAD-Daten, mit denen Bohrungseigenschaften verknüpft werden können.
- Klicken Sie hier für die Details der Verknüpfung von CAD Bohrungseigenschaften
Anwendungsbestimmungen für die Verknüpfung von Bohrungseigenschaften
Um CAD-Bohrungseigenschaften zu verknüpfen und Bohrungs-/Innendurchmessertyps zu erkennen, beachten Sie bitte die folgenden Regeln.
Geeignete CAD-Software und Dateiformat
Wie man CAD-Bohrungen erstellt
- (2) Verknüpfbare Bohrungen sind solche, die mit dem Bohrungsbefehl (hole wizard) in der CAD erstellt werden. (Die Verknüpfung von Bohrungen und Eigenschaften entnehmen Sie bitte Hder Tabelle für Bohrungsbefehle im CAD System).
- Wenn der Bohrungsbefehl nicht verwendet wird, wird die Bohrungseigenschaft nicht verknüpft.
- (3) Wir können keine Garantie für die korrekte Verknüpfung von kundenspezifischen Bohrungsbefehlen übernehmen.
- (Anpassen: Änderungen an bestehenden Normen oder Abmessungen, Erstellen neuer Normen usw.)
- (4) Nur Bohrungen, die mit rot eingekreisten Duplikationsbefehlen erstellt wurden, können verknüpft werden. Allerdings werden nur in SOLIDWORKS Bohrungen, die dupliziert und dann erneut dupliziert werden, nicht als durch den Bohrungsbefehl erstellte Bohrungen erkannt und nicht mit der Bohrungsartverknüpfung verknüpft.
| SOLIDWORKS | iCAD SX |
|---|
| (2) | ![]() |
|
|---|---|---|
| (4) | ![]() |
|
| (5) | ![]() |
|
Hinweise
- Für die benutzerdefinierte Bohrungseinstellung, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link.
- → Bevor Sie anfangen > “SOLIDWORKS” | Bevor Sie anfangen > “iCAD“
So überprüfen Sie die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung und die Bohrungseigenschaften
1) Die Informationen zu den CAD-Bohrungseigenschaften werden für jede Bohrung auf der rechten Seite in der Baumansicht als [schwarzer Text] angezeigt.
Wenn die Verknüpfung fehlgeschlagen ist, wird sie als [gelber Text] mit dem Vermerk “Unverknüpfte Bohrungseigenschaften” angezeigt.
2) CAD-Bohrungsinformationen können ausgeblendet werden.
3) Die Anwendungsregeln für die Verknüpfung von Bohrungseigenschaften können überprüft werden.
Achtung
*Diese Bohrungseigenschaften basieren auf meviy’s eigenen Kriterien und stimmen möglicherweise nicht mit den von Ihrer CAD-Software eingestellten Bohrungseigenschaften überein.
Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Verwendung von [Automatische Erkennung des Bohrungs-/Innendurchmessertyps anhand der Bohrungsattribute im CAD] und nach Änderung Ihrer CAD-Software, Version oder Umgebungseinstellungen die Ergebnisse der automatischen Bohrungserkennung.
CAD-Informationen für die Verknüpfung von Bohrungseigenschaften
Siehe unten die CAD-Formate, die mit Bohrungseigenschaften verknüpft werden können.
| CAD Format | ||
|---|---|---|
| CAD Name | Native | Intermediate format |
| (.sldprt)(.icd) | (.x_t)(.x_b)(.xmt_txt) | |
| SOLIDWORKS | 〇 | ー |
| iCAD SX | 〇 | ー |
| Other CAD | ー | ー |
Achtung
Bei Modellen und CAD-Formaten, die nicht von meviy unterstützt werden besteht keine Garantie der automatischen Bohrungserkennung.



