- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Frästeile
- Bezugspunkt und geometrische Toleranzen festlegen
Bezugspunkt und geometrische Toleranzen festlegen
Bezugspunkte und geometrische Toleranzen können festgelegt werden.
Wie man einen Bezugspunkt festlegt

STEP1
Wählen Sie
aus den Symbolen oben aus.

STEP2
Wählen Sie die Fläche, für die der Bezugspunkt gesetzt werden soll. Der Bereich wird hervorgehoben.
Achtung
- In den folgenden Fällen kann der Bezugspunkt nicht festgelegt werden und der Button kann nicht angeklickt werden.
- -Die Bauteile haben eine Tasche(n) (außer C-Fase und Verrundungsflächen)
- – Eine der Außenabmessungen ist kleiner als 10 mm
- – Eine der Außenabmessungen ist größer als 300 mm
- Bezugseinstellungen sind nicht für Formen verfügbar, z. B. solche, die Taschenformen innerhalb des Bauteils enthalten.
- Wenn die Fläche nicht auswählbar ist, wird das Symbol “Nicht auswählbar” angezeigt, wenn der Mauszeiger über die Fläche bewegt wird.

STEP3
Wählen Sie das Bezugspunkt und klicken Sie auf "Aktualisieren".
Tipp
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Geometrische Toleranzeinstellungen”, um mit den Einstellungen fortzufahren.
- *Die Einstellungen bis zu diesem Schritt werden vorübergehend gespeichert.
- Referenz>>>So stellen Sie die geometrische Toleranz ein SCHRITT2
Achtung
- – Die folgenden fünf Buchstaben des Alphabets werden nicht angezeigt.
- I: Kann mit der Zahl 1 verwechselt werden
- O: Verwechslung mit der Zahl 0
- Q: Verwechslung mit der Zahl 9
- V: Verwechslung mit dem Buchstaben U
- T: Verwechslung mit der geometrischen Toleranz ⊥ (Rechtwinkligkeit)
- N: Verwechslung mit der Zahl 2 oder dem Buchstaben Z wenn es vertikal aufgestellt wird
- Z: Verwechslung mit der Zahl 2 oder dem Buchstaben N wenn es vertikal aufgestellt wird

STEP4
Sobald ein Bezugspunkt festgelegt wurde, ist das Bezugspunkt auf dem Bildschirm und in der Baumansicht zu sehen.
Wie man geometrische Toleranzen festlegt

STEP1
Wählen Sie
aus den Symbolen oben aus. Sie können auch die Taste (G) zum Auswählen verwenden.

STEP2
Wählen Sie die Fläche aus, für die die geometrischen Toleranzen festgelegt werden sollen. Die Fläche wird hervorgehoben.
Achtung
- Wenn die Fläche nicht auswählbar ist, wird das Symbol “Nicht auswählbar” angezeigt, wenn der Mauszeiger über die Fläche bewegt wird.

STEP3
Wählen Sie ein geometrisches Toleranzsymbol aus. Sie können aus Parallelität, Ebenheit oder Rechtwinkligkeit wählen. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Aktualisieren.
Tipp
- Auch wenn die Bezugspunkteinstellungen noch nicht abgeschlossen sind, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Bezugspunkt Einstellungen“ unten links um einen anderen Bezugspunkt festzulegen.
- *Die Einstellungen bis zu diesem Schritt werden vorübergehend gespeichert.

Es können folgende Toleranzwerte eingegeben werden.
geometrische Toleranzen | Symbolen | Toleranzbereich |
---|---|---|
Parallelität | ![]() |
0.02~0.99 |
Ebenheit | ![]() |
0.02~0.99 |
Rechtwinkligkeit | ![]() |
0.02~0.99 |
Maximale Größe | Mindestwert, der festgelegt werden kann | Garantierter Wert |
---|---|---|
~100mm | 0.02 mm oder weniger | 0.02 mm oder weniger |
~200mm | 0.02 mm oder weniger | 0.04 mm oder weniger |
~300mm | 0.03 mm oder weniger | 0.09 mm oder weniger |
~400mm | 0.05 mm oder weniger | 0.2 mm oder weniger |
Achtung
- Für die Angabe von Parallelität und Rechtwinkligkeit ist ein Bezugspunkt erforderlich. Bitte geben Sie diese nach dem Setzen des Bezugspunkts an.
- Die gleiche geometrische Toleranz kann nicht auf der gleichen Fläche dupliziert werden.

STEP4
Wenn Sie Symbole für geometrische Toleranzen und Toleranzwerte benötigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", nachdem Sie die Auswahl des Bezugspunkts abgeschlossen haben.
Tipp
- Wenn Sie auf die Schaltfläche “Nächste Fläche auswählen“ klicken, ohne auf “Aktualisieren“ zu klicken, können Sie eine neue geometrische Toleranz auf einer anderen Fläche festlegen.
- *Die Einstellungen bis zu diesem Schritt werden vorübergehend gespeichert.


STEP5
Nachdem Sie die Einstellungen für die geometrische Toleranz aktualisiert haben, können Sie das Symbol für die geometrische Toleranz auf dem Bildschirm und in der Detailansicht sehen.
Löschen von Bezugspunkten / geometrischen Toleranzen

STEP1
Wählen Sie
aus den Symbolen oben aus.

STEP2
Die Meldung "Klicken Sie auf die Einstellungen löschen" wird angezeigt. Wählen Sie die geometrische Toleranz/den Bezugspunkt, welche Sie löschen möchten. wird die entsprechende geometrische Toleranz/der Bezugspunkt blau dargestellt. Sie wird gelöscht, wenn Sie sie anklicken.
Achtung
Bitte beachten Sie, dass durch Klicken auf “Alle Einstellungen löschen” alle von Ihnen definierten Einstellungen gelöscht werden.