- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Frästeile
- Auswahlmöglichkeiten Wärmebehandlung (Durchhärten)
Auswahlmöglichkeiten Wärmebehandlung (Durchhärten)
Einstellungen für Durchhärten
STEP1
Wählen Sie im Abschnitt Details auf “Durchhärten”.
STEP2
Wenn die Art der Härtung im Dialogfeld [Anleitung Durchhärte] angegeben ist, wird die Standardhärte im Feld „Härtespezifikation (HRC)“ angezeigt.
Wenn Sie eine andere Härte als die Standardhärte angeben möchten, geben Sie im Eingabefeld „Härtespezifikation (HRC)“ einen minimal und maximal Wert ein.
Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche “Aktualisieren”.
Verfügbare Härten je nach Material
| Werkstoff | Standardhärte | wählbarer Härtebereich (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32 HRC) | HRC50-55 | HRC30-55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35-45 | HRC30-50 |
| EN 1.1191 equiv. | HRC30-40 | HRC30-45 |
| DC53 ® (Daido) | HRC58-63 | HRC50-63 |
| EN 1.1545 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
| EN 1.2510 equiv. | HRC58-63 | HRC58-63 |
- Bei der Angabe eines Härtebereichs muss zwischen dem Mindestwert und dem Höchstwert ein Abstand von mindestens 5 (HRC) liegen. Beispiel: HRC40-45
- Bei der Angabe einer Mindesthärte darf nur der niedrigste Wert für die gewünschte Härte (HRC) eingegeben werden.
- Bei der Angabe einer Mindesthärte kann der eingegebene Wert bis zu 5 HRC unter dem maximal zulässigen Härtewert liegen. Beispiel: Für EN 1.2379 equiv., HRC58-
- *Die Härte (HRC) liegt garantiert über dem angegebenen Mindesthärte-Wert.
Tip
Die Mindesthärte wird ausgewählt, indem nur der Mindestwert für die gewünschte Härte (HRC) eingegeben wird.

Tipp
Klicken Sie hier für Qualitätsstandards zum HärtenReferenz>>> Qualitätsstandards für das Abschrecken
STEP3
Die Änderung der Gesamthärte kann über Wärmebehandlung in den Basis Informationen bestätigt werden.
Tipp
Wenn das Material nach der Einstellung der Durchhärtung geändert wird, ändert sich die Härte automatisch auf die Standardhärte des Materials.Referenz>>> Einstellungen für Durchhärten STEP2