Auf der Registerkarte [Basisinformationen] können Sie die Mengen im Angebot ändern, die Werkstoffe oder Oberflächenbehandlungen ändern, benutzerdefinierte Kundenbestellnummern festlegen und zusätzliche Bearbeitungsanweisungen eingeben. Preise und Lieferzeiten werden gemäß den geänderten Spezifikationen neu berechnet.
Auswahl von Werkstoffen und Oberflächenbehandlung: Aktualisieren
1. Klicken Sie auf [ Werkstoff und Oberflächenbehandlung ändern ].
Das Dialogfeld „Material/Oberfläche“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Material aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Materialgruppe, um den Materialtyp auszuwählen.
Tipp
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Materialnamen, um eine Beschreibung des Materials anzuzeigen.
Für mehr Informationen über das Material klicken Sie hier.
3. Wählen Sie die Oberflächenbeschaffenheit aus.
Tipp
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Oberflächenbeschaffenheit, um die Beschreibung anzuzeigen.
Für mehr Informationen über das Oberflächenbeschaffenheit klicken Sie hier.
Für mehr Informationen über die Farbe, klicken Sie hier.
4. Klicken Sie auf [ Festlegen ].
Festlegen von Kundenbestellnummern (optional)
Sie können Ihre eigenen internen Kontrollnummern (Kundenbestellnummern) festlegen.
Um die Bestätigung von Artikellieferungen zu erleichtern, werden sowohl die Teilenummer als auch die angegebene Kundenbestellnummer auf das Produktetikett gedruckt, wenn Fertigteile von FA Mechanische Teile versendet werden.
Tipp
Die Kundenbestellnummer kann bis zu 54 Zeichen mit halber Breite (Großbuchstaben oder Japanisch) sowie Leerzeichen, Ziffern und Symbole (#€%&‘()*+,-./:;=?@_,~) enthalten. Wenn das Eingabefeld für die übergeordnete Teilenummer angezeigt wird, müssen Sie diese Nummer eingeben (bis zu 20 Zeichen).
Sie können auch nach Abschluss eines Angebots Einstellungen konfigurieren und Änderungen vornehmen. Alle Änderungen und nachfolgenden Preisänderungen werden jedoch nicht in der Projektliste oder im 3D-Viewer angezeigt.
Eingabe zusätzlicher Anweisungen (optional)
Sie können Kommentare eingeben, wenn Sie zusätzliche Anweisungen haben, die Sie angeben möchten.
1. Wählen Sie [Eingang].
Das Dialogfeld [Bearbeitungsanweisungen hinzufügen] wird angezeigt.
2. Geben Sie einen Kommentar ein, und wählen Sie [OK].
Achtung
Wenn Sie zusätzliche Anweisungen eingeben, ist eine automatisches Angebot nicht möglich. Klicken Sie auf die Button [Manuelles Angebot anfordern]. Unser meviy Support wird sich bei Ihnen melden.
Festlegen von Mengen: Aktualisieren
Sie können unter “Anzahl” eine Menge von 1 bis 5 auswählen. Wenn Sie mehr als 6 Stück bestellen möchten, wählen Sie bitte “6 oder mehr (Nummer eingeben)” und geben dann die gewünschte Stückzahl ein.
Achtung
Die Menge kann auch nach Bestätigung der Angebotsbedingungen geändert werden, solange die Menge innerhalb des automatischen Angebotsbereichs liegt.
Preis und Lieferdatum nach Angabe der Bestellmenge prüfen
Sie können den Preis und die Lieferzeit für jede Menge in der “Staffelpreisliste” überprüfen.