- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Drehteile
- Auswahlmöglichkeiten Wärmebehandlung (Durchhärten oder Randschichthärten)
Auswahlmöglichkeiten Wärmebehandlung (Durchhärten oder Randschichthärten)
Einstellungen für Durchhärten
STEP1
Wählen Sie im Abschnitt Details auf “Durchhärten”.
STEP2
- Wenn die Art der Härtung im Dialogfeld [Anleitung Durchhärte] angegeben ist, wird die Standardhärte im Feld „Härte (HRC)“ angezeigt.
- Wenn Sie eine andere Härte als die Standardhärte angeben möchten, geben Sie im Eingabefeld „Härte (HRC)“ einen minimal und maximal Wert ein.
- Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche “Update”.
Härte nach Werkstoff
| Standardhärte (HRC) | wählbarer Härtebereich (HRC) | |
|---|---|---|
EN 1.1191 equiv. | 40-45 | 30-45 |
EN 1.7220 equiv. | 35-40 | 30-45 |
EN 1.7220 equiv. (26 to 32 HRC) | 50-55 | 30-55 |
EN 1.2510 equiv. | 58-63 | 40-63 |
EN 1.2379 equiv. | 58-63 | 50-63 |
EN 1.2344 equiv. | 50-55 | 40-55 |
EN 1.3505 equiv. | 58-63 | 35-63 |
EN 1.4125 equiv. | 55-60 | 45-63 |
*Die Härte (HRC) liegt garantiert über dem angegebenen Mindesthärte-Wert.
Tipp
Die Mindesthärte wird ausgewählt, indem nur der Mindestwert für die gewünschte Härte (HRC) eingegeben wird.
Tipp
- Konventionelles Härten und Vakuumhärten sind unterschiedliche Härteverfahren. Das Oberflächenfinish ist unterschiedlich.
- Referenz>>>Qualitätsstandards für das Abschrecken
STEP3
Die Änderung der Gesamthärte kann über Wärmebehandlung in den Basis Informationen bestätigt werden.
Tipp
- Wenn das Material nach der Einstellung der Durchhärtung geändert wird, ändert sich die Härte automatisch auf die Standardhärte des Materials..
- Referenz>>>Einstellungen für Durchhärten Schritt2
Einstellungen fürs Durchhärten rückgängig machen
STEP1
Wählen Sie im Abschnitt Details auf “Durchhärten”.
STEP2
Wählen Sie “Keine” und klicken Sie auf Aktualisieren.
STEP3
Die Einstellung wurde rückgängig gemacht
Einstellungen für Randschichthärten
STEP1
Wählen Sie im Abschnitt Details auf “Randschichthärten”.
STEP2
- “Wählen Sie die Fläche aus, die als Referenz genutzt werden soll.
- Die ausgewählte Fläche wird dann hervorgehoben.”
Es können nur Flächen von Außendurchmessern ausgewählt werden.
Achtung
Wenn die Fläche nicht auswählbar ist, wird das Symbol “Nicht auswählbar” angezeigt, wenn der Mauszeiger über die Fläche bewegt wird.
STEP3
Standardmäßig ist “Gesamtlänge” ausgewählt. Dies gibt die Gesamtlänge der ausgewählten Fläche für die Härtung an. Klicken Sie auf “Aktualisieren”.
Hinweise
Sie können auch die Anfangs- und Endposition der Härtung angeben.![]() |
![]() |
| Anfangsposition rechts | Anfangsposition links |
|---|
Notes
![]() |
①Es können mehrere Bereiche an mehreren Positionen innerhalb derselben Fläche angegeben werden.
|
STEP4
Nach der Aktualisierung werden die Einstellungen für die Oberflächenhärtung in der Modellansicht und der Strukturansicht angezeigt.
Einstellungen fürs Randschichthärten rückgängig machen
STEP1
- Wählen Sie
aus den Symbolen am oberen Bildschirmrand. - Die Tastenkombination (D) kann ebenfalls verwendet werden.
Tipp
- Die Randschichthärtung kann auch durch einen Doppelklick auf die Markierung in der Modellansicht gelöscht werden.
- Referenz>>>Einstellungen für Randschichthärten Schritt 3
STEP2
- Die Einstellung wurde rückgängig gemacht
- Drücken Sie die Esc-Taste oder die auf die Schaltfläche X, wenn Sie fertig sind.


