- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Standards für allgemeine Toleranzen
Standards für allgemeine Toleranzen
Beim Hochladen von 3D-CAD-Daten werden vom Schneidservice keine Abmessungen oder Toleranzen angezeigt, außer externe Abmessungen und Bohrungsinformationen, vorausgesetzt, der Kunde legt Toleranzen seiner Wahl fest.
In diesem Abschnitt wird das Finish von Teilen beschrieben, bei denen Abmessungen und Toleranzen nicht angezeigt werden.
Allgemeine Toleranzstandards für Bearbeitungsmaße
(Standardprodukte entsprechen JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991, International Economy-Produkte entsprechen den Normen JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991 oder GB/T 1804-2000/GB/T 1184-1995.)
Die folgenden Standards werden auf den Ursprung gemäß Bearbeitungsstandards angewendet.
Der Ursprung kann an eine beliebige Position verschoben werden.
Länge, ohne Fase, Maßtoleranzen
[mm]
Produktpalette | Toleranzklasse | Maße Grundplatte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | ≥ 0,5 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | > 6 ≤ 30 | > 30 ≤ 120 | > 120 ≤ 400 | > 400 ≤ 1.000 | |
JIS | m | mittel | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
GB | m | mittel | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Toleranzen für Fasenlängenabmessungen (Eckenradius- oder Eckenfasenabmessungen)
[mm]
Produktpalette | Toleranzklasse | Maße Grundplatte | |||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | ≥ 0,5 ≤ 3 | > 3 ≤ 6 | >6 | |
JIS | C | rau | ±0,4 | ±1 | ±2 |
GB | m | mittel | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Winkelmaßtoleranzen
[mm]
Produktpalette | Toleranzklasse | Länge der kürzeren Winkelkante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | ≤10 | > 10 ≤ 50 | > 50 ≤ 120 | > 120 ≤ 400 | >400 | |
JIS | m | mittel | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
GB | m | mittel | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Allgemeine Toleranzen der Rechtwinkligkeit
[mm]
Produktpalette | Toleranzklasse | Nennlänge der kürzeren Kante | ||
---|---|---|---|---|
Symbol | ≤100 | > 100 ≤ 300 | > 300 ≤ 1.000 | |
JIS | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
GB | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Allgemeine Toleranzen für Geradheit und Ebenheit
[mm]
Produktpalette | Toleranzklasse | Nennlänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | ≤10 | > 10 ≤ 30 | > 30 ≤ 100 | > 100 ≤ 300 | > 300 ≤ 1.000 | |
JIS | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
GB | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(Zugehörig) Ändern des Designursprungs.
Toleranz der Breite (Y) und Dicke (Z) von Flachstangen
EN 1.0038 equiv. (Flachstange), EN 1.1191 equiv. (Flachstange), EN 1.4301 equiv. (Flachstange) Auszug aus JIS G 3123:2004 / JIS G 4318:2016
Toleranzklasse | Breite (Y) Toleranzen / Dicke (Z) Toleranzen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Beschreibung | > | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
≤ | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | ||
IT | 13 | -0,18-0 | -0,22-0 | -0,27-0 | -0,33-0 | -0,39-0 | -0,46-0 | -0,54-0 | -0,63-0 |
EN AW – 6063 equiv. (Flachstange) Auszug aus JIS H 4040:2015
Dicke (Z) | Breite (Y) | Dicke (Z) Toleranzen | Breite (Y) Toleranzen | Dicke (Z) | Breite (Y) | Dicke (Z) Toleranzen | Breite (Y) Toleranzen |
---|
5 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 12 | 12 | ±0,33 | ±0,33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ±0,39 | 15 | |||||
30 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||||
40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
50 | 40 | ±0,52 | |||||
60 | ±0,78 | 50 | |||||
100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
6 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
20 | ±0,39 | 15 | 15 | ±0,39 | ±0,39 | ||
30 | 20 | ||||||
40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
50 | 40 | ±0,52 | |||||
60 | ±0,78 | 50 | ±0,52 | ||||
100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
8 | 15 | ±0,33 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
20 | ±0,39 | 20 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||
30 | 30 | ||||||
40 | ±0,52 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
50 | 50 | ||||||
60 | ±0,39 | ±0,78 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | ||
100 | ±0,46 | ±1,00 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||
10 | 10 | ±0,33 | ±0,33 | 25 | 25 | ±0,39 | ±0,39 |
15 | 30 | ||||||
20 | ±0,39 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
30 | 50 | ||||||
40 | ±0,52 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||
50 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||||
60 | ±0,39 | ±0,78 | 30 | 30 | ±0,46 | ±0,46 | |
100 | ±0,46 | ±1,00 | 40 | ±0,52 | |||
50 | |||||||
60 | ±0,52 | ±0,78 | |||||
100 | ±0,59 | ±1,00 |
Kunststoff – Präzisionssicherung
Im Gegensatz zu Metall ist Kunststoff ein Werkstoff, der aufgrund von Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit leicht seine Form oder Abmessungen ändert. Aus diesem Grund wird die Präzisionssicherung unter folgenden Bedingungen durchgeführt:
· Inspektionen werden in temperaturgesteuerten Umgebungen durchgeführt.
· Die Präzisionssicherung basiert auf den Ergebnissen von Inspektionen, die unmittelbar vor dem Versand durchgeführt wurden.
Oberflächenrauheit

- Der Standardreferenzwert für die Oberflächenrauheit beträgt √Ra6,3 (√RZ25).
- Bei Auswahl des Oberflächenrauheitsymbols „Ra“ in den Benutzereinstellungen oder den anfänglichen Angebotsbedingungen können 6,3 oder 3,2 ausgewählt werden. Bei Auswahl des Oberflächenrauheitsymbols „Rz“ können 25 oder 12,5 gewählt werden.
- Die Oberflächenrauheit wird in der Baumansicht und unten links auf dem 3D Viewer angezeigt.
Oberflächenrauheit
Symbol | Werte | |
---|---|---|
Ra | 6,3 | 3,2 |
Rz | 25 | 12,5 |
Innen- und Außenkanten

Bei scharfen Außenkanten oder Kanten mit C0,5 und kleiner ist das Resultat wie folgt:
· Bereich C0,1 mm bis C0,5 mm
Bei scharfen Innenkanten ist das Resultat wie folgt:
· Bereich R0,1 mm bis R0,5 mm