- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Designrichtlinien
- Erkennen von unterschiedlichen Bohrungsausführungen
Erkennen von unterschiedlichen Bohrungsausführungen
Als Bohrungen identifizierte Formelemente
Im Bearbeitungsservice werden die folgenden Formelemente als Bohrungen identifiziert.
Elemente, die als Bohrungen identifiziert werden, können zu geraden oder Präzisionsbohrungen geändert werden.
Wenn der Bohrungsdurchmesser bestimmte Kriterien erfüllt, können Sie auch zu Gewindebohrungen, Steckbohrungen oder Senkbohrungen wechseln.
Bei einstufigen und zweistufigen Bohrungen kann die Bohrungsausführung bei jedem Schritt geändert werden.
Hier finden Sie Positionen, an denen eine Fase in ein- und zweistufigen Bohrungen erzeugt werden kann.
Sie können auch die Maßtoleranz von der Bohrungsmitte aus festlegen.
Blinde zylindrische Form mit flachem Bohrungsboden |
![]() |
Blinde zylindrische Form mit konischem Bohrungsboden |
![]() |
Blinde zylindrische Form mit flachem Bohrungsboden +90° Fase am Eingang |
![]() |
Blinde zylindrische Form mit konischem Bohrungsboden +90° Fase am Eingang |
![]() |
Durchgangszylinder |
![]() |
Durchgangszylinder +90° Fase am Eingang |
![]() |
Durchgangszylinder +90° Fase am Eingang (beide Seiten) |
![]() |
Einstufige Bohrung |
![]() |
Zweistufige Bohrung (Mittelteil am kleinsten) |
![]() |
Erkennen von geraden Bohrungen
Jede Form, die als Bohrung identifiziert wird, aber zunächst nicht als Gewindebohrung oder Senkbohrung erkannt wird, wird als gerade Bohrung identifiziert.
Einstellungen für Präzisionsbohrungen
- Jede Form, die als Bohrung identifiziert wird, kann durch Ändern des Toleranztyps des Bohrungsdurchmessers der geraden Bohrung in eine Präzisionsbohrung geändert werden.
- Weitere Informationen zum Ändern zu Präzisionsbohrungen finden Sie hier.
Erkennen von Gewindebohrungen
- meviy legt den Durchmesser der Zapfenbohrung basierend auf den benutzerdefinierten “Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen” und der Dateierweiterung fest (siehe Tabelle unten). Wenn der Bohrungsdurchmesser des Modells den Einstellungen entspricht, wird er als Gewindebohrung gekennzeichnet.
- Wenn Bohrungen beim ersten Upload nicht automatisch als Gewindebohrungen zugewiesen wurden, können Sie die Bohrungsausführung auch manuell ändern, solange der Bohrungsdurchmesser innerhalb des Grenzwerts liegt.
- Sie können auch von Gewindebohrungen zu geraden Bohrungen wechseln oder Bohrungen einfügen.


- Wählen Sie im Benutzermenü oben rechts auf dem Bildschirm die Option “Benutzereinstellungen”.
- Sie können die Einstellungen über das Menü “Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen” ändern.
- Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, klicken Sie auf “Ändern”.
Für Zwischendateien: Wählen Sie das CAD-Programm aus, mit dem die Datei erstellt wurde
*Um die Genauigkeit der automatischen Zuordnung von Gewindebohrungen zu verbessern, sollten Sie immer versuchen, das ursprüngliche CAD-Programm auszuwählen, mit dem die Datei erstellt wurde.
Beispiel: CATIA → SOLIDWORKS (Upload) CAD-Softwareeinstellungen
✓ Auswählen: CATIA
X Nicht auswählen: SOLIDWORKS
*Wenn sich die native Datei von den CAD-Softwareeinstellungen unterscheidet, wird die Logik für die CAD-Softwareeinstellungen zur

Es wird empfohlen, die Bohrungsbefehle zu verwenden, um Bohrungen zu modellieren. Der Bearbeitungsservice ist für die Modellierung konzipiert, die mit den verschiedenen CAD-Bohrungsbefehlen generiert wird. Die Verwendung der Bohrungsbefehle verbessert die Genauigkeit der automatischen Zuordnung von Gewindebohrungen.
(Die automatische Zuordnung von Gewindebohrungen kann auch bei der Modellierung mit Schneiden verwendet werden. Wenn jedoch eine Abweichung in der Logik vorliegt, können Gewindebohrungen nicht automatisch zugewiesen werden, und Bohrungen können als gerade Bohrungen oder andere Arten von Bohrungen enden.)
Bitte beachten (nur SOLIDWORKS-Benutzer)
Der Bearbeitungsservice bezieht sich auf die CAD-Namen in den SOLIDWORKS-Einstellungen für die Identifikation von Gewindebohrungen als “SOLIDWORKS(A)” und “SOLIDWORKS(B)”. Die Unterschiede zwischen den beiden sind wie unten dargestellt.
Wählen Sie entsprechend Ihren Modellierungsspezifikationen aus.
Wenn ein Benutzer der Modellierungsspezifikation “SOLIDWORKS(B)” den CAD-Namen in den Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen auf “Dateityp verwenden” gesetzt hat, hat die Logik “SOLIDWORKS(A)” Vorrang.
“SOLIDWORKS(B)”-Benutzer müssen den CAD-Namen auf “SOLIDWORKS(B)” setzen.
Die Logik zur Identifizierung von Gewindebohrungen für den Bearbeitungsservice ist unten dargestellt.
*Die Logik der Identifizierung von Gewindebohrungen ist so konzipiert, dass sie auf drei Dezimalstellen abgerundet wird.
*Der CAD in den folgenden Tabellen setzt voraus, dass die Standardversionen der folgenden Versionen verwendet werden.
Je nach Versionsupgrades und persönlichen Einstellungen funktioniert es möglicherweise nicht.
Autodesk Inventor 2023 | Siemens PLM-NX 2206 |
CATIA V5-R62022 | Solid Edge 2023 |
Creo 9.0 | SOLIDWORKS 2023 |
Pro/ENGINEER19.0 | I-DEAS |
Onshape 1.154.6978 | iCAD SX V8L3-00A |
Autodesk Fusion 2.0.10813 | IRONCAD 2021 |
Automatische Zuweisung von Gewindebohrungen
Empfohlene Einstellung für die Identifizierung von Gewindebohrungen: CAD-Software
Bohrungsdurchmesser des Modells | (1) Modell hochladen: Native/Zwischendatei | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ø) mm | (2) Einstellung für die Identifizierung von Gewindebohrungen: CAD-Name | |||||
Gewindegröße (Regelgewinde) | Creo Onshape SW(A) | Solid Edge IronCAD | NX | CATIA V5 Inventor | SW(B) iCAD SX | Autodesk Fusion |
M2 | 1,6 | 1,6 | 1,57 | 2 | 1,62 | |
M2.5 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 2,5 | 2,08 | |
M3 | 2,5 | 2,5 | 2,46 | 3 | 2,53 | |
M4 | 3,3 | 3,3 | 3,24 | 4 | 3,33 | |
M5 | 4,2 | 4,2 | 4,13 | 5 | 4,23 | |
M6 | 5 | 5 | 4,92 | 6 | 5,04 | |
M8 | 6,8 | 6,8 | 6,65 | 8 | 6,78 | |
M10 | 8,5 | 8,5 | 8,38 | 10 | 8,53 | |
M12 | 10,2 | 10,3 | 10,11 | 12 | 10,27 | |
M14 | 12 | 12,1 | 11,84 | 14 | 12,02 | |
M16 | 14 | 14 | 13,84 | 16 | 14,02 |
Nicht Empfohlen: Einstellung für die Identifizierung von Gewindebohrungen "Dateityp verwenden"
Bohrungsdurchmesser des Modells | (1) Modell hochladen: Native Datei | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ø) mm | (2) Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen: Dateityp verwenden | ||||
Gewindegröße (Regelgewinde) | Creo Onshape SW(A) | Solid Edge IronCAD NX | CATIA V5 Inventor | SW(B) iCAD SX | Autodesk Fusion |
M2 | 1,6 | 1,57 | 2 | 1,62 | |
M2.5 | 2,05 | 2,01 | 2,5 | 2,08 | |
M3 | 2,5 | 2,46 | 3 | 2,53 | |
M4 | 3,3 | 3,24 | 4 | 3,33 | |
M5 | 4,2 | 4,13 | 5 | 4,23 | |
M6 | 5 | 4,92 | 6 | 5,04 | |
M8 | 6,8 | 6,65 | 8 | 6,78 | |
M10 | 8,5 | 8,38 | 10 | 8,53 | |
M12 | 10,2 | 10,11 | 12 | 10,27 | |
M14 | 12 | 11,84 | 14 | 12,02 | |
M16 | 14 | 13,84 | 16 | 14,02 |
Bohrungsdurchmesser des Modells | (1) Modell hochladen: Native Datei | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ø) mm | (2) Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen: Dateityp verwenden | ||||
Gewindegröße (Regelgewinde) | STEP Parasolid ACIS JT PRC I-DEAS | ||||
M2 | 1,57/1,6/1,62/2 | ||||
M2.5 | 2,01; 2,05; 2,08 | ||||
M3 | 2,46/2,5/2,53/3 | ||||
M4 | 3,24/3,3/3,33/4 | ||||
M5 | 4,13; 4,2; 4,23 | ||||
M6 | 4,92/5/5,04/6 | ||||
M8 | 6,65/6,75/6,78/6,8/8 | ||||
M10 | 8,38/8,5/8,53/10 | ||||
M12 | 10,11/10,2/10,25/10,27/10,3 | ||||
M14 | 11,84/12/12,02/12,1 | ||||
M16 | 13,84/14/14,02/16 |
Manuelle Zuweisung von Gewindebohrungen
Gewindegröße (Regelgewinde/fein) | Bohrungsdurchmesser des Modells (ø) mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
M2 | 1,5 bis 2 | ||||
M2.5 | 2 bis 2,5 | ||||
M3 | 2,4 bis 3 | ||||
M4 | 3,2 bis 4 | ||||
M5 | 4,1 bis 5 | ||||
M6 | 4,9 bis 6 | ||||
M8 | 6,6 bis 8 | ||||
M10 | 8,3 bis 10 | ||||
M12 | 10,1 bis 12 | ||||
M14 | 11,8 bis 14 | ||||
M16 | 13,8 bis 16 |
*SW(A) bei Erstellung mit den SOLIDWORKS Bohrungsspezifikationsoptionen “Schraubendurchmesser Zapfenbohrung” und “Gewinde”
*SW(B) bei Erstellung mit der SOLIDWORKS Bohrungsspezifikationsoption “Gewinde entfernen”
Einstellungen für Steckbohrungen

Einsatzwerkstoff:
EN 1.4301 equiv.
Wenn der angebotene Werkstoff aus Aluminium oder Kunstharz besteht, kann der Bearbeitungsservice Bohrungen innerhalb des Grenzwerts mit einer Logik auswählen, die der Logik der Identifizierung von Gewindebohrungen entspricht.
Der Einsatzwerkstoff ist EN 1.4301 equiv.
Für jeden Durchmesser gibt es vier Nennlängen: 0,5D, 1D, 1,5D und 2D
Die Anzahl der wählbaren Durchmesser beträgt im Gegensatz zu Gewindebohrungen jedoch M2 bis M12.
Erkennen von Senkbohrungen
![]() |
![]() |
Konische Formen, die die folgenden Bedingungen erfüllen, werden als Senkbohrungen identifiziert.
Modellieren Sie die konische Form mit einem Winkel von 90°.
Stellen Sie so ein, dass das Bohrungsdurchmesserverhältnis D/d
größer als 1,4 (D > 1,4d) ist, wenn d 4,0 [mm] oder weniger ist.
größer als 1,7 (D > 1,7d), wenn d größer als 4,0 [mm] ist.
Erkennen von "sonstigen" Bohrungsausführungen
Die unten gezeigten Formen werden als “sonstige” Bohrungsausführungen erkannt. Der Service ist nicht verfügbar, wenn diese “sonstigen” Bohrungsausführungen vorhanden sind.
Abnehmende zweistufige Bohrung |
![]() |
Eingangsfase nicht 90° |
![]() |
Kegelbohrung |
![]() |
Schrägbohrung |
![]() |
Kehle am Eingang |
![]() |
Maschinell bearbeitetes Gewinde |
![]() |
Erkennen von geschlitzten Bohrungen
Die folgenden Formelemente werden als geschlitzte Bohrungen erkannt. Formelemente, die als geschlitzte Bohrungen erkannt werden, können über das Dialogfeld zu Präzisionsbohrungen geändert werden. Sie können die Maßtoleranz auch von der Bogenmitte aus festlegen.
Durchgangsbohrungsform mit Breite = 2R |
![]() |
Durchgangsbohrungsform mit Breite = 2R, 90° Fase am Eingang (eine Seite) |
![]() |
Durchgangsbohrungsform mit Breite = 2R, +90° Fase am Eingang (beide Seiten) |
![]() |
Blindloch mit Breite = 2R |
![]() |
Blindloch mit Breite = 2R, +90° Fase am Eingang |
![]() |
+90° U-förmiger Durchgangsschlitz mit Breite = 2R |
![]() |
U-förmiger Durchgangsschlitz mit Breite = 2R, mit 90° Fase am Eingang (eine Seite) |
![]() |
U-förmiger Durchgangsschlitz mit Breite = 2R, +90° Fase am Eingang (beide Seiten) |
![]() |
U-förmiger Blindschlitz mit Breite = 2R |
![]() |
U-förmiger Blindschlitz mit Breite = 2R +90° Fase am Eingang |
![]() |