- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Fräsen
- Materialien / Formen / Größen
- Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung
Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung
Folgende Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen sind möglich. *Je nach Form und Größe können Aufhängebohrungen für die Oberflächenbehandlung notwendig sein. Informationen zu Aufhängebohrungen finden Sie in den Designrichtlinien.
| Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Standard | International Economy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Rapid | Economy | ||||
| Stahl | EN 1.0038 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
✓
*Teilweise nicht verfügbar |
✓ | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brüniert |
✓
*Teilweise nicht verfügbar |
||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | ー | ||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | ー | ー | |||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | ✓ | ✓ | |||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ー | |||||
| Phosphatieren (Mangan) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (Flachstange) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | |||||||
| EN 1.1191 equiv. (Flachstange) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| EN 1.1191 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
✓
*Teilweise nicht verfügbar |
✓ | – | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | – | ||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | – | ||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | ✓ | ||||||
| LTBC – Beschichtung | – | ||||||
| Phosphatieren (Mangan) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| EN 1.1206 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
✓
*Teilweise nicht verfügbar |
✓ | ✓ | |
| Brüniert |
✓
*Teilweise nicht verfügbar |
||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | ー | ||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | ー | ー | |||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | ✓ | ✓ | |||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ー | |||||
| Phosphatieren (Mangan) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| EN 1.1206 equiv. (geglühter Werkstoff 20-34HRC) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | ー | ー | |||||
| Nitrieren | ー | ー | |||||
| EN 1.7220 equiv. (Reference Hardness: 26-32HRC) | Unbehandelt | ✓ | ー | ー | ✓ | ✓ | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | ー | ||||||
| LTBC – Beschichtung | |||||||
| Phosphatieren (Mangan) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| Vorvergüteter Stahl und Werkzeugstahl | NAK55 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, klar) | |||||||
| Chromatiert (III-wertig, schwarz) | ー | ||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| LTBC – Beschichtung | |||||||
| EN 1.2379 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| EN 1.1545 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| EN 1.2510 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| DC53 ® (Daido) | Unbehandelt | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | |
| Brüniert | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Hartverchromt (Kurzzeitverchromt) | |||||||
| Nitrieren | |||||||
| Edelstahl | EN 1.4305 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ |
| Passivieren | ー | ||||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ||||||
| EN 1.4305 equiv. (geglühter Werkstoff) | Unbehandelt | ||||||
| Passivieren | |||||||
| LTBC – Beschichtung | |||||||
| EN 1.4301 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ||||
| Passivieren | ー | ||||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ||||||
| EN 1.4301 equiv. (geglühter Werkstoff) | Unbehandelt | ||||||
| Passivieren | |||||||
| LTBC – Beschichtung | |||||||
| EN 1.4301 equiv. (Flachstange) | Unbehandelt | ✓ | |||||
| EN 1.4401 equiv. | Unbehandelt | ✓ | |||||
| Passivieren | ー | ||||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ||||||
| EN 1.4404 equiv. | Unbehandelt | ||||||
| Passivieren | |||||||
| LTBC – Beschichtung | |||||||
| EN 1.4016 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ||||
| LTBC – Beschichtung | ー | ー | |||||
| Aluminium | EN AW−2017 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ |
| Klar eloxiert | ー | ||||||
| Klar eloxiert (Matt) | ー | ||||||
| Schwarz eloxiert | ✓ | ||||||
| Schwarz eloxiert (Matt) | |||||||
| Harteloxieren (Klar) | ー | ||||||
| Harteloxieren (Klar, Matt) | ✓ | ー | |||||
| Rot eloxiert | ー | ||||||
| Gold eloxiert | |||||||
| Chemisch vernickelt | ✓ | ||||||
| Chrom(III)-Passivierung (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5052 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | |
| Klar eloxiert | ー | ||||||
| Klar eloxiert (Matt) | ー | ||||||
| Schwarz eloxiert | ✓ | ||||||
| Schwarz eloxiert (Matt) | |||||||
| Harteloxieren (Klar) | ー | ||||||
| Harteloxieren (Klar, Matt) | ✓ | ー | |||||
| Rot eloxiert | ー | ||||||
| Gold eloxiert | |||||||
| Chemisch vernickelt | ✓ | ||||||
| Chrom(III)-Passivierung (SurTec 650) | |||||||
| EN AW−5083 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Klar eloxiert | |||||||
| Klar eloxiert (Matt) | |||||||
| Schwarz eloxiert | |||||||
| Schwarz eloxiert (matte) | |||||||
| Harteloxieren (Klar) | |||||||
| Harteloxieren (Klar, Matt) | |||||||
| Red Anodize | ー | ||||||
| Gold Anodize | |||||||
| Chemisch vernickelt | |||||||
| Chrom(III)-Passivierung (SurTec 650) | ✓ | ||||||
| EN AW−6061 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ✓ | |
| Klar eloxiert | |||||||
| Klar eloxiert (Matt) | ー | ||||||
| Schwarz eloxiert | ✓ | ||||||
| Schwarz eloxiert (Matt) | |||||||
| Harteloxieren (Klar) | ー | ||||||
| Harteloxieren (Klar, Matt) | ✓ | ー | |||||
| Rot eloxiert | ー | ||||||
| Gold eloxiert | |||||||
| Chemisch vernickelt | ✓ | ||||||
| Chrom(III)-Passivierung (SurTec 650) | |||||||
| EN AW-6063 equiv. (Flachstange) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー | |
| Klar eloxiert | |||||||
| Schwarz eloxiert | |||||||
| EN AW−7075 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | |
| Klar eloxiert | ー | ||||||
| Klar eloxiert (Matt) | ー | ||||||
| Schwarz eloxiert | ✓ | ||||||
| Schwarz eloxiert (Matt) | ー | ||||||
| Harteloxieren (Klar) | |||||||
| Harteloxieren (Klar, Matt) | ✓ | ー | |||||
| Rot eloxiert | ー | ||||||
| Gold eloxiert | |||||||
| Chemisch vernickelt | ✓ | ||||||
| Chrom(III)-Passivierung (SurTec 650) | |||||||
| Kupfer & Messing | EN CW004A equiv. (sauerstofffrei) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| EN CW008A equiv. (ETP) | |||||||
| Messing EN CW509L equiv. (Gelb) | |||||||
| Kunststoff | POM (Acetal, Standard, weiß) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ー | ✓ | ー |
| POM (Acetal, Standard, schwarz) | |||||||
| MC Nylon (Standard, blau) | |||||||
| MC Nylon (Standard, elfenbeinfarben) | |||||||
| MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze asche) | |||||||
| MC Nylon (antistatisch, schwarz) | |||||||
| MC Nylon (Leitfähig, schwarz) | ー | ||||||
| Bakelit (Papierbasis, naturfarben) | |||||||
| Bakelit (Papierbasis, schwarz) | |||||||
| Bakelit (Textilbasis, naturfarben) | |||||||
| Fluor (PTFE, Standard, weiß) | |||||||
| UHMWPE (Standard, weiß) | ✓ | ||||||
| UHMWPE (Leitfähig, schwarz) | ー | ||||||
| ABS (Standard, naturfarben) | ✓ | ||||||
| PEEK (Standard, grau-braun) | ー | ||||||
| PP (Standard, weiß) | |||||||
| PET (Glasfaserverstärkt, braun) | |||||||
| PPS (Standard, naturfarben) |
- *EN 1.1206 equiv. kann als Äquivalent für Stähle zwischen EN 1.1191 equiv. und EN 1.1203 equiv. verwendet werden.
- *EN 1.1191 equiv. kann als Äquivalent für Stähle zwischen EN 1.1191 equiv. und EN 1.1206 equiv. verwendet werden.
- *EN 1.0038 equiv. (Flachstahl) and EN 1.1191 equiv. (Flachstahl) können nicht Chromatiert (III-wertig) werden.
- *EN 1.0038 equiv. (geglühter Werkstoff) kann nicht Chromatiert (III-wertig, schwarz) oder hartverchromt werden.
- *Die Schichtdicke von der Hartverchromung (Kurzzeitverchromt) beträgt weniger als 5μ. Die Härte (Vickers) beträgt etwa Hv750~ und es ist schwierig, die Beschichtung auf Löcher und Taschen anzubringen.
- *Die Hartverchromung für International Economy-Produkte ist eine Mischung aus Hartverchromung (kurzzeit) und normaler Hartverchromung.
- *Der Referenzwert (20-34HRC) von EN 1.1206 equiv. kann nicht garantiert und nicht spezifiziert werden.
- *NAK55 kann als Äquivalent für vorgeglühte Stähle zwischen 37 und 43 HRC verwendet werden.
- *Schwarz eloxiert (matt) ist nicht anwendbar für EN AW-6063 equiv. (Flachstahl).
- *Für Bleche mit geringer Stärke (Stärke 3㎜≤Z<5㎜) sind Oberflächenbehandlungen nicht verfügbar.
- *Nicht erforderlich für eloxiertes Aluminium, wenn der angezeigten Vereinbarung zugestimmt wird.
- (Es können jedoch Drahtspuren zurückbleiben.)
- *Die Dicke von Klar eloxiert (klar) beträgt etwa 10 bis 30 µm. Die Farbe variiert je nach Dicke der Beschichtung.
- *Die Oberflächenbehandlung mit Phosphatbeschichtung erfolgt entweder mit Zinkphosphat oder Manganphosphat. Der Typ kann nicht ausgewählt werden und die Farbe und andere Eigenschaften variieren je nach Typ.
- *PPS (Standard, natürliche Farbe) enthält keine Glasfasern.
- *Klicken Sie bitte hier für die Härte nach der Wärmebehandlung und hier für die Qualitätssicherung.
- *Der Referenzwert für die elektrische Widerstandsfähigkeit von MC-Nylon (leitfähig) beträgt 1-10² Ω・m und für MC-Nylon (antistatisch) 10⁴~10⁶ Ω・m.
- *Matte Behandlungen werden entweder chemisch oder durch Strahlen vorbehandelt. Die Art der Vorbehandlung kann nicht angegeben werden. (Wenn die Art angegeben werden muss, fordern Sie bitte ein manuelles Angebot an.)
- *Die Nitrierbehandlung wird entweder als Gasnitrierung oder als Salzbadnitrierung durchgeführt. Die Art kann nicht festgelegt werden. (Wenn die Art festgelegt werden muss, fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an.)
- *Die Oberflächenhärte nach der Nitrierbehandlung entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. (Die Härteangaben dienen nur als Referenz und sind nicht Gegenstand der Qualitätssicherung.
| Werkstoff | Referenzhärte nach Nitrieren |
|---|---|
| EN 1.0038 equiv. | HRC 38~44 (HV400~500) |
| HRC33~49 (HV350~600) |
| EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32 HRC) | HRC44~56 (HV500~800) |
| EN 1.2379 equiv. | HRC59~66 (HV900~1300) |
| DC53 ® (Daido) | HRC61~67(HV1000~1400) |
| EN 1.1545 equiv.・EN 1.2510 equiv. | HRC41~56(HV450~800) |
- *Kupfer und Messing sind aufgrund ihrer geringen Härte leicht zu beschädigen und neigen aufgrund von Feuchtigkeit und Handhabung zu Verfärbungen und Rost. Bitte gehen Sie nach der Lieferung vorsichtig mit den Teilen um.
- *EN CW614N equiv. sind derzeit nur für manuelle Angebote verfügbar.
*EN 1.4301 equiv. (Flachstange) und EN 1.4016 equiv. sind nicht mit Passivierung erhältlich.