Auswahl der Versandoption

Achtung

Für einige Materialien mit Oberflächenbehandlung ist dies je nach Form und Größe nicht möglich.

  • Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
  • International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy. Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.

Liste der Versandoptionen

Produktpalette Options Definition Ende der Teilenummer Bestellfrist
Standard Vorteil Versandtage Geeignetes Produkt (im Vergleich zu Standardversandtagen)
Standard Rapid MISUMI Qualität

Klicken Sie hier für weitere Informationen
Kürzeste Lieferzeit 7Tage- Nur ausgewählte Produkte -R 4:30
Express Kürzeste Lieferzeit 9Tage- Außer Standard für dünne Bleche (Dicke 3㎜≤Z<5㎜) -E 7:00
Standard 11Tage- 12:00
Economy Gleiche Qualität zu einem günstigen Preis mit langer Lieferzeit 25Tage- Alle Produkte im Allgemeinen -L 12:00
International Economy Niedrigster Preis 16Tage- Nur ausgewählte Produkte -C 11:00
  • *Während der Sommerzeit wird die Bestellfrist um 1 Stunde verlängert.
  • Die von den einzelnen Lieferdiensten unterstützten Materialien und Oberflächenbehandlungen variieren. Details finden Sie hier.
Einschränkungen bei der Auswahl der Lieferzeit
Anfragebedingungen Rapid(-R) Express(-E) Standard Economy(-L)
Werkstoff Teilweise Unterstützung Teilweise Unterstützung Unterstützt Unterstützt
Oberflächenbehandlung Teilweise Unterstützung Teilweise Unterstützung Unterstützt Unterstützt
Gravur ist angegeben Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Standard für dünne Bleche (3≤Z<5) Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Geometrische Toleranzen angegeben Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Die Oberflächenrauheit ist festgelegt (ausgenommen Bohrungen). Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Die allgemeine Oberflächenrauheit ist mit Ra3,2 und Rz12,5 angegeben. Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Schleifen angegeben, Feinfinish angegeben Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt *+4 Tage Unterstützt *+4 Tage
Zollgewinde Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt Unterstützt
Länge (X) : Mehr als 600mm oder Breite (Y) : Mehr als 400mm Nicht unterstützt Unterstützt *+5 Tage Unterstützt *+9 Tage Nicht unterstützt
Dicke (Z) : Mehr als 70mm Nicht unterstützt Nicht unterstützt Unterstützt *+6 Tage Nicht unterstützt
Vollständige Härtung ( konventionelles Härten und Vakuumhärten) angegeben Nicht unterstützt Unterstützt *+3 Tage- Unterstützt *+4 Tage Nicht unterstützt
*Bitte beachten Sie diese Seite hinsichtlich der Einschränkungen bei der Auswahl der Lieferzeit aufgrund von Werkstoff und Oberflächenbehandlung.

Auswahl der Versandoption

Schritt 1:

Klicken Sie auf “Bestätigen Sie die Anfragebedingungen”.

Schritt 2:

Es wird eine Liste mit Versanddaten angezeigt, aus der Sie ein Lieferdatum auswählen können.

Hinweise

– Die Grundeinstellung ist Standard-Versand.

Kürzlich angesehene Artikel