Wärmebehandlung
Einstellungen für Durchhärten
Lieferzeit für wärmebehandelte Produkte
- *Die Lieferzeit variiert je nach Größe.
- *Wenn eine Oberflächenbehandlung angegeben ist, verlängert sich die Lieferzeit um +2 Tage.
| Werkstoff | Art der Wärmebehandlung | Größe (X) | Standard Versand | Versanddauer verkürzen |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. |
|
max. 150㎜ | 14 Tage- | 12 Tage- |
| Mehr als 150㎜ | 18 Tage- | 15 Tage- | ||
EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC) |
max. 150㎜ | 14 Tage- | 12 Tage- | |
| Mehr als 150㎜ | 18 Tage- | 15 Tage- | ||
| EN 1.1206 equiv. | max. 150㎜ | 14 Tage- | 12 Tage- | |
| Mehr als 150㎜ | 18 Tage- | 15 Tage- |
Wählbare Härte
| Werkstoff | Standardhärte | Wählbarer Härtebereich (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 equiv. | HRC58~63 | HRC50~63 |
| EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC) | HRC50~55 | HRC30~55 |
| EN 1.1206 equiv. | HRC35~45 | HRC30~50 |
- *Der angegebene Mindestwert für die Härte (HRC) muss unter dem Höchstwert liegen.
- Der angegebene Härtebereich (HRC) muss mindestens 5 betragen. Beispiel: HRC40~45
Wärmebehandelte Produktgröße
| Maße | Minimalem | Maximalem |
|---|---|---|
| X | 10mm | 300mm |
| Y | 10mm | 150mm |
| Z | 8mm | 60mm |
Qualitätssicherung für wärmebehandelte Produkte
Achtung
- Die Härtetiefe und die Verteilung der wärmebehandelten Bereiche können je nach Dicke und Form des Materials variieren.
- Wenn Bauteile wärmebehandelt werden, wird die äußere Oberfläche meist härter, während die inneren Bereiche eher weicher bleiben. Bei der Prüfung wird bestätigt, dass die Härtung im Durchschnitt gleichmäßig ist.
- Die Oberfläche kann nach dem Härten durch Sandstrahlen gereinigt werden. Die Genauigkeit wird durch dieses Verfahren nicht verringert.Die Strahlmethode kann nicht angegeben werden.
- Das Schleifen kann während der Endbearbeitung durchgeführt werden.
- Schleifen kann nicht festgelegt werden. Ob geschliffen werden soll, wird im Werk unter dem Aspekt der Qualitätssicherung entschieden.
- Spuren von der Härtemessung können in Bereichen verbleiben. Um die Prüfpunkte im Voraus zu bestätigen, fügen Sie bitte Informationen in den Kommentaren hinzu und fordern Sie ein manuelles Angebot an.
Prüfzeichen
Wärmebehandelte Oberfläche
- EN 1.2379 equiv.
- Oberflächenbehandlung: Chemisch vernickelt
- EN 1.7220 equiv. (Referenzwert: 26-32HRC)
- Oberflächenbehandlung: Keine
- EN 1.1206 equiv.
- Oberflächenbehandlung: Chemisch vernickelt