Bei Blechteilgravuren kann der Inhalt im 3D-Viewer nur auf der Erscheinungsfläche eingegeben und positioniert werden (Angabe von Winkeln und Positionen).
Auch Mehrfachgravuren auf einer Fläche und Gravuren auf mehreren Flächen können angegeben werden.
Erscheinungsbild der Gravur
Ausführungen der Gravur
・Das gravieren von Blechen erfolgt durch Anreißen.
・Die Buchstabenbreite (ca. 0,1 mm), die Gavurtiefe und die Abstände zwischen den Buchstaben können nicht festgelegt werden.
・Schriftgröße und Winkel sind Näherungswerte. Wir können die Genauigkeit nicht garantieren.
wichtiger Hinweis
・Je nach Material und Maschine kann es zu Einbrennungen im Bereich der Buchstaben kommen.
・Je nach Material kann die Oberfläche der Gravur heller sein.
・Wenn die Größe der eingravierten Zeichen klein ist (ca. 3 bis 5 mm) oder wenn die Form der Zeichen kompliziert ist, können die Zeichen zerquetscht werden.