Über Kantenbrechen

Standards für Kantenbrechen

Modellbeispiele Funktionsbeispiel Standardwerte
Leichtes Kantenbrechen Starkes Kantenbrechen
  • ①Außenecke
Keine
  • Außenecken mit C1 mm gefast.
  • Ecken kleiner als 30° oder größer als 170° sind ausgeschlossen.
  • Fasen von Außenecken
  • ②Blechoberflächenkanten
  • Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen
  • Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf R0,2 oder größer brechen (ca. R0,3)
  • ③Schmale Schlitzbereiche
Keine Grate oder Auswürfe von 0,1 mm oder größer Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen
  • ④Schmale Ausschnitte und kleine Bohrungen
Keine Grate oder Auswürfe von 0,1 mm oder größer Grate und Auswurf entfernen und Kanten auf ca. R0,1 brechen

Erscheinungsbild des Kantenbrechens

Finish bei leichtem Kantenbrechen

  • Da eine doppelseitige Entgratungsmaschine zur Beseitigung von Graten eingesetzt wird, können kleine Kratzer entstehen.
  • Kantenbrechen und Gravuren können nicht für dasselbe Modell festgelegt werden. Das Kantenbrechen kann dazu führen, dass die Gravur verblasst.
  • Bei Bauteilen aus transparentem Kunststoff wird standardmäßig Kantenbrechen angewendet.
Acryl (transparent), Wandstärke 8,0 mm
EN 1.4301 equiv. (2B), Wandstärke 3,0 ㎜

Finish bei starkem Kantenbrechen

  • Blechoberflächenkanten werden mit einer beidseitigen Entgratmaschine auf R0,2 oder größer gebrochen, Außenecken werden per Laserschneiden auf C1 gefast.
  • Beim Kantenbrechen der Blechoberflächen können feine Kratzer entstehen.
  • Starkes Kantenbrechen ist bei Gravuren nicht verfügbar, da die Zeichen undeutlich werden können.
Blechoberflächenkante EN 1.4301 equiv.(2B), Dicke 6,0 mm
Außeneckenfase EN 1.4301 equiv.(2B), Dicke 6,0 mm

Achtung

Fälle, in denen Kantenbrechen eingeschränkt ist
Da das Kantenbrechen vor dem Biegen mit einer Entgratmaschine erfolgt, erhalten schmale Schlitze ein feines Kantenfinish (ca. R0,1).

Achtung

Fälle, in denen Außeneckenfasen nicht anwendbar sind
1. Modellecke enthält Kurven
2. Spitwinkel unter 30° und stumpfe Winkel über 170°

Kürzlich angesehene Artikel