Über vorgefertigte Platten

Es können einbaufertige Werkstoffe aus EN AW 5052 equiv. AL-Legierung (Klar eloxiert/Schwarz eloxiert) verarbeitet werden. (Siehe Abbildung rechts.)

Geschnittene Oberflächen haben kein Oberflächen-Finish.

Wenn eine Oberflächenbehandlung der Schnittflächen erforderlich ist, wählen Sie einen Werkstoff, der nicht vorgefertigt ist, und geben Sie als Oberflächenbehandlung „Eloxieren“ an.

*Für weitere Informationen zu Werkstoffen klicken Sie bitte hier.

Aussehen von eloxiertem Aluminiumblech

Fertigstellung des Produkts

  • Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Oberflächenbehandlung an den Biegungen ablöst.
  • Geschnittene Oberflächen haben kein Oberflächen-Finish.

*Je nach Form des Teils und der zu schneidenden Oberflächen kann es zu Farbunterschieden kommen. Die Schichtdicke kann nicht angegeben werden.

*Bei vorgefertigten Produkten kann es je nach gewählter Lieferoption zu leichten Farbunterschieden kommen. Die Leistung ist gleichwertig.

*Vormontierte Muttern werden nicht eloxiert.

EN AW 5052 equiv. AL-Legierung (vorveredeltes, klar eloxiertes Blech) Stärke 3,0 mm
EN AW 5052 equiv. AL-Legierung (Schwarz eloxiertes Blech, einbaufertig) Stärke 3,0 mm

Kürzlich angesehene Artikel