- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Designrichtlinien
- Senkmodellierung und wählbare Größen
Senkmodellierung und wählbare Größen
Modellierungsregeln für Senkbohrungen
| Modellierungsregeln | Beispiel |
|---|---|
| Modellieren Sie den Winkel der konischen Form auf 90°. Das Verhältnis zwischen dem äußeren Bohrungsdurchmesser (D) und dem inneren Bohrungsdurchmesser (d) muss wie folgt lauten: Bei d ≤ 4,0 mm muss das Verhältnis über 1,4 liegen, bei d > 4,0 mm muss das Verhältnis über 1,7 liegen. | ![]() |
Identifizierung von Senkbohrungen
Schritt 1
Die Vorbohrungsdurchmesser für Senkbohrungen für jedes CAD-Paket werden in der Bohrungsdatenbank von meviy erfasst.
Die ermittelten Bohrungsdurchmesser werden bei der Modellierung darauf überprüft (siehe Tabelle unten).
| Senkbohrung Nenndurchmesser | Dateierweiterung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP (.step/.stp) Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt) ACIS (.sat/.sab) JT (.jt) PRC (.prc) I-deas (.arc/.unv) Autodesk Inventor (.ipt) CATIA V5 (.CATPart) | Siemens PLM-NX (.prt) *1 Creo (.neu/.prt/.xpr) Solid Edge (.par/.pwd) | iCAD SX (.icd) | SOLIDWORKS (.sldprt) Siemens PLM-NX (.prt) *2 | ||||||
| M3 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.58 | 3.6 | 4.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| M4 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.68 | 4.80 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
| M5 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.18 | 6.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 |
| M6 | 6.40 | 6.60 | 6.82 | 7.00 | – | – | 6.40 | 6.60 | 6.60 |
| M8 | 8.40 | 8.54 | 9.00 | 9.22 | 10.00 | – | 8.40 | 8.54 | 9.00 |
| M10 | 10.50 | 10.62 | 11.00 | 11.27 | 12.00 | – | 10.50 | 10.62 | 11.00 |
| M12 | 13.00 | 13.50 | 14.50 | - | - | - | 13.00 | - | 13.50 |
| M14 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | - | - | - | - | - | - |
| M16 | 17.00 | 17.50 | 18.50 | - | - | - | 17.00 | - | 17.50 |
*1 Durchmesser der Vorbohrung für Siemens PLM-NX JIS Modell
*2 Durchmesser der Vorbohrung für Siemens PLM-NX ISO-Modell
Schritt 2
Sobald die Senkbohrung gemäß den oben genannten Modellierungsregeln erkannt wurde, wird der Nenndurchmesser entsprechend dem Durchmesserbereich der Vorbohrung bestimmt (siehe Tabelle unten).
Wenn der erkannte Bohrungsdurchmesser keinem der Einträge in der Liste der Vorbohrung entspricht, wird die Bohrung als Durchgangsbohrung (oder Gewindebohrung) behandelt.
Sie können jedoch die Bohrungsausführung oder den Bohrungsdurchmesser ändern, wenn Sie die Angebotseinstellungen konfigurieren.
| Senkungsdurchmesser | Durchmesserbereich der Vorbohrungen (d) | Beispiel |
|---|---|---|
| M3 | 3.2≦d≦4.0 | ![]() |
| M4 | 4.3≦d≦4.8 | |
| M5 | 5.3≦d≦6.5 | |
| M6 | 6.3≦d≦7.0 | |
| M8 | 8.4≦d≦10.0 | |
| M10 | 10.5≦d≦12.0 | |
| M12 | 13.0≦d≦14.5 | |
| M14 | 15.0≦d≦16.5 | |
| M16 | 17.0≦d≦18.5 |
Auswahl Senkbohrungsgröße
- Die verfügbaren Größen variieren je nach Werkstoff und Plattendicke. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten.
- Senkbohrungen können nicht für Streckmetalle oder Werkstoffe von Passplättchen ausgewählt werden (SPCC [für Passscheiben] oder 1.4301 equiv. (H) [für Passscheiben]).
| Material | Plate Thickness | Countersunk Hole Bolt Nominal Diameter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.0 | M3 | ||||||||
| 2.3 | M3 | |||||||||
| 3.2 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 6.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 9.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 10.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 16.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
|
2.0 | M3 | ||||||||
| 2.5 | M3 | |||||||||
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 4.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 5.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 6.0 | M3 (*1) | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 9.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 10.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| 12.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |||
| PET Acrylic Polycarbonate PVC | 3.0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
| 5.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 8.0 (*2) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| 10.0 (*3) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
| Aluminium-Verbundblech (Kernmaterial: Polyethylenschaumstoff) *4 | 3.0 | M3 | M4 | M5 | ||||||
- *1 Nur verfügbar für A5052 Aluminiumlegierung.
- *2 Nur verfügbar für PET & Acryl
- *3 Nur verfügbar für Acryl
- *4 Klicken Sie hier, um die Senkungsbearbeitung für Aluminium-Verbundblechen zu sehen.

