- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Designrichtlinien
- Spezifikationen von Gewindeeinsätzen
Spezifikationen von Gewindeeinsätzen
In diesem Abschnitt werden die Spezifikationen von Gewindeeinsätzen beschrieben.
In Meviy können Gewindeeinsätze durch Änderung der Anweisungen für die Bohrungsinformationen spezifiziert werden. Die Konstruktionsmethode ist dieselbe wie bei Gewindebohrernungen.(Identifizierung von Gewindebohrungen und wählbare Größen)
* Das Material des Gewindeeinsatz ist EN 1.4301 equiv.
Das Material des Gewindeeinsatz:
EN 1.4301 equiv.
Gewindeeinsatz
Nenndurchmesser und Nennlänge (D) des Gewindeeinsatzes
Die Nennlänge (D) beträgt „1D“, „1,5D“ und „2D“ für jeden Nenndurchmesser.
| Werkstoffe | Blechstärke | Nennlänge | Nenndurchmesser | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
|
3.0 | ー | |||||
| 5.0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1.5D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10.0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
Anzahl der Gewindeeinsätze, die automatisch pro Modell angegeben werden kann
Die maximale Anzahl an Gewindeeinsätzen, die automatisch pro Modell angeboten werden kann, beträgt 50. Für mehr als 50 Stück kontaktieren Sie uns bitte, um ein Angebot zu erhalten.
Zusatz zum Liefertermin für Gewindeeinsätze
- Die Versandtage hängen von der Anzahl der Einsätze pro Modell ab.
- * Für den Economy-Versand gibt es keine zusätzlichen Versandtage.
| Werkstoffe:Klares Kunstharz | Klasse | Farbe | Blechstärke | Anzahl der Einsätze pro Modell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Versand | Economy-Versand | |||||
| Menge: 1–20 Stück | Menge: 21~50 Stück | Menge: ~50 Stück | ||||
|
Standard | transparent | 3.0 5.0 8.0 | +2 Tage | +3 Tage | Keine zusätzlichen Versandtage |
| rauchbraun | 3.0 5.0 | |||||
| Antistatisch | transparent | 3.0 5.0 | ||||
| rauchbraun | ||||||
| Acryl | Standard | transparent | 3.0 5.0 8.0 10.0 | +2 Tage | +3 Tage | |
| rauchbraun | 3.0 5.0 | |||||
| Antistatisch | transparent | 3.0 5.0 | ||||
| rauchbraun | ||||||
| Polycarbonat | Standard | transparent | 3.0 5.0 | +2 Tage | +3 Tage | |
| rauchbraun | ||||||
| Antistatisch | transparent | |||||
| rauchbraun | ||||||
|
Standard | transparent | 3.0 5.0 | +2 Tage | +3 Tage | |
| rauchbraun | ||||||
| Antistatisch | transparent | |||||
| rauchbraun | ||||||