- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Werkstoffeigenschaften
Werkstoffeigenschaften
Stahl
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
|
Dies ist ein kaltgewalztes Stahlblech, das für allgemeine pressgeformte Blechteile verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Maßgenauigkeit und eine glatte Oberfläche aus, ist jedoch anfällig für Rost. Nach der Verarbeitung wird eine Oberflächenbehandlung empfohlen. Die Standardblechdicke reicht in der Regel von 0,2 mm bis 3,2 mm. | ![]() |
| EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)) | Dies ist ein warmgewalztes Weichstahlblech, das für allgemeine Zwecke und Tiefziehen geeignet ist. Wie EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) ist es anfällig für Rost, daher wird eine Oberflächenbehandlung nach der Verarbeitung empfohlen. Es wird in der Regel für mitteldicke Blechprodukte verwendet, wobei die Standarddicke bei etwa 1,2 mm beginnt. | ![]() |
| EN 1.0338 equiv. | Dies ist ein Walzstahl für allgemeine Konstruktionszwecke, der in Japan weit verbreitet ist. Sein Name leitet sich von seiner Zugfestigkeit von 400 N/mm² oder mehr ab. Er ist kostengünstig und leicht zu verarbeiten, wodurch er sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Maschinenbau und Bauwesen, eignet. | ![]() |
Werkstoffeigenschaften *Die folgenden Werte dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert.
| Werkstoff | Zugfestigkeit (N/mm²) | Festigkeit (N/mm²) | Bruchdehnung in % | Biegefestigkeit (N/mm²) | Druckfestigkeit (N/mm²) | Streckgrenze (N/mm2) | Elastizitätsmodul (N/mm2) | Biegemodul (N/mm2) | Spezifisches Gewicht | Elektrische Leitfähigkeit (S/m) | Wärmeleitfähigkeit (W/m・K) | Linearer Ausdehnungskoeffizient (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. | 270~410 | 205 oder mehr | 32 oder mehr | 243~390 | 260~400 | 205 oder mehr | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt) | 270~440 | 175 oder mehr | 35 oder mehr | 243~418 | 260~430 | 175 oder mehr | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
| EN 1.0338 equiv. | 400~510 | 215 oder mehr | 21 oder mehr | 360~485 | 380~485 | 215 oder mehr | 2,1×10⁵ | 2,1×10⁵ | 7,85 | 6,96×10⁶ | 58 | 11,7×10⁻⁶ |
Edelstahl
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|
| EN 1.4301 equiv.(2B) | Dies ist ein austenitischer Edelstahl mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit. Seine Vielseitigkeit und Verfügbarkeit machen ihn in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Er behält eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit bei und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Schweißbarkeit, wodurch er sich für Geräte- und Maschinenanwendungen eignet. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (Einseitige bearbeitet; mit #400 Körnung geschliffen.) | Dies ist ein oberflächenveredeltes Edelstahlblech für Außenverkleidungen, das sich durch ein hervorragendes Erscheinungsbild auszeichnet. Die Oberfläche hat einen fast spiegelnden Glanz mit leichten Polierspuren. Es wird in der Regel mit einer Schutzfolie geliefert, um das Erscheinungsbild zu erhalten. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv.(einseitige feine Linienstruktur) | Dies ist ein oberflächenveredeltes Edelstahlblech, das sich durch lange, durchgehende Polierlinien auszeichnet, die an Haarsträhnen erinnern. Die Oberfläche hat einen gedämpften Glanz, der ihr ein ruhiges und edles Erscheinungsbild verleiht. Es wird in der Regel mit einer Schutzfolie geliefert, um sein Erscheinungsbild zu bewahren. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (No.1) | Dies ist ein Standard-Oberflächenmaterial, das durch Warmwalzen, Wärmebehandlung und Beizen zur Entfernung von schwarzen Oxidschichten und Oberflächenverunreinigungen hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine matte, strukturierte Oberfläche aus, die an Birnenschalen erinnert. | ![]() |
| EN 1.4301 equiv. (für SHIM) | Hierbei handelt es sich um einen kaltverformten Edelstahl EN 1.4301 equiv. mit erhöhter Zugfestigkeit. Er ist zwar nicht zum Biegen oder Tiefziehen geeignet, weist jedoch nach der Bearbeitung nur minimale Verformungen auf. Er hat eine bessere Dickentoleranz als 2B-Material und eignet sich daher ideal für die Präzisionsbearbeitung. | ![]() |
| EN 1.4016 equiv.(2B) | Hierbei handelt es sich um einen magnetischen Edelstahl aus einer ferritischen Edelstahllegierung. Im Gegensatz zu austenitischem Edelstahl enthält er kein Nickel und weist eine geringere Korrosionsbeständigkeit auf. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Verfügbarkeit wird er häufig in alltäglichen Anwendungen, darunter auch in der Lebensmittelindustrie, eingesetzt. | ![]() |
Werkstoffeigenschaften *Die folgenden Werte dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert.
| Werkstoff | Zugfestigkeit (N/mm²) | Festigkeit (N/mm²) | Bruchdehnung in % | Biegefestigkeit (N/mm²) | Druckfestigkeit (N/mm²) | Streckgrenze (N/mm2) | Elastizitätsmodul (N/mm2) | Biegemodul (N/mm2) | Spezifisches Gewicht | Elektrische Leitfähigkeit (S/m) | Wärmeleitfähigkeit (W/m・K) | Linearer Ausdehnungskoeffizient (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 equiv. | 520~690 | 205 oder mehr | 40 oder mehr | 478~670 | 495~520 | 205 oder mehr | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4301 equiv. (für SHIM) | 650~900 | 450 oder mehr | 10 oder mehr | 598~873 | 620~860 | 450 oder mehr | 1,9×10⁵ | 1,9×10⁵ | 7,93 | 1,39×10⁶ | 16,2 | 17,3×10⁻⁶ |
| EN 1.4016 equiv. | 450~470 | 205 oder mehr | 22 oder mehr | 405~428 | 450~470 | 205 oder mehr | 2,0×10⁵ | 2,0×10⁵ | 7,70 | 1,39×10⁶ | 25 | 10,4×10⁻⁶ |
Aluminum
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | Dies ist die gängigste Aluminiumlegierung, die für ihre hervorragende Bearbeitbarkeit bekannt ist. Sie ist weit verbreitet, korrosionsbeständig und aufgrund ihrer Vielseitigkeit in vielen Bereichen einsetzbar. | ![]() |
Werkstoffeigenschaften *Die folgenden Werte dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert.
| Werkstoff | Zugfestigkeit (N/mm²) | Festigkeit (N/mm²) | Bruchdehnung in % | Biegefestigkeit (N/mm²) | Druckfestigkeit (N/mm²) | Streckgrenze (N/mm2) | Elastizitätsmodul (N/mm2) | Biegemodul (N/mm2) | Spezifisches Gewicht | Elektrische Leitfähigkeit (S/m) | Wärmeleitfähigkeit (W/m・K) | Linearer Ausdehnungskoeffizient (/℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 equiv. | 195~260 | 110 oder mehr | 12 oder mehr | 180~252 | 185~260 | 110 oder mehr | 7×10⁴ | 7×10⁴ | 2,68 | 1,91×10⁷ | 138 | 23,8×10⁻⁶ |
Vorgefertigte Platten
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
| EN 1.0330 equiv. (SECC) (Elektrolytisch verzinkt) | Hierbei handelt es sich um ein verzinktes Stahlblech, das durch Aufbringen einer Beschichtung auf EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) hergestellt wird. Es bietet kürzere Lieferzeiten als nachbehandelte Produkte, jedoch ist zu beachten, dass die Schnittkanten keine Beschichtung aufweisen. Aufgrund der Materialeigenschaften können geringfügige Oberflächenabrieb auftreten. | ![]() |
| EN 1.0330 equiv. (SGCC) Galvanisch verzinkt | Dies ist ein verzinktes Stahlblech, das auch in Baumaterialien verwendet wird. Im Vergleich zu EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) hat es eine dickere Beschichtung und bietet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit. | ![]() |
| EN AW-5052 equiv. vorgefertigte eloxierte Platte (klar) | Dies ist ein kostengünstiges und schnell lieferbares verzinktes Stahlblech mit Korrosions- und Verschleißfestigkeit. Aufgrund der Materialeigenschaften können an Biegungen Risse entstehen, die zum Abblättern der Beschichtung führen können. | ![]() |
| EN AW-5052 equiv. vorgefertigte eloxierte Platte (schwarz) | ![]() |
Streckmetall
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
| Lochblech (60° versetzt) | Dies ist ein perforiertes Stahlblech, das häufig für Lüftungsabdeckungen und Filter verwendet wird.
Es ist wirtschaftlicher als das Bearbeiten von Bohrungen in allgemeine Stahlbleche. Obwohl vor dem Versand eine Verzugskorrektur durchgeführt wird, können aufgrund der Materialeigenschaften leichte Verformungen zurückbleiben. Verfügbare Lochmuster sind:
|
![]() |
Transparente Kunststoffplatte
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
| PET | Verfügbar in zwei Lichtdurchlässigkeitsstufen und in Standard- oder antistatischen Ausführungen. Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Wasserbeständigkeit und elektrische Isolierung zu niedrigen Kosten. Hohe Transparenz macht es für Lebensmittelbehälter, optische Folien und Isoliermaterialien geeignet. Gute Verarbeitbarkeit. | ![]() |
| Acryl | Verfügbar in zwei Lichtdurchlässigkeitsgraden und in Standard- oder antistatischer Ausführung. Zeichnet sich durch sehr hohe Lichtdurchlässigkeit aus, geeignet für Displays, Beleuchtungsabdeckungen und Innenanwendungen. Hinweis: Schlechte Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln auf Erdölbasis und alkalischen Chemikalien. | ![]() |
| PC | Verfügbar in zwei Lichtdurchlässigkeitsgraden und in Standard- oder antistatischer Ausführung. Ausgezeichnete Schlagfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Maßstabilität. Hohe Transparenz, geeignet für Abdeckungen, Fenster und Schutzscheiben. Gute Verarbeitbarkeit, auch für mechanische Komponenten einsetzbar. | ![]() |
| PVC | Verfügbar in zwei Lichtdurchlässigkeitsgraden und in Standard- oder antistatischer Ausführung. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Wasserbeständigkeit und elektrische Isolation. Hart und formstabil, geeignet für Rohrleitungsteile, Gehäuse und Isoliermaterialien. Gute Verarbeitbarkeit. | ![]() |
Werkstoffeigenschaften *Die folgenden Werte dienen nur als Referenz und sind nicht garantiert.
| Werkstoff | Zugfestigkeit (N/mm²) | Biegefestigkeit (N/mm²) | Bruchdehnung in % | Elastizitätsmodul (N/mm2) | Rockwell-Härte | Spezifisches Gewicht | Dauerbetriebstemperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | 55~65 | 80~100 | 50~100 | 2900 | M80~M90 | 1,38 | 80~100 |
| Acryl | 65~75 | 90~120 | 2~7 | 3000 | M85~M100 | 1,19 | 70~90 |
| PC | 60~70 | 80~95 | 90~120 | 2400 | M70~M80 | 1,2 | 100~120 |
| PVC | 45~55 | 70~90 | 20~40 | 2800 | R110~R120 | 1,4 | 50~70 |
Verbundwerkstoff
Werkstoffmerkmale/Erscheinungsbild
| Werkstoff | Merkmale | Erscheinungsbild |
|---|---|---|
| Aluminium Verbundblech – Silber | Verbundstruktur aus Aluminium + geschäumtem Polyethylen-Kunststoff + Aluminium. Leichter als Metall und steifer als Kunststoff aufgrund dünner Aluminium-Oberflächenschichten. Hinweis: Die Aluminiumoberfläche kann aufgrund der Materialeigenschaften scharfkantig sein. | ![]() |
| Aluminium Verbundblech – Silber Matt | ![]() |
|
| Aluminium Verbundblech – Schwarze | ![]() |





















