- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Anwendbare Teile / Materialien
- Biegen und R-Biegen mit Spezialwerkzeugen – Übersicht verfügbare Materialien und Größen
Biegen und R-Biegen mit Spezialwerkzeugen – Übersicht verfügbare Materialien und Größen
Anwendbare Blechdicke und Radiusgröße für R-Biegungen
- R-Biegungen werden in der Regel im Vorschubbiegeverfahren hergestellt. Dadurch entstehen durchgehende Werkzeugspuren, die auf dem gebogenen Teil zurückbleiben. Weitere Informationen finden Sie unter „Biegespezifikationen”.
- Wenn das Biegen des Vorschubs schwierig ist, schlagen wir Radiusgrößen vor, für die normales Biegen oder spezielle R-Biegewerkzeuge verwendet werden können. Wenn dies akzeptabel ist, ändern wir automatisch die R-Größe auf dem meviy Bauteil.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der unten stehenden Umrechnungstabelle für R-Größen.
■Innerer R-Bereich, der gebogen werden kann
| Blechstärke | Minimaler Innenradius R | Maximaler Innenradius-R |
|---|---|---|
| 0,8 | 10 | 150 |
| 1,0 | 10 | 150 |
| 1,2 | 10 | 150 |
| 1,5 | 10 | 150 |
| 1,6 | 10 | 150 |
| 2,0 | 10 * | 150 |
| 2,3 | 15 | 150 |
| 2,5 | 10 | 150 |
| 3,0 | 30 | 150 |
| 3,2 | 30 | 150 |
*Der Mindestinnenradius für Stahlmaterial beträgt R15.
■Umrechnungstabelle für R-Größen, wenn kein Vorschubbiegen möglich ist.
| Innerer R-Wert vor der Umrechnung | Innerer R-Wert nach Umrechnung | Verwendetes Biegeverfahren |
|---|---|---|
| Innerhalb der doppelten Blechdicke | Dicke (Referenzwert) | Normale Biegung |
| Weniger als R3 | Dicke (Referenzwert) | |
| R3 ≤ R < R6 | R3 | R-Biegen mit Spezialwerkzeugen |
| R6 ≤ R < R10 | R6 | |
| R10 ≤ R < R12,5 | R10 | |
| R12,5 ≤ R < R15 | R12,5 | |
| R15 ≤ R < R17,5 | R15 | |
| R17,5 ≤ R < R20 | R17,5 | |
| R20 ≤ R < R22,5 | R20 | |
| R22,5 ≤ R < R25 | R22,5 | |
| R25 ≤ R < R30 | R25 | |
| R30 ≤ R |
| ー |
Geeignete Materialien und Oberflächenbehandlungen für R-Biegungen
Für das R-Biegen stehen folgende Materialien und Oberflächenbehandlungen zur Verfügung.
| Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung | R-Biegung verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Vorschubbiegen | R-Biegen mit Spezialwerkzeugen | ||
EN 1.0330 equiv. [EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)] | – | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
| Pulverbeschichtet | |||
| Lackierung | |||
| Chemisch vernickelt | |||
| Brüniert | |||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | |||
| Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | Automatisches Angebot | Manuelles Angebot | |
EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung) | Elektrolytische Beschichtung | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
EN 1.0330 equiv. (Galvanisiert) | Galvanisiert | ||
| Werkstoff: Edelstahl | Oberflächenbearbeitung | R-Biegung verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Vorschubbiegen | R-Biegen mit Spezialwerkzeugen | ||
| EN 1.4301 equiv. | 2B | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
|
Manuelles Angebot | ||
|
Manuelles Angebot | Nicht unterstützt | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
| Werkstoff: Aluminium | Oberflächenbehandlung | R-Biegung verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Vorschubbiegen | R-Biegen mit Spezialwerkzeugen | ||
| EN AW−5052 equiv. | – | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
| Eloxiert (klar) | |||
| Eloxiert (schwarz) | |||
| Eloxiert (mattschwarz) | |||
| Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650) | |||
| Eloxiert (klar) | ||
| Eloxiert (schwarz) | ||
| Werkstoff: Edelstahl | Bohrungsdurchmesser × Bohrungsabstand | R-Biegung verfügbar | |
|---|---|---|---|
| Vorschubbiegen | R-Biegen mit Spezialwerkzeugen | ||
| ø1 × 2p | Automatisches Angebot | Automatisches Angebot |
| ø2 × 3p | |||
| ø3 × 5p | |||
| ø5 × 8p | |||
| ø8 × 12p | |||