Lieferoptionen
- Standardprodukte: Die Produktpalette entspricht den JIS-Normen.
- International Economy-Produkte: Die Produktpalette wird zum niedrigsten Preis angeboten und entspricht dabei den Qualitätsstandards von meviy. Die Produkte entsprechen den Industrienormen des Herstellungslandes.
| Produktpalette | Options | Definition | Ende der Teilenummer | Bestellfrist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Vorteil | Versandtage | Geeignetes Produkt | ||||
| Standard | Express | MISUMI Qualität Weitere Informationen erhalten Sie hier. |
Kürzeste Lieferzeit | 6Tage- | Siehe folgende Tabelle Hier klicken |
-E | 7:00 |
| Standard | ー | 7Tage- | ー | 12:00 | |||
| Economy | Gleiche Qualität zu einem günstigen Preis mit langer Lieferzeit | 24Tage- | -L | ||||
| International Economy | Niedrigster Preis | 16Tage- | -C | 11:00 | |||
Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung
| Werkstoff: Stahl | Oberflächenbehandlung | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulverbeschichtet | – | - | |||
| Lackierung | – | ||||
| Chemisch vernickelt | ✓ | ||||
| Brüniert | |||||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | ✓ | ||||
| Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | – | ||||
| EN 1.0330 equiv. Pre-Finish | Elektrolytisch verzinkt | ✓ | – | ✓ | – |
| Galvanisiert | |||||
| EN 1.0330 equiv. (für SHIM) | — | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.0038 equiv. | Unbehandelt | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Chemisch vernickelt | ✓ | - | ✓ | ||
| Brüniert | ✓ | – | ✓ | ||
| Chromatiert (III-wertig) (klar) | ✓ | – | ✓ | ||
| Werkstoff: Edelstahl | Oberflächenbehandlung | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.4301 equiv. | No.1 | ✓ | – | ✓ | – |
| 2B | ✓ | ||||
| Einseitig #400-Körnung Poliert | – | ||||
| Einseitige feine Linienstruktur | ✓ | ||||
| EN 1.4016 equiv. | 2B | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.4301 equiv. (für SHIM) | — | ✓ | – | ✓ | – |
| Werkstoff: Aluminium | Oberflächenbehandlung | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN AW−5052 equiv. | — | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Eloxiert (klar) | |||||
| Eloxiert (schwarz) | |||||
| Eloxiert (mattschwarz) | – | ||||
| Chrom (III) -Passivierung (SurTec 650) | |||||
| EN AW-5052 equiv. vorgefertigte | Eloxiert (klar) | ✓ | – | – | – |
| Eloxiert (klar) | |||||
| Material: Verbundwerkstoff | Kernmaterial | Oberflächenbehandlung | Farbe | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | ||||
| Aluminium-Verbundblech | Polyethylenschaumstoff | Farbe | Silber | ✓ | – | ✓ |
| Silber matt | ||||||
| Schwarz | ||||||
| Werkstoff: Perforiertes Metall [EN 1.4301 equiv.] BA | Bohrungsdurchmesser × Bohrungsabstand | Verhältnis der offenen Fläche | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| Lochblech (60° versetzt) | ø1 × 2p | 22,60% | ✓ | – | – |
| ø2 × 3p | 40,30% | ||||
| ø3 × 5p | 32,70% | ||||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | ||||
| Werkstoff: Klares Kunstharz | Klasse | Farbe | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| PET | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Rauchbraun | |||||
| Antistatisch | Transparent | – | |||
| Rauchbraun | |||||
| Acryl | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Rauchbraun | |||||
| Antistatisch | Transparent | – | |||
| Rauchbraun | |||||
| PC | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Rauchbraun | |||||
| Antistatisch | Transparent | – | |||
| Rauchbraun | |||||
| PVC | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Rauchbraun | |||||
| Antistatisch | Transparent | – | |||
| Rauchbraun | |||||
- *Für Bauteile mit Vorschubbiegungen verlängert sich die Lieferzeit um 1 bis 2 Tage im Vergleich zu normal gebogenen Bauteilen. Außerdem kann kein Expressversand ausgewählt werden.
- *Die Installation einer Mutter verlängert die Lieferzeit um 1 bis 2 Tage gegenüber dem normalen Versanddatum. Lieferoptionen sind nicht verfügbar.
- *Die Economy-Versandoption ist für Produkte mit einer Dicke von mehr als 9 mm nicht verfügbar.
- *Für den Economy-Versand sind 4 Farben verfügbar (RAL-Farbwert: 9005, 9016, 7032, 1021). Weitere Informationen zu den Lackfarben finden Sie unter „Lackfarben“.
- *International Economy-Produkte sind nicht mit lackierten Oberflächen verfügbar.