- HILFE
- Technische Informationen
- CNC Drehen
- Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen
- Spezifikationen für Außengewinde und Innengewinde, Nuten, Bohrungen und Taschen
Spezifikationen für Außengewinde und Innengewinde, Nuten, Bohrungen und Taschen
Außengewinde und Innengewinde (mm)
Die folgenden Außen- und Innengewinde werden unterstützt.
Achtung
Gewinde, die nicht in der Spezifikationstabelle aufgeführt sind, werden nicht unterstützt.
Achtung
- Die automatische Erkennung des Bohrungstyps wird für den Innendurchmesser bei der Bearbeitung von runden Objekten nicht unterstützt. Konfigurieren Sie die Einstellungen im 3D-Viewer.
- Für Informationen zu den Unterschieden zwischen Innendurchmesser und Bohrungen, klicken Sie bitte hier.→Designrichtlinien>Bedingungen für die Erkennung von Drehteilen>Bedingungen für die Erkennung von Außen- und Innendurchmesser
| 〇 | Außen- und Innengewinde sind für automatisches Angebot verfügbar |
|---|---|
| ⚫️ | Gewindebohrung die durch MC bearbeitet wurden, sind für automatische Angebote verfügbar |
| △ |
|
| ✖ | Eine Bearbeitung ist nicht möglich. |
- *Innengewinde: Auf einer Drehbank in der Mittelachse gefertigtes Gewinde
- *Gewindebohrung: Von MC bearbeitete Gewinde, die nicht auf der Mittelachse liegen
- →Designrichtlinien>Bedingungen für die Erkennung von Drehteilen>Bedingungen für die Erkennung von Außen- und Innendurchmesser
| Nenndurchmesser | Modelldurchmesser (ø) in mm | Steigung 1 | Außengewinde | Innengewinde・Gewindebohrungen | Abstand2 | Außengewinde | Innengewinde・Gewindebohrungen | Abstand3 | Außengewinde | Innengewinde・Gewindebohrungen | Abstand4 | Außengewinde | Innengewinde・Gewindebohrungen | Abstand5 | Außengewinde | Innengewinde・Gewindebohrungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außengewinde | Innengewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | ||||||
| M2 | 1.7~2 | 1.5~2 | 0.4 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.2 | 1.7~2.2 | 1.7~2.2 | 0.45 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M2.5 | 2.2~2.5 | 2~2.5 | 0.45 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | ✖ | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M3 | 2.6~3 | 2.4~3 | 0.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M3.5 | 3.1~3.5 | 2.8~3.5 | 0.6 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4 | 3.5~4 | 3.2~4 | 0.7 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4.5 | 4~4.5 | 3.6~4.5 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5 | 4.4~5 | 4.1~5 | 0.8 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5.5 | 5.1~5.5 | 4.9~5.5 | 0.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5.3~6 | 4.9~6 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6.3~7 | 5.9~7 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M8 | 7.1~8 | 6.6~8 | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M9 | 8.1~9 | 7.6~9 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M10 | 9~10 | 8.3~10 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M11 | 10~11 | 9.3~11 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0.75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M12 | 10.8~12 | 10.1~12 | 1.75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | △ | 1.25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | |||||
| M14 | 12.7~14 | 11.8~14 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M15 | 14~15 | 13.3~15 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M16 | 14.7~16 | 13.8~16 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15.3~17 | 1.5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M18 | 16.3~18 | 15.2~18 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | △ | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M20 | 18.3~20 | 17.2~20 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| Nenndurchmesser | Modelldurchmesser (ø) in mm | Steigung 1 | Außengewinde | Innengewinde | Abstand2 | Außengewinde | Innengewinde | Abstand3 | Außengewinde | Innengewinde | Abstand4 | Außengewinde | Innengewinde | Abstand5 | Außengewinde | Innengewinde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außengewinde | Innengewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | ||||||
| M22 | 20.3~22 | 19.2~22 | 2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20.7~24 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23.7~25 | 22.8~25 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24.3~26 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23.7~27 | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26.7~28 | 25.8~28 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27.7~30 | 26.2~30 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30.7~32 | 29.8~32 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30.7~33 | 29.2~33 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | △ | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33.3~35 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33.4~36 | 31.6~36 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36.3~38 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36.4~39 | 34.6~39 | 4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36.7~40 | 3.0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37.1~42 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | 〇 | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40.1~45 | 4.5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44.7~48 | 42.5~48 | 5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46.7~50 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | 2.0 | △ | △ | △ | △ | 1.5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
Hinweise
Die automatische Erkennung des Bohrungstyps wird genauso unterstützt wie bei der Bearbeitung kantiger Objekte.Außengewinde und Innengewinde (Zoll)
Die folgenden Außen- und Innengewinde werden unterstützt.
Zollgewinde sind nur mit Rechtsgewinden kompatibel.
Zollgewinde sind nur mit Rechtsgewinden kompatibel.
| ◯ | Außen- und Innengewinde sind für automatisches Angebot verfügbar |
|---|---|
| ⚫️ | Gewindebohrung die durch MC bearbeitet wurden, sind für automatische Angebote verfügbar |
| △ |
|
| ✖ | Eine Bearbeitung ist nicht möglich. |
| Nenndurchmesser | Modelldurchmesser (ø) in mm | Gewindetyp | Außengewinde | Innengewinde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außengewinde / Innengewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | Rechtsgewinde | Linksgewinde | ||
| #2-56 | 1.96~2.19 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1.75~2.19 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-48 | 1.94~2.52 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-56 | 2.02~2.52 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-40 | 2.15~2.85 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-48 | 2.12~2.85 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-40 | 2.48~3.18 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-44 | 2.55~3.18 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-32 | 2.64~3.51 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-40 | 2.81~3.51 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-32 | 3.3~4.17 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-36 | 3.4~4.17 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-24 | 3.68~4.83 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-32 | 3.96~4.83 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-24 | 4.34~5.49 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-28 | 4.49~5.49 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-20 | 4.97~6.35 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-28 | 5.35~6.35 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-18 | 6.4~7.94 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-24 | 6.78~7.94 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-16 | 7.79~9.53 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-24 | 8.37~9.53 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-14 | 9.14~11.12 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-20 | 9.72~11.12 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-13 | 10.58~12.7 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-20 | 11.32~12.7 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-12 | 11.98~14.29 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-18 | 12.75~14.29 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8-11 | 13.37~15.88 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8ー18 | 14.27~15.88 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/4-10 | 16.29~19.05 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 3/4-16 | 17.32~19.05 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-8 | 21.96~25.4 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-12 | 23.11~25.4 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
- Informationen zum Einstellen von Innendurchmessern finden Sie unter „Einstellung der Informationen zum Innendurchmesser“.
- Informationen zum Einstellen von Außendurchmessern finden Sie unter „Einstellung der Informationen zum Außendurchmesser“.
Konisches Außengewinde und Innengewinde (ISO)
- Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren konischen Rohrgewindegrößen.
- G (paralleles Rohrgewinde), Rp (paralleles konisches Innengewinde), etc. sind nicht verfügbar.
| ◯ | automatische Angebotserstellung verfügbar |
|---|---|
| ✖ | Eine Bearbeitung ist nicht möglich.(ein manuelles Angebot) |
| Nenndurchmesser | Modelldurchmesser | ISO-Norm Effektive Länge | Außengewinde | Nenndurchmesser | Modelldurchmesser | ISO-Norm Effektive Depth | Innengewinde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei unvollständigem Gewinde | Nur bei vollständigen Gewinden | |||||||
| R1/16 | 5.44~8.01 | 6.4 | 〇 | Rc1/16 | 5.44~8.07 | 6.2 | 4.40 | 〇 |
| R1/8 | 8.02~10.42 | 6.4 | 〇 | Rc 1/8 | 8.08~10.49 | 6.2 | 4.4 | 〇 |
| R1/4 | 10.43~13.85 | 9.7 | 〇 | Rc 1/4 | 10.5~13.97 | 9.4 | 6.7 | 〇 |
| R3/8 | 13.86~17.41 | 10.0 | 〇 | Rc 3/8 | 13.98~17.52 | 9.7 | 7.0 | 〇 |
| R1/2 | 17.42~21.70 | 13.1 | 〇 | Rc 1/2 | 17.53~21.96 | 12.7 | 9.1 | 〇 |
| R3/4 | 22.82~27.14 | 14.5 | 〇 | Rc 3/4 | 22.97~27.44 | 14.1 | 10.2 | 〇 |
| R1 | 28.97~33.92 | 16.7 | 〇 | Rc 1 | 29~34.25 | 16.2 | 11.6 | 〇 |
| R11/4 | 37.56~42.51 | 19.1 | 〇 | Rc 11/4 | 37.81~42.91 | 18.5 | 13.4 | 〇 |
| R11/2 | 43.45~48.41 | 19.1 | 〇 | Rc 11/2 | 43.7~48.8 | 18.5 | 13.4 | 〇 |
| R2 | 55.16~60.12 | 23.3 | × | Rc 2 | 55.66~60.61 | 22.8 | 16.9 | × |
| R2 1/2 | 70.68~75.64 | 26.6 | × | Rc 2 1/2 | 71.23~76.18 | 26.7 | 18.6 | × |
| R3 | 83.28~88.24 | 29.8 | × | Rc 3 | 83.93~89.1 | 29.8 | 21.1 | × |
| R4 | 107.08~112.04 | 35.8 | × | Rc4 | 109.15~114.63 | 35.8 | 25.9 | × |
| R5 | 132.21~137.17 | 40.0 | × | Rc 5 | 134.47~140.5 | 40.1 | 29.3 | × |
| R6 | 157.61~162.57 | 40.0 | × | Rc 6 | 159.87~166.0 | 40.1 | 29.3 | × |
Tipp
Die Gewindelänge wird automatisch anhand der ISO-Normlängen angegeben. Konische Rohrgewinde müssen vor der Auslieferung einer Lehrenprüfung unterzogen werden.
Bitte fordern Sie ein manuelles Angebot an, wenn eine andere Länge als die Standardlänge benötigt wird.
Achtung
Modellieren Sie den konischen Teil in das Bauteil. Der Winkel für konische Rohrgewinde kann zwischen 1° und 2,5° in Bezug auf die Mittelachse angegeben werden.
Achtung
Der Durchmesser des konischen Modells wird wie in der nachstehenden Abbildung für Außen- und Innengewinde bestimmt. Die von meviy anerkannten Durchmessergrößen entsprechen den ISO-Normen.
Gewindeeinsatz
- Wenn das angebotene Material Aluminium oder Kunststoff ist, kann der Gewindeeinsatz mit der gleichen Logik ausgewählt werden, die für die Erkennung des Innendurchmessers des Innengewindes bei der Bearbeitung von Rundteilen verwendet wird.
- Das Material der Einsätze ist Edelstahl: 1.4301 equiv.
- Es sind vier Nennlängen für jeden Durchmesser möglich: 0,5D, 1D, 1,5D und 2D.
- Zollgewinde sind nicht kompatibel.
Material des Gewindeeinsatz: EN 1.4301 equiv.
[mm]
| Einsatz | Abstand |
|---|---|
| Nenndurchmesser | |
| M2 | 0.4 |
| M2.5 | 0.45 |
| M3 | 0.5 |
| M4 | 0.7 |
| M5 | 0.8 |
| M6 | 1.0 |
| M8 | 1.25 |
| M10 | 1.5 |
| M12 | 1.75 |
Passfedernut
- Für Passfedernute, die mit JIS (B 1301:1996) übereinstimmen, werden die Toleranzen automatisch eingestellt und können im Dialogfeld geändert werden.
- * Die Standardeinstellungen können in den Benutzereinstellungen angepasst werden.
[mm]
| b1 und b2 Nutmaße | b1 Toleranz | b2 Toleranz | t1 (Nutmaß) | t1 Toleranz | t2 (Nutmaß) | t2 Toleranz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0.0125 |
|
1.2 |
|
1.0 |
|
| 3 | 1.8 | 1.4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0.0150 |
|
2.5 | 1.8 | ||
| 5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
| 6 | 3.5 | 2.8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0.0180 |
|
4.0 |
|
3.3 |
|
| 10 | 5.0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0.0215 |
|
||||
| 14 | 5.5 | 3.8 | ||||||||
| 16 | 6.0 | 4.3 | ||||||||
| 18 | 7.0 | 4.4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0.0260 |
|
7.5 | 4.9 | ||
| 22 | 9.0 | 5.4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6.4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0.026 -0.088 | ±0.0310 |
|
11 | 7.4 | ||
Präzisionsbohrungen
Präzisionsbohrungen sind gerade Bohrungen, bei denen entweder eine Passgenauigkeit, eine bidirektionale Toleranz oder eine unidirektionale Toleranz für die Toleranz des Bohrungsdurchmessers gewählt wurde.
Unterstützte Genauigkeitsbereiche für automatische Angebote
[mm]
| Durchmesser | Genauigkeitsbereich | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Passgenauigkeit | Bidirektionale Toleranz Mindestwert | Unidirektionale Toleranz Mindestwert (Bereich) |
| 2.999 | 3 | Klasse IT7 oder höher | 0.005 | 0.01 |
| 3 | 6 | 0.006 | 0.012 | |
| 6 | 10 | 0.008 | 0.015 | |
| 10 | 18 | 0.009 | 0.018 | |
| 18 | 30 | 0.011 | 0.021 | |
| 30 | 50 | 0.013 | 0.025 | |
| 50 | 80 | 0.015 | 0.03 | |
| 80 | 120 | 0.018 | 0.035 | |
| 120 | 180 | 0.02 | 0.04 | |
| 180 | 250 | 0.023 | 0.046 | |
| 250 | 315 | 0.026 | 0.052 | |
| 315 | 400 | 0.029 | 0.057 | |
| 400 | 500 | 0.032 | 0.063 | |
Senkbohrungen
Bohrungen mit den folgenden Formen auf der rechten und linken Stirnseite werden als Senkbohrungen erkannt.
- * Zylinderseitig modellierte Senkbohrungen werden nicht als Senkbohrungen erkannt.
- • Der Winkel (bei einer konischen Form) beträgt 90°.
- • D beträgt mindestens 3,0 mm.
- • D/d: Wenn d ≧ 4,0 mm, D >1,4 d
- Wenn d <4,0 mm, D >1,7 d
Taschen und Langöcher
Kompatible Auswahl an Taschen und Langlöchern
| Formart | Keine Toleranz | Toleranzbereich | |
|---|---|---|---|
| 0.1~(±0.05~) | 0.04~(±0.02~) | ||
| ℓ ≥ 0.5mm | ℓ ≥ 0.5mm | ー |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 3mm |
Sicherungsring
Erforderliche Nutbreite für Sicherungsringe
Sicherungsringe für Wellen
Einsetzbare Achse
Sicherungsringe für Bohrungen
Einsetzbare Nuten
| Referenzwerte für C-Typ Sicherungsring “t”, “m” und ” Radius R” | ||
|---|---|---|
| t: Breite des Sicherungsrings | m: Erforderliche Nutbreite | Radius R |
| 1 | 1.15 | R0.1 oder weniger |
| 1.25 | 1.35 | |
| 1.5 | 1.65 | R0.15 oder weniger |
| 1.75 | 1.9 | |
| 2 | 2.2 | R0.2 oder weniger |
| 2.5 | 2.7 | |
| 3 | 3.2 | |
| 4 | 4.2 | |
Hinweise
- Es wird empfohlen, die Durchmesser d1 und d2 so auszulegen, dass sie der Norm für C-Sicherungsringe entsprechen.
- *Typ E-Ringe für kleine Durchmesser sind nicht verfügbar


