Lieferterminoptionen nach Werkstoff und Oberflächenbehandlung

  • Die folgenden Materialien, Oberflächenbehandlungen, Wärmebehandlungen und Größen sind anwendbar.
  • *Für mehr Informationen zu Toleranzeinschränkungen für gewisse Materialien und Oberflächenbehandlungen, schauen Sie sich “Spezifizierbare Maßtoleranzen” an.

Werkstoff und Oberflächenbehandlung

Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard
Standard Economy Express Rapid
Stahl
  • EN 1.1191 equiv.
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.7220 equiv.
  • EN 1.7220 equiv. (26 bis 32 HRC)
  • EN 1.2510 equiv.
  • EN 1.2379 equiv.
  • EN 1.2344 equiv
  • EN 1.3505 equiv.
  • Unbehandelt
  • Brüniert
  • Chemisch vernickelt
  • Hartverchromt(Kurzzeitverchromt)
  • Chromatiert (III-wertig, klar)
  • Chromatiert (III-wertig, schwarz)
  • LTBC- Beschichtung
  • Salzbadnitrieren
  • Phosphatieren (Mangan)

*Phosphatieren (Mangan) ist für EN 1.2379 equiv. und EN 1.2344 equiv. nicht verfügbar.

Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard
Standard Economy Express Rapid
Aluminium
  • EN AW−2017 equiv.
  • EN AW−5052 equiv.
  • EN AW−5056 equiv.
  • EN AW−6061 equiv.
  • EN AW−7075 equiv.
  • Unbehandelt
  • Schwarz eloxiert
  • Schwarz eloxiert (matt)
  • Klar eloxiert
  • Harteloxieren (klar)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard
Standard Economy Express Rapid
Edelstahl
  • EN 1.4305 equiv.
  • EN 1.4301 equiv.
  • EN 1.4401 equiv.
  • EN 1.4404 equiv.
  • EN 1.4125 equiv.
Unbehandelt
*Passivierung ist derzeit nur für manuelles Angebot verfügbar. EN 1.4125 equiv. ist mit Passivierung nicht verfügbar.
Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard
Standard Economy Express Rapid
Kupfer EN CW614N equiv. Unbehandelt

Achtung

Da Messingprodukte die folgenden Eigenschaften aufweisen, sollten sie nach der Lieferung vorsichtig behandelt werden.

  • Fragil
  • Aufgrund der geringen Feuchtigkeitsbeständigkeit besteht die Anfälligkeit für Verfärbungen und Rostbildung
  • Verfärbung durch Schweiß bei direkter Berührung mit der Hand
Werkstoff Oberflächenbehandlung Standard
Standard Economy Express Rapid
Kunststoff
  • POM (Acetal, Standard, weiß)
  • POM (Acetal, Standard, schwarz)
  • MC Nylon (Standard, blau)
  • MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche)
  • MC Nylon (Leitfähigkeit, schwarz)
  • MC Nylon (Antistatisch, schwarz)
  • ABS (Standard, naturfarben)
  • ABS (Standard, schwarz)
  • PC (Standard, transparent)
  • PC (Standard, schwarz)
  • PP (Standard, naturfarben)
  • Flour (PTFE,Standard,weiß)
  • PEEK (Standard, grau-braun)
  • PPS (Standard, naturfarben)*
  • Acryl (Standard, transparent)
  • UHMWPE (Standard,weiß)
  • PVC (Standard, grau)
Unbehandelt
*Keine Zugabe von Glasfasern

Wärmebehandlung

Der blaue Bereich in der nachstehenden Tabelle ist die zutreffende Kombination aus Werkstoff und Wärmebehandlungsart.

Härte nach Werkstoff

  • *Die Härte (HRC) liegt garantiert über dem angegebenen Mindesthärte-Wert.
  • *Aufgrund der Eigenschaften der Induktionshärtung werden ca. 5 mm um den angegebenen Bereich herum gehärtet.
Umfang Außendurchmesser (D) Gesamtlänge (L)
Durchhärten 2≦D≦300 3≦L≦300
Randschichthärten 6≦D≦300 5≦L≦300

(Referenz) Oberflächenhärte nach dem Salzbadnitrieren

WerkstoffSalzbadnitrieren
EN 1.1191 equiv.HRC45.3~57.8
EN 1.7220 equiv.HRC52.3~65.6
EN 1.0038 equiv.HRC52.3~65.6
EN 1.2510 equiv.HRC52.3~65.6
EN 1.2379 equiv.HRC67.0~72.7
EN 1.2344 equiv.HRC67.0~71.5
EN 1.3505 equiv.HRC52.3~65.6

Größe

Der blaue Bereich in der nachstehenden Tabelle ist der geltende Bereich.

Die Lieferzeiten variieren je nach Form.

Werkstoff
Stahl・Edelstahl
  • EN 1.1191 equiv.
  • EN 1.0038 equiv.
  • EN 1.7220 equiv. Ab ø10
  • EN 1.7220 equiv. (26 bis 32 HRC)
  • EN 1.2510 equiv.
  • EN 1.2379 equiv.
  • EN 1.2344 equiv. Ab ø10
  • EN 1.3505 equiv.
  • EN 1.4305 equiv.
  • EN 1.4301 equiv.
  • EN 1.4401 equiv.
  • EN 1.4404 equiv.
  • EN 1.4125 equiv.
 Gesamtlänge (L)
2≦L<1010≦L≦5050<L≦100100<L≦130130<L≦150150<L≦200200<L≦250250<L≦300300<L≦500500<L≦10001000<L≦1500
Außendurchmesser (D)3≦D≦10           
10<D≦20        ***
20<D≦50        ***
50<D≦100           
100<D≦140           
140<D≦200      **   
200<D≦250           
250<D≦300           
300<D≦500           
  • *Wenn die Gesamtlänge 300 mm überschreitet, muss die Materialgröße ein „Standardmaterial“ sein, damit ein automatisches Angebot erstellt werden kann.
  • →HILFE>Technische Informationen>CNC Drehen>Genauigkeit und Verarbeitungsbedingungen>Qualität des äußeren Erscheinungsbildes>Korrespondenztabelle für Standardmaterialien
Werkstoff
Aluminium
  • EN AW−2017 equiv.
  • EN AW−5052 equiv.
  • EN AW−5056 equiv.
  • EN AW−6061 equiv.
  • EN AW−7075 equiv.
Gesamtlänge (L)
2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦75
Werkstoff
Kupfer
  • EN CW614N equiv.
Gesamtlänge (L)
2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<
Werkstoff
Kunststoff①
  • POM (Acetal, Standard, weiß)
  • POM (Acetal, Standard, schwarz)
  • MC Nylon (Standard, blau)
  • MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche)
  • ABS (Standard, naturfarben)
  • ABS (Standard, schwarz)
  • PP (Standard, naturfarben)
Gesamtlänge (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<D≦200
200<D≦250
250<D≦300
300<D≦500
Werkstoff
Kunststoff②
  • PC (Standard, transparent)
  • PC (Standard, schwarz)
  • PEEK (Standard, grau-braun)
Gesamtlänge (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200 200<L≦250 250<L≦300 300<L≦500 500<L≦1000
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
100<D≦150
150<D≦200
200<D≦250
250<D≦300
300<D≦500
Werkstoff
Kunststoff③
  • PPS (Standard, naturfarben)
  • UHMWPE (Standard,weiß)
 Gesamtlänge (L)
1≦L<22≦L<1010≦L≦5050<L≦100100<L≦130130<L≦150150<L≦200
Außendurchmesser (D)3≦D≦10       
10<D≦20       
20<D≦50       
50<D≦100       
100<D≦200  Bis L20    
Werkstoff
Kunststoff④
  • Acryl (Standard, transparent) Bis ø80
  • PVC (Standard, grau)
Gesamtlänge (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
Werkstoff
Kunststoff⑤
  • Flourine (PTFE,Standard,weiß)
Gesamtlänge (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50
50<D≦100
Werkstoff
Kunststoff⑥
  • MC Nylon (Leitfähigkeit, schwarz) 
 Gesamtlänge (L)
1≦L<22≦L<1010≦L≦5050<L≦100100<L≦130130<L≦150150<L≦200
Außendurchmesser (D)3≦D≦10       
10<D≦20       
20<D≦50       
50<D≦100       
100<D≦150  Bis L30    
Werkstoff
Kunststoff⑦
  • MC Nylon (Antistatisch, schwarz) 
Gesamtlänge (L)
1≦L<2 2≦L<10 10≦L≦50 50<L≦100 100<L≦130 130<L≦150 150<L≦200
Außendurchmesser (D) 3≦D≦10
10<D≦20
20<D≦50

Kürzlich angesehene Artikel