- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Designrichtlinien
- Identifizierung von Gewindebohrungen und wählbare Größen
Identifizierung von Gewindebohrungen und wählbare Größen
Identifizierung von Gewindebohrungen
Die Informationen zum Bohrungsdurchmesser in der Bohrungsdatenbank von meviy werden entsprechend den Nenndurchmessern der Gewindebohrungen aus jeder hochladbaren Dateierweiterung registriert. Die ermittelten Bohrungsdurchmesser werden anhand der Tabelle unten (Tabelle 1) überprüft.
*Wenn der ermittelte Durchmesser keinem Eintrag in der Tabelle entspricht, wird die Bohrung als Durchgangsbohrung behandelt. Sie können jedoch die Bohrungsausführung oder den Nenndurchmesser ändern, wenn Sie die Angebotseinstellungen konfigurieren.
*Entspricht ein Durchmesser mehreren Nenndurchmessern (unter 5,00 mm), wird der größere Nenndurchmesser (M6) priorisiert und ausgewählt.
Tabelle 1) Mit Standardeinstellungen: Tabelle der Bohrungsdurchmesser entsprechend der Identifikation von Gewindebohrungen durch Dateierweiterung
| Gewindebohrung – Nenndurchmesser | Dateierweiterung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewindebohrung – Nenndurchmesser | SOLIDWORKS (.sldprt)Siemens PLM-NX(.prt)Creo (.neu/.prt/.xpr)Solid Edge (.par/.pwd)Pro/ENGINEER (.prt/.neu/.xpr) | Autodesk Inventor (.ipt)CATIA V5 (.CATPart) | iCAD SX (.icd) | |||||
| M2 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 2.00 | 1.60 | 1.57 | 2.00 | |
| M2.5 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.50 | 2.05 | 2.01 | 2.50 | |
| M3 | 2.46 | 2.50 | 2.53 | 3.00 | 2.50 | 2.46 | 3.00 | |
| M4 | 3.24 | 3.30 | 3.33 | 4.00 | 3.30 | 3.24 | 4.00 | |
| M5 | 4.13 | 4.20 | 4.23 | 5.00 | 4.20 | 4.13 | 5.00 | |
| M6 | 4.92 | 5.00 | 5.04 | 6.00 | 5.00 | 4.92 | 6.00 | |
| M8 | 6.65 | 6.75 | 6.78 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.65 | 8.00 |
| M10 | 8.38 | 8.50 | 8.53 | 10.00 | 8.50 | 8.38 | 10.00 | |
| M12 | 10.11 | 10.20 | 10.25 | 10.27 | 10.30 | 10.20 | 10.11 | 12.00 |
| M14 | 11.84 | 12.00 | 12.02 | 12.10 | 12.00 | 11.84 | 14.00 | |
| M16 | 13.84 | 14.00 | 14.02 | 16.00 | 14.00 | 13.84 | 16.00 | |
- Um die korrekte Identifizierung von Gewindebohrungen zu erleichtern, wird empfohlen, das CAD-Paket anzugeben, das Sie normalerweise unter “Automatische Erkennung von Bohrlochtypen” verwenden.
- Von der Messplattform erkannte Bohrungsdurchmesser werden dann mit den Bohrungsdurchmessern für das spezifizierte CAD-Paket (Tabelle 2) abgeglichen.
- *Der untenstehende Link bietet weitere Informationen zur Konfiguration von Einstellungen.
- FA Mechanische Teile; Konfigurierbare Einstellungen auf dem Bildschirm “Einstellungen”: Automatische Erkennung von Bohrlochtypen
Tabelle 2) Mit Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen: Tabelle der Bohrungsdurchmesser, die für jedes angegebene CAD-Paket als Gewindebohrungen gekennzeichnet sind
| Gewindebohrung – Nenndurchmesser | Einstellungen für die Identifizierung von Gewindebohrungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDWORKS (Auswahl aus 2 Typen) | Siemens PLM-NX Creo Solid Edge Onshape | Autodesk Inventor CATIA | iCAD SX | IronCAD | Autodesk Fusion | ||
| A Type (*1) | B Type (*2) | ||||||
| M2 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.56 | 2.00 | 1.60 | 1.62 |
| M2.5 | 2.05 | 2.50 | 2.05 | 2.01 | 2.50 | 2.05 | 2.08 |
| M3 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.46 | 3.00 | 2.50 | 2.53 |
| M4 | 3.30 | 4.00 | 3.30 | 3.24 | 4.00 | 3.30 | 3.33 |
| M5 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 4.13 | 5.00 | 4.20 | 4.23 |
| M6 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.92 | 6.00 | 5.00 | 5.04 |
| M8 | 6.80 | 8.00 | 6.80 | 6.65 | 8.00 | 6.80 | 6.78 |
| M10 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 8.38 | 10.00 | 8.50 | 8.53 |
| M12 | 10.20 | 12.00 | 10.20 | 10.11 | 12.00 | 10.2 | 10.27 |
| M14 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 11.84 | 14.00 | 12.00 | 12.02 |
| M16 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 13.84 | 16.00 | 14.00 | 14.02 |
- *1 Wenn die SOLIDWORKS Bohrungsoptionen “Gewindebohrerdurchmesser” oder “Kosmetische Gewinde” ausgewählt sind.
- *2 Wenn die SOLIDWORKS Bohrungsoption “Gewinde entfernen” ausgewählt ist.
Gewindebohrungsgrößenauswahl
Gewindebohrungen können nicht für Lochbleche oder Materialien mit einer Dicke von 0,8㎜ oder weniger ausgewählt werden.
| Werkstoff : Stahl | Plattendicke | Durchmesser der GewindebohrungM2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.0 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
| 1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2.3 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3.2 | M2(*1) | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 9.0 | M5(*2) | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 10.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 16.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
- *1 M2 ist nur für EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)) (Chromatiert (III-wertig) (schwarz)) und EN 1.0330 equiv. (elektrolytische Verzinkung) verfügbar.
- *2 Nur verfügbar für Stahl EN 1.0038 equiv.
| Werkstoff : Edelstahl | Plattendicke | Durchmesser der GewindebohrungM2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.0 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
| 1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | ||||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 3.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||
| 4.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| 6.0 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| 9.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 10.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
| 12.0 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
|
1.0 | M3 | ||||||||||
| 1.2 | M3 | |||||||||||
| 1.5 | M3 | M4 | ||||||||||
| 2.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| Werkstoff : Aluminium | Plattendicke | Durchmesser der GewindebohrungM2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.0 | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| 1.2 | M2 | M2.5 | M3 | |||||||||
| 1.5 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | ||||||||
| 1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||||
| 2.0 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
| 2.5 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 3.0 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| 4.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 5.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||
| 6.0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||
| Werkstoff : Kunststoffe | Plattendicke | Durchmesser der GewindebohrungM2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.0 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| 5.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| 8.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||||||
| 10.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||||